Es importante mejorar la visibilidad de lo que está sucediendo en su planta puesto que hace que su personal de TO trabaje con mayor eficacia. Sin embargo, la mayor parte del personal de OT no dispone de las herramientas para conectarse a las fuentes de datos industriales y transformar los datos operacionales en información significativa sin depender de IT y de infraestructuras costosas de data warehouse.
FactoryTalk® Analytics™ DataView ayuda a aumentar la visibilidad y mejorar la productividad y la eficiencia al aportarle información útil sobre su línea, área de producción, planta y empresa de manera más rápida. Proporciona la posibilidad al profesional de OT para extraer datos de interés de prácticamente cualquier punto (sistemas programables o de control distribuido, historiadores, MES, aplicaciones empresariales) en sus operaciones. DataView puede crear contexto, mezclar conjuntos de datos y convertirlos rápidamente en información accionable en función de storyboards. El análisis de datos es rápido e intuitivo gracias a una interfaz fácil de usar basada en explorador.
Agrupe los datos industriales para generar información útil intuitiva
Gracias a una elección sólida de conexiones protegidas y fáciles de establecer, todas sus fuentes de datos, ya sean bases de datos de alarmas, datos directos, datos anteriores de historiadores o conjuntos de datos específicos desde lugares diferentes, se pueden agrupar rápidamente para obtener nueva información útil sobre las operaciones, incluyendo vistas a nivel de toda la empresa. Esto empodera a los profesionales de OT para reunir datos dispares y generar información útil intuitiva que de otra forma quedaría ocultada.
Cree storyboards interactivos con rapidez para promover la colaboración
Cree storyboards interactivos y personalizables para aportar contexto, desglosar según sea necesario, efectuar el análisis de la causa raíz e incluso combinar los storyboards para crear una visión única que se puede compartir con otras personas. Todo esto es posible gracias a una interface fácil de usar basada en explorador que los usuarios empresariales pueden utilizar en computadoras de escritorio, teléfonos inteligentes o tabletas.
Prediga los indicadores clave de rendimiento operacionales para mejorar la producción
Pronostique observaciones futuras de indicador clave de rendimiento en función de datos históricos al utilizar Predictive Fit Functions (pronóstico, medios K, árbol de decisión y más) para identificar nuevas oportunidades de mejoras continuas. Las predicciones pueden incluir un intervalo de predicción que constituye un rango en el que se realiza una observación. Las funciones de predicción pueden aplicarse a cualquier parte del conjunto de datos disponible a un storyboard.
¿Cuántas ganas tiene de aprender?
Ya tenga muchas o pocas, eche un vistazo a la gran cantidad de recursos que lo ayudarán al alcanzar su mayor éxito.
¿Está listo para ordenar su software?
Recomendado para usted