- Admite el movimiento integrado en EtherNet/IP™, movimiento Sercos™ integrado y movimiento analógico.
- Admite redundancia y eliminación completas del controlador y desconexión y reconexión con la alimentación conectada (RIUP)
- Se comunica por medio de Ethernet/IP, ControlNet™, DeviceNet™, Data Highway Plus™, E/S remotas, SynchLink y redes de dispositivos y procesos de terceros.
- Permite que su programa utilice lógica de escalera de relé, ST, bloque de funciones y lenguajes SFC
- Incluye revestimiento de conformación sobre productos que tienen una “K” en el número de catálogo, para ayudar a protegerlos en ambientes difíciles.
- Incluye una opción de fuente de alimentación eléctrica delgada 1756 para chasis estándar serie B y C y XT 1756, lo que ofrece una reducción del 29% en el ancho cuando el espacio es limitado.
- Ofrece chasis con hasta 17 ranuras en versiones con temperaturas extremas, con revestimientos de conformación y estándar.
Controladores On-Machine
- Ofrece control estándar y de seguridad On-Machine™ que aumenta el tiempo productivo y reduce el costo.
- Minimiza el hardware en el gabinete de control con ubicación directamente en la máquina
Controladores de seguridad GuardLogix
- Proporciona movimiento integrado y de seguridad en el mismo chasis
- Ofrece certificación TUV para la seguridad funcional SIL 3 (se precisa controlador y homólogo de seguridad)
- Simplifica la arquitectura de la máquina y reduce la dimensión del sistema con el controlador Armor GuardLogix
- Puede funcionar en entornos que van de -25 a +70 °C (de -13 a +158 °F) cuando se usa de manera independiente.
- Puede funcionar en ambientes que van de -20 a +70 °C (de -4 a +158 °F) cuando se usa con módulos FLEX™ I/O-XT
Controladores de entorno extremo
- Puede funcionar en entornos que van de -25 a +70 °C (de -13 a +158 °F) cuando se usa de manera independiente.
- Puede funcionar en ambientes que van de -20 a +70 °C (de -4 a +158 °F) cuando se usa con módulos FLEX™ I/O-XT