Loading

Monitores y computadoras industriales
Allen-Bradley

Los productos de visualización proporcionan ventanas a información fundamental de producción y procesos y a los datos de la empresa. En todo tipo de ambiente de industria, aplicación y fabricación, estos productos aceleran el desarrollo y mejoran la operación.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Borrar todo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
Cliente ligero 6300T Box
Nuestros clientes ligeros ASEM 6300T cuentan con procesadores Intel Apollo Lake Atom que los hacen ideales para aplicaciones de interface operador-máquina HMI, gateway IIoT y registro de datos.
6200 VersaView 5200
Los Thin Clientes de VersaView® 5200 se integran exclusivamente al software ThinManager® y son ideales para las aplicaciones distribuidas de ThinManager. Los clientes ligeros se utilizan para mostrar el contenido ofrecido desde un servidor ThinManager remoto.
Bottles with orange liquid in them and green caps going down a track in a production system with industrial PCs and monitors
Operación eficiente
Computadoras 6181
Las computadoras 6181P cuentan con gestión remota y una opción de bisel de acero inoxidable para cumplir con los requisitos del sector alimentario y de bebidas.
Box PC ASEM 6300B
Nuestras computadoras personales Box ASEM™ 6300B están disponibles en varios procesadores y factores de formato, y se pueden combinar con el software FactoryTalk® View SE o FactoryTalk® Optix™.
Dispositivo VersaVirtual
Nuestros dispositivos VersaVirtual™ están diseñados para alojar un sistema pequeño que requiere varias aplicaciones, como FactoryTalk® View, y estaciones de trabajo para operadores e ingenieros.
Computadoras industriales VersaView 6200 y 5400
VersaView® 5400 cuenta con una pantalla multitáctil de diez puntos, sin bordes y completamente de cristal, una unidad de estado sólido de 128 GB y opciones de montaje que se adaptan a cualquier aplicación.
PC de panel ASEM 6300P
Nuestras computadoras personales de panel ASEM™ 6300P pueden administrar aplicaciones industriales complejas, cuentan con tecnologías de pantalla táctil, lo que facilita el uso, y vienen en varios tamaños.
Computadoras estándar 6177
Nuestras computadoras estándar 6177 han sido descatalogadas y ya no están a la venta.
Computadoras personales On-Machine ASEM 6300PA
Las computadoras personales industriales On-Machine™ ASEM 6300PA ahorran tiempo, espacio y costos de instalación. Con un diseño sin ventilador y amplias especificaciones de temperatura, estas computadoras personales están diseñadas para brindar años de funcionamiento confiable.
Video de descripción general de la familia VersaView 5000 de computadoras industriales
Monitores industriales On-Machine 6300MA
Nuestros monitores industriales On-Machine™ ASEM™ 6300MA están diseñados para que las operaciones resulten más flexibles y confiables. Estos monitores industriales ofrecen opciones de montaje adaptables, lo que permite que los diseñadores de máquinas coloquen el monitor en el lugar ideal.
6200M VersaView 5100
Nuestros monitores industriales VersaView® 5100 poseen un diseño moderno de cristal sin bordes con una pantalla multitáctil capacitiva de diez puntos.
Our ASEM 6300M industrial monitors include an edge-to-edge, all glass, four-point multitouch screen that can also be operated with gloves.
Monitores industriales 6300M
Los nuevos monitores industriales ASEM 6300M incluyen una pantalla multitáctil de cuatro puntos, completamente de cristal, que puede utilizarse con guantes.
Monitores estándar 6176M
Nuestros monitores estándar 6176M son monitores industriales a color y con pantalla plana que cuentan con entradas de pantalla táctil USB y RS232, entradas de vídeo DVI y VGA, así como una visualización en pantalla (On Screen Display, OSD) que permite la rotación de imágenes, cambio de la paleta de colores y pulsador de reinicio automático.
Monitores de rendimiento 6186M
Los monitores de rendimiento boletín 6186M resisten condiciones ambientales extremas, tales como calor o golpes. Todos nuestros monitores de rendimiento son planos y cuentan con clasificación para zonas peligrosas Clase I, Div 2.
Pantalla 6181X
Las computadoras con pantalla integrada de zona peligrosa boletín 6181X cuentan con clasificación IECEx, ATEX Categoría 3 (para gas y polvo) y UL Listed para zonas peligrosas Clase I División 2.
6181X sin pantalla
Las computadoras sin pantalla de zona peligrosa boletín 6181X y 1200XT cuentan con clasificación IECEx, ATEX Categoría 3 (para gas y polvo) y UL Listed para zonas peligrosas Clase I División 2. Estas computadoras para montaje en pared cuentan con clasificación para ambientes difíciles.
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar al proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Borrar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Los productos de visualización y computación proporcionan ventanas a información fundamental de producción y procesos, además de datos de la empresa. En todo tipo de ambiente de industria, aplicación y fabricación, estos productos aceleran el desarrollo y mejoran la operación.

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Productos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Monitores y computadoras industriales Chevron RightChevron Right
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
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose