Loading
Logotipo de IO-Link

Dispositivos inteligentes con tecnología IO-Link

La tecnología IO-Link es un protocolo de estándar abierto mundial que integra sensores y otros dispositivos de campo en nuestra Connected Enterprise al conectar el dispositivo habilitado para IO-Link en un módulo maestro de IO-Link.

El valor de los dispositivos inteligentes

Puede enviar datos desde dispositivos inteligentes directamente a un sistema de control de una forma muy eficaz. La flexibilidad de los dispositivos con función IO-Link permite que las máquinas funcionen de manera más eficaz, para proporcionar diagnósticos y datos, incluido el estado detallado de estas con el objetivo de mejorar el tiempo de funcionamiento y aumentar la productividad.

Los beneficios de la tecnología IO-Link incluyen:

  • Inventario reducido y menores costos de operación
  • Aumento del tiempo productivo y de la productividad
  • Diseño, instalación, configuración y mantenimiento simplificados
  • Flexibilidad y capacidad de escalado mejoradas
Los sensores en IO-Link posibilitan la Connected Enterprise
Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
sensors-on-io-link-enabling-the-connected-enterprise
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Los sensores en IO-Link posibilitan la Connected Enterprise

Descubra cómo los sensores inteligentes con IO-Link habilitan máquinas inteligentes para The Connected Enterprise®.


Dispositivos habilitados IO-Link

Los productos habilitados para IO-Link ofrecen características y diagnósticos avanzados a los que solo se puede acceder mediante un módulo maestro IO-Link. Estos dispositivos de campo actúan como controles estándar cuando no están conectados a un sistema de control habilitado para IO-Link, por lo que puede almacenar los mismos dispositivos para aplicaciones de E/S estándar (SIO) e IO-Link. Esto simplifica el proceso de selección y reduce los costos de almacenamiento.

 

Sensores

  • Sensores de uso general de margen largo 42AF
  • Sensores de uso general RightSight 42EF
  • Sensores VisiSight 42JS y 42JT
  • Sensores de marca de registro de color 45CRM
  • Sensores de medición de distancia 45DMS
  • Sensores de medición láser 45LMS
  • Sensores de matriz de luces polarizadas 45PLA
  • Sensores ColorSight de color verdadero Boletín 46CLR
  • Amplificador de fibra óptica de riel DIN 46DFA
  • Identificación mediante radiofrecuencia (RFID) de alta frecuencia 56RF
  • Sensores de presión de estado sólido 836P
  • Sensores de temperatura de estado sólido 837T
  • Sensores tubulares mini 871C
  • Sensores planos mini 871FM
  • Sensores de acero inoxidable tubulares 871TM
  • Sensores ultrasónicos de salida analógica o discreta 873P

Dispositivos de salida

  • Columnas luminosas Control Tower 856T
  • Protectores de circuitos electrónicos modulares 1694

Maestros

  • Bloques de E/S ArmorBlock 5000
  • Módulos de E/S ArmorBlock 1732
  • 1734 Módulos POINT I/O
Video Player
Chevron DownChevron Down
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
E/S On-Machine ArmorBlock 5000

Descubra cómo nuestras E/S ArmorBlock 5000 con tecnología IO-Link pueden ayudar a simplificar la ingeniería y aumentar la agilidad operacional, incluso en ambientes difíciles.


Herramientas y recursosLas siguientes herramientas y recursos están diseñados para identificar el dispositivo inteligente más adecuado para su aplicación.

Publication Title Language
Folleto de los sensores inteligentes con IO-Link
Guía de referencia rápida sobre sensor inteligente integrado
English
Sistemas de sensores inteligentes integrados en máquinas inteligentes con requisitos de compra de IO-Link
English
Loading
Loading
Loading
Bloques de E/S ArmorBlock 5000
Productos
Bloques de E/S ArmorBlock 5000

Nuestra E/S ArmorBlock 5000, diseñada para uso en ambientes difíciles, ofrece la capacidad de escalado que ayudará a reducir el tiempo de instalación total, los costos y el tiempo improductivo no planificado. Los bloques reforzados para entornos industriales ofrecen clasificación de hasta IP69K, tres variantes de potencia, opciones de montaje flexible y puertos IO-Link Clase A y Clase B.

Más información

Módulos ArmorBlock I/O
Módulos E/S ArmorBlock de Allen-Bradley 1732
Productos
Módulos ArmorBlock I/O

Los módulos de E/S del Boletín 1732D and 1732E ArmorBlock® proporcionan E/S de bajo costo, protegidas y que pueden utilizarse en máquinas. Estos módulos están disponibles para redes DeviceNet® y EtherNet/IP™ que pueden utilizarse en aplicaciones de soldadura y de herramientas de fin de brazo.

Más información

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen‑Bradley Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Infraestructura y seguridad de redes Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Dispositivos inteligentes con tecnología IO-Link Chevron RightChevron Right
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
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro Política de Privacidad
CloseClose