Loading

Sistema de identificación mediante radiofrecuencia
Allen-Bradley

Los sistemas de identificación mediante radiofrecuencia (RFID) son ideales para el seguimiento y la documentación de productos a medida que avanzan en el proceso de fabricación en aplicaciones industriales para servicio ligero.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Borrar todo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar al proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Borrar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Los sistemas de identificación mediante radiofrecuencia (RFID) son ideales para el seguimiento y la documentación de productos a medida que avanzan en el proceso de fabricación en aplicaciones industriales para servicio ligero. Los tags, los transceivers y las interfaces del sistema RFID de alta frecuencia están diseñados conforme al estándar abierto ISO 15693. Los transceivers UHF RFID están diseñados según el estándar global Gen2.

Además de nuestro sistema compatible con EtherNet/IP 56RF, Rockwell Automation tiene dos nuevas incorporaciones:

  • Nuestra nueva familia 59RF de transceivers de lectura/escritura de alta frecuencia son compatibles con IO-Link 
  • Nuestra familia 58UHF de transceivers de lectura/escritura de alta frecuencia EtherNet/IP

Esta solución integra con facilidad en The Connected Enterprise®, lo que proporciona datos directamente a un sistema de control para reducir el tiempo improductivo y mejorar la productividad.

  HF RFID 56RF HF RFID 59RF RFID 58UHF
Comunicaciones EtherNet/IP™ IO-Link EtherNet/IP
Distancia de detección De 55 a 168 mm (de 2,16 a 6,6 in) De 40 a 78 mm (de 1,59 a 3,07 in) 1,5 a 5 m (4,92 a 16,4 pies)
Voltaje de funcionamiento 24 VCC
Clasificación de envolvente IP67 IP67/68/69K IP66/67
Frecuencia 13.56 MHz Entre 902 y 928 MHz
Entre 865 y 868 MHz
Intensidad de salida, máx 100 mA por transceiver 200 mA por transceiver 0,5 mA por transceiver
Conformidad ISO/CEI 15693 ISO/CEI 15694 ISO 18000-63

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los sistemas de identificación mediante radiofrecuencia incluyen:

  • Seguimiento de activos
  • Industria automotriz
  • Adquisición de datos
  • Alimentos y farmacéutica
  • Manejo de productos
  • Protección y entrada
  • Administración de herramientas
Chevron DownChevron Down

Aplicación de pintura

Chevron DownChevron Down

Aplicación de estampado de metales

Información adicional

Los sensores en IO-Link posibilitan la Connected Enterprise
Chevron DownChevron Down
Video
Los sensores en IO-Link posibilitan la Connected Enterprise

Descubra cómo los sensores inteligentes con IO-Link habilitan máquinas inteligentes para The Connected Enterprise®.

Loading

Software

El simulador de RFID es un programa de software basado en Windows diseñado para ayudar en la configuración de una aplicación RFID. Este simulador permite la selección de casi todas las combinaciones de transceivers y tags que ofrece Rockwell Automation. Al variar la distancia y la velocidad de línea de tag a transceiver, un usuario puede determinar rápidamente la configuración más óptima para su aplicación.

El simulador es una herramienta diseñada para ayudar en la configuración de una aplicación RFID. Los valores que se muestran dentro son cálculos teóricos y las variaciones dentro de un sistema individual pueden afectar valores realizados.

Para instalar el simulador RFID:

  1. Descargue todo el contenido dentro de la carpeta Software del simulador de RFID.
  2. Instale el simulador de acuerdo con las instrucciones de instalación del simulador de RFID.
  3. Consulte el Manual del simulador de RFID para una explicación rápida y una descripción general del simulador.
Homologaciones
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • C-Tick
  • cULus Listed
  • Con etiqueta UKCA para todos los reglamentos aplicables
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sistema de identificación mediante radiofrecuencia Chevron RightChevron Right
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
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose