Loading

Seguridad de máquinas

El líder mundial en automatización de seguridad inteligente
Dos hombres que usan cascos amarillos y anteojos de seguridad hablan entre ellos con una tableta en la mano en un ambiente industrial
Soluciones de seguridad
  • Electricidad
  • Máquinas
  • Gestión
  • Madurez
  • Proceso
  • Servicios
  • Recursos
  • Herramientas del sistema

Imagine una seguridad de máquinas que realmente mejore la productividad y el rendimiento empresarial. Las empresas que adoptan una estrategia integral en la seguridad de las máquinas que aprovechan los dispositivos inteligentes logran una eficacia total del equipo (OEE) significativamente mayor. Estas empresas tienen menos tiempo improductivo no programado y una tasa de lesiones de menos de la mitad que el promedio. Tanto si construye máquinas o como si las utiliza, la seguridad inteligente significa mejorar la productividad, proteger al personal y habilitar The Connected Enterprise. Descubra cómo.


Mejore la productividad y aumente la seguridad con nuestros productos inteligentes de seguridad

Loading
La seguridad inteligente aumenta la resiliencia de la productividad y las operaciones en la nueva normalidad
Una vista de cerca al tercio superior de una cortina de luz de seguridad Guardshield 450L roja, con tapa gris, montada lateralmente en una máquina de metal amarillo con fondo borroso deshabilitado. La cara lateral del lente está orientada hacia la derecha.
Informe oficial
La seguridad inteligente aumenta la resiliencia de la productividad y las operaciones en la nueva normalidad

La acelerada transformación digital está impulsando la demanda de soluciones de seguridad inteligentes, que ahora son un componente esencial de la estrategia de resiliencia de las operaciones de los fabricantes y procesadores, y un facilitador clave para lograr la productividad necesaria para prosperar en esta nueva normalidad. Para satisfacer esta demanda, Rockwell Automation ha mejorado aún más su amplia cartera de soluciones de seguridad inteligentes diseñadas para ayudar a su clientes a acelerar su trayectoria hacia la transformación digital.

Descárguelo ahora
Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
smart_safety_machineUptime-s3-EN
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Vídeo
Tiempo productivo de la máquina según los datos de seguridad inteligente

En esta animación, el director de producción es capaz de identificar un problema en su línea a partir de la información proporcionada por los dispositivos de seguridad inteligentes. Pudo detectar un aumento en el número de veces que se tuvo que acceder al equipo en una zona segura y vigilada.


Los Principios de seguridad de las máquinasOfrecemos pautas sobre los principios de seguridad de las máquinas y las normas y los métodos pertinentes para la implementación de seguridad. Nuestro Manual de seguridad de maquinaria incluye más información sobre la norma ISO 13849-1, así como ejemplos de aplicaciones con cálculos de nivel de rendimiento. Descubra de qué manera puede tener menos tiempo improductivo no programado y una tasa de lesiones que sea de menos de la mitad que el promedio.

Manual de seguridad de la maquinaria
Un hombre frente a máquinas de proceso examinando una tableta amarilla.
Manual
Manual de seguridad de la maquinaria

Este libro gratuito ofrece pautas sobre los principios de seguridad de máquinas y las normas y los métodos pertinentes para la implementación de seguridad enfocados en las normas IEC 62061 e ISO 13849-1.

Descárguelo ahora
Diseño del sistema de seguridad para mejorar el tiempo productivo
Un hombre trabajando en un transportador de botellas con tapones amarillos con paradas de seguridad en el fondo.
Informe oficial
Diseño del sistema de seguridad para mejorar el tiempo productivo

Las tecnologías de seguridad integrada incorporadas en la fase de diseño pueden aumentar la disponibilidad de la maquinaria, reducir el tiempo medio de reparación y mejorar la productividad.

Descárguelo ahora
Menor tiempo improductivo a través de medidas alternativas
Cierre de seguridad rojo y etiqueta de advertencia de peligro.
Blog
Menor tiempo improductivo a través de medidas alternativas

Las alternativas a los procedimientos tradicionales de bloqueo-etiquetado ofrecen oportunidades a los fabricantes para mejorar la productividad y la seguridad de los trabajadores.

Lea ahora

Herramientas para reducir el tiempo de desarrollo y mejorar la conformidad

La integración con nuestro kit de herramientas le ofrece una gestión coherente, fiable y documentada del ciclo de vida de la seguridad funcional.

Nuestro paquete de herramientas de configuración de seguridad puede

  • Safety Automation Builder: una herramienta de software GRATUITA que ayuda a simplificar el diseño y la validación de la seguridad de las máquinas y reduce el tiempo y los costos.
  • Funciones de seguridad prediseñadas: diseñadas con el usuario en mente, estas funciones de seguridad reducen al mínimo el riesgo y aceleran el desarrollo, incluyendo la configuración y cableado.
  • Biblioteca SISTEMA : ayuda a automatizar el cálculo del nivel de rendimiento obtenido a partir de las partes relacionadas con la seguridad de un sistema de control de la máquina.
Loading

Cartera escalable de automatización industrial

Basada en tecnologías modernas

A medida que comience a crear una empresa conectada, necesitará un sistema de control y automatización con todos los dispositivos perfectamente integrados, en lugar de una colección de productos individuales. Hemos mejorado nuestros productos, software y servicios para ayudarlo a cubrir la brecha entre los sistemas a nivel de maquinaria y los sistemas empresariales para mejorar la toma de decisiones.

Ofrecemos soluciones escalables y preparadas para el futuro basadas en tecnologías contemporáneas que lo ayudarán a construir una infraestructura segura en tiempo real y le permitirán obtener los resultados con mayor impacto.

Integración del control y la información
Un plano de arquitectura en blanco y negro que muestra las conexiones de un sistema de control inteligente de motores de Rockwell Automation
Descripción general
Integración del control y la información

Descubra cómo la Integrated Architecture contribuye a habilitar The Connected Enterprise® mediante la fabricación inteligente.

Obtenga más información
Entorno de diseño integrado
Una vista del tablero de 4 íconos grises y blancos con candados sobre ellos; la esquina superior izquierda tiene un equipo con un símbolo de candado; la esquina superior derecha tiene dos personas: una con un símbolo de candado abierto y otra con un símbolo de candado cerrado; la parte inferior izquierda muestra la configuración de tres computadoras con una marca de verificación, y la parte inferior derecha tiene datos ilegibles con un símbolo de candado cerrado
Descripción general
Entorno de diseño integrado

Descubra cómo el entorno de diseño integrado de Studio 5000 habilita The Connected Enterprise®.

Obtenga más información
Descubra el valor de los dispositivos inteligentes industriales
Una línea de fabricación gris con líneas rojas superpuestas que resalta las conexiones entre los distintos dispositivos inteligentes e ilustra el flujo de datos
Descripción general
Descubra el valor de los dispositivos inteligentes industriales

Nuestros dispositivos inteligentes son una solución escalable e integrada que ofrece nuevos niveles de eficiencia y un menor costo total de propiedad. Los dispositivos inteligentes ayudan a mejorar la calidad de los productos, reducir el tiempo improductivo y preparar su inversión para el futuro con máquinas más inteligentes que permitirán una fabricación más inteligente.

Más información

Talleres sobre dispositivos y seguridad inteligentes
Icono dibujado que representa la seguridad inteligente con una cortina de luz de seguridad, un paro de emergencia y un hombre con casco delante del panel de una computadora con una alerta de advertencia.
Talleres sobre dispositivos y seguridad inteligentes

Solicite su taller hoy. Un representante de ventas de Rockwell Automation se pondrá en contacto con usted para programar sus talleres personalizados. Estos talleres son ideales para los fabricantes de equipos originales que ofrecen máquinas inteligentes que conectan planta con la empresa y los usuarios finales. Estos talleres le ayudarán a obtener nuevos valores, reducir costos y optimizar el uso de sus activos.

Regístrese ahora
Main Image

Legislación en materia de seguridad y normas sobre máquinas

La legislación en materia de seguridad es fundamental para ayudar a evitar accidentes, lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo. Esta legislación detalla las consecuencias de los incumplimientos de dichas normas. Estas regulaciones describen las responsabilidades de empleadores, empleados y supervisores para ayudar a garantizar la seguridad y el bienestar de quienes trabajen en el lugar.

Descripción general de las normas de seguridad de las máquinas
Dos hombres con cascos rojos y chalecos de seguridad reflectantes amarillos mirando una tableta de pie frente a robots industriales.
Manual
Descripción general de las normas de seguridad de las máquinas

Utilice este documento como una revisión rápida de las normas de seguridad relacionadas con los peligros, los aspectos y la tecnología.

Descárguelo ahora
Ley y normas para la seguridad industrial
Una silueta con varias capas en diferentes tonos de verde azulado que muestra equipos de fabricación en un entorno industrial.
Artículo
Ley y normas para la seguridad industrial

Consejos y pautas sobre los últimos cambios en cumplimiento de la legislación y normativa a nivel mundial.

Lea ahora

Servicio de seguridad de primer nivel

Reduzca los riesgos y mejore la productividad

Los desarrollos de estándares y tecnologías de seguridad globales han hecho de la seguridad de la fabricación una eficaz herramienta para optimizar la producción. La implementación de tecnologías y normas de seguridad industrial puede ayudar a mejorar la gestión de riesgos y a reducir las lesiones. También ofrece importantes mejoras en la productividad de la fabricación, la eficiencia y la confianza de sus empleados y clientes.

Obtenga información sobre nuestro Programa integrador de sistemas de seguridad
Servicios de seguridad
Un hombre y una mujer con gafas de seguridad examinando equipos de fabricación.  El hombre sostiene una computadora portátil con el logotipo de Rockwell Automation.
Capacidades
Servicios de seguridad

La implementación de tecnologías y normas de seguridad industrial puede ayudar a mejorar la gestión de riesgos y a reducir las lesiones.

Explore nuestra capacidad
Servicios del programa de bloqueo-etiquetado
Dos hombres dialogan en un entorno de oficina. Uno de ellos sostiene una tableta y un lápiz.
Capacidades
Servicios del programa de bloqueo-etiquetado

Nuestro equipo de experimentados ingenieros y especialistas pueden ayudarlo a crear un programa de bloqueo-etiquetado (LOTO) simple y exitoso que se adecue a sus necesidades.

Explore nuestra capacidad
Explore nuestros productos inteligentes de seguridad
¿Está listo para comunicarse con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos nuestros conocimientos profundos de la industria para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Contáctenos

Productos de seguridad inteligentes enfocados

2 barras de cortina de seguridad roja con módulos enchufables en un extremo.
Hardware
Cortinas de seguridad 450L-E GuardShield™

Mantenga protegidos dedos y manos con las cortinas de seguridad 450L-E GuardShield™ POC.  Cada transceptor se puede utilizar como transmisor o receptor a través de un módulo enchufable. La cortina de seguridad 450L-E cuenta ahora con más funciones, entre ellas, supresión del haz, silenciamiento y conectividad EtherNet/IP (disponible a la venta enero 2021) con el objetivo permitir la seguridad inteligente dentro de su Connected Enterprise.

Obtenga más información
Interruptor de seguridad con bloqueo rojo con 2 actuadores en cada lado que indican diferentes tipos de llaves y puntos de entrada.
Hardware
Interruptores de seguridad con bloqueo 440G-MZ

La seguridad es fundamental cuando se trabaja con robots, equipos en movimiento o máquinas rodeadas de cercas perimetrales y puertas. Los interruptores de seguridad con bloqueo 440G-MZ son una solución inteligente con tecnología integrada GuardLink®, que ayudan a mantener seguros a los empleados mientras proporciona datos y diagnósticos en tiempo real para una mayor eficiencia. 

Obtenga más información
Interruptor de enclavamiento rojo rectangular de dos piezas, una con un objetivo circular plateado y otra con una parte activa plateada y un cordón negro que sale de la parte inferior.
Hardware
Interruptor de enclavamiento electromagnético 440G-EZ

Proteja a su plantilla, maquinaria y al medioambiente con el nuevo interruptor de enclavamiento electromagnético Guardmaster® 440G-EZ. Este interruptor de seguridad proporciona el enclavamiento físico de las puertas de protección, permitiendo el acceso a zonas potencialmente peligrosas sólo cuando es seguro. Para su uso con todo tipo de puertas de protección, el interruptor de seguridad garantiza el más alto nivel de seguridad en la posición de protección.

Obtenga más información
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Capacidades Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Seguridad de máquinas Chevron RightChevron Right
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
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro Política de Privacidad
CloseClose