Loading

Cursos de formación

Formación en el lugar y el momento en que la necesita.
Cursos de formación hero image
Capacitación
  • Cursos de aprendizaje en línea
  • Material de referencia
  • Estaciones de trabajo para la capacitación
  • Cursos de formación

Los trabajadores del sector industrial se están viendo sometidos a una presión sin precedentes. Los sistemas que deben diseñar, operar y mantener de forma productiva están más conectados y son más complejos. Se han ampliado sus funciones y sus responsabilidades, y por ello necesitan unas competencias diferentes. Además, los empleados de mayor edad se están jubilando, lo que provoca una falta de habilidades y conocimientos. Podemos proporcionarle la formación necesaria para abordar esos problemas en el lugar y el momento en que lo necesite.

CONTACTE CON NUESTRO DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN

¿Tiene alguna duda sobre formación? Contáctenos llamando al +34 902 309 330 (opt5) o rellenando el siguiente formulario. En menos de 24h. le devolvemos la llamada para comentar en detalle sus necesidades formativas.

Contacte con nuestro departamento de formación

Título del curso Número de referencia
Fundamentos variadores para motores de CC/CA CCA101
PowerFlex 750 Series - Mantenimiento y diagnóstico CCA183
Fundamentos sobre Control de Movimiento CCN130
Kinetix 6000 SERCOS Programming CCN145
Programación avanzada en aplicaciones Motion CCN190-LD
Kinetix 6000. Mantenimiento y diagnóstico CCN200
Studio 5000 Logix Designer Nivel 1 - ControlLogix CCP146
ControlLogix: Programación Ladder Básica CCP151
Programación Funtion Block CCP152
ControlLogix: Mantenimiento y diagnósticos CCP153
ControlLogix: Programación Sequential Function Chart CCP154
DeviceNet y RS Network configuración y mantenimiento CCP164
ControlNet y RS Network. Configuración y diagnóstico CCP173
EtherNet/IP. Introducción al mantenimiento y diagnóstico CCP180
CompactLogix: Fundamentos y diagnósticos CCP298
SLC 500 - RSLogix 500. Programación CCPS41
SLC 500 - RSLogix 500. Mantenimiento y diagnóstico CCPS43
SLC 500 - RSLogix 500. Mantenimiento avanzado CCPS45
FTView Machine Edition PanelView Plus Desarrollo de aplic. CCV204
FTView Supervisory Edition. Mantenimiento y diagnóstico CCV206-LD
FTView Supervisory Edition. Desarrollo de aplicaciones CCV207
FTView Machine Edition PanelView Plus Mantenim. y diagn. CCV209
Introducción a Arquitecturas Integradas CIA101
FT AssetCentre System Diseño e implementación FTAC
FT VantagePoint Configuración y Reporte FTVP
FactoryTalk Batch Project Design and Implementation PRS101-LD
FT Historian Site Edition. Configuración de datos RS-FTHSEC
GuardLogix - Introducción al mantenimiento y diagnóstico SAF-LOG103
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asistencia técnica
  3. Chevron LeftChevron Left Capacitación
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos de formación