Loading

Generación de energía eólica

Automatice las turbinas y los parques eólicos para obtener una producción de energía rentable.
Generación de energía eólica
Generación de energía
  • Biomasa
  • Energía de carbón
  • Hidroeléctrica
  • Gas natural
  • Solar
  • Energía eólica

Utilice un sistema de control de gestión de parques eólicos de un único proveedor para capturar y convertir la energía eólica de manera más rentable y eficiente. Desde la automatización y protección de turbinas eólicas hasta soluciones completas de gestión de parques eólicos, podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos operativos.


Soluciones de automatización para parques eólicos

Muchos de los sistemas de control que existen hoy en día fueron desarrollados por fabricantes de turbinas para satisfacer sus propias necesidades. Como resultado, no son lo suficientemente escalables, adaptables, económicos o confiables para satisfacer el aumento de la demanda global. El rápido ritmo del desarrollo de los parques eólicos requiere que los fabricantes se concentren en la construcción de turbinas en lugar de la implementación de sistemas de control. Nuestras soluciones escalables se pueden implementar en proyectos pequeños de una sola turbina o proyectos grandes de parques enteros.

Generación de energía eólica Capacidades
wind farm in silhouette at dusk, vertical frame
Descripción general
Generación de energía eólica Capacidades

Podemos ayudarlo a mantener niveles altos de disponibilidad con nuestras soluciones de control integrado.

Más información

Soluciones de control para turbinas eólicas

Sistemas de automatización para turbinas y parques eólicos

Ofrecemos un amplio rango de sistemas de control de turbinas eólicas que se pueden utilizar para la administración de parques eólicos y la generación de energía eólica en tierra firme y mar adentro. Tenemos conocimientos profundos de campo global y ofrecemos asistencia técnica remota y soluciones de gestión de activos. De esta manera, se pueden mantener las turbinas y parques en funcionamiento sin problemas y de manera rentable.

 

Folleto de soluciones de energía eólica
Main Image
Folleto
Folleto de soluciones de energía eólica

Nuestra presencia global proporciona una poderosa capacidad de servicio, con acceso a una de las más amplias gamas de componentes industriales.

Descargue ahora

Productos y servicios relacionados

  • Monitoreo de condiciones
  • Control inteligente de motores
  • Control de movimiento
  • Sistemas de control ControlLogix
  • Soluciones de seguridad industrial
  • Producción sustentable
  • Soluciones de control de turbomaquinaria

Controles de supervisión y adquisición de datos del parque eólico

Las soluciones de software de visualización e información que están conectadas a nuestra arquitectura de conexión en red les permiten a los operadores monitorear las operaciones en tiempo real. Estas soluciones incluyen lo siguiente:

  • solución de controles de supervisión y adquisición de datos para monitorear e informar las operaciones de los parque eólicos;
  • generación de informes de secuencias de eventos (SOE) para secuencias de alarmas precisas que agiliza la resolución de problemas;
  • soluciones de red, incluidos servicios de consultoría CIP de NERC para ayudarlo a evaluar, diseñar, implementar, auditar y gestionar su infraestructura de red.

Productos y servicios relacionados

  • Soluciones FactoryTalk
  • Software de operaciones y diseño
  • Redes industriales
  • Alianza estratégica con Cisco Systems

Gestión y control de parques eólicos

Para administrar de forma eficaz un parque eólico, se necesitan varias soluciones, no solo un sistema confiable de control de turbinas eólicas:

  • software de controles de supervisión y adquisición de datos para monitoreo, control, recolección de datos e informes para generadores de turbinas eólicas;
  • DCS PlantPAx® para control de procesos distribuidos, control de seguridad fundamental y control inteligente de motores en una plataforma habilitada para la información;
  • tecnología Rockwell Automation y Cisco de alto funcionamiento para que los parques eólicos cumplan con los reglamentos del suministro de energía eléctrica en continuo desarrollo.

Productos y servicios relacionados

  • DCS PlantPAx
  • Red EtherNet/IP
  • Servicios de seguridad industrial
  • Soluciones FactoryTalk
  • Productos de redes industriales
  • Servicios de consultoría e integración

Air Windpower desarrolla nuevo generador

Un sistema de control de generadores eólicos para una alta eficiencia y confiabilidad

La turbina Air Product se creó a partir de un claro objetivo: maximizar la confiabilidad y minimizar el costo de la energía que se produce durante su vida útil. Los componentes eléctricos y automáticos debían gestionar y monitorear el funcionamiento del generador eólico con la máxima eficiencia y sin paradas no planificadas. Mediante múltiples componentes de nuestra cartera de control, ayudamos a Air Product a implementar una solución de automatización integral para el generador eólico. El sistema demostró que ofrece la mayor disponibilidad con excelentes niveles de eficiencia energética y confiabilidad.

Air Windpower desarrolla prototipo de generador eólico
Main Image
Caso práctico
Air Windpower desarrolla prototipo de generador eólico

Air Windpower, una empresa española, desarrolló un generador de energía eólica diseñado para maximizar la confiabilidad y minimizar el costo de la energía producida durante su vida útil.

Más información

Integrated Architecture para el control de generación de energía eólica

Controles integrados de motores, movimiento, seguridad y visualización

Nuestro sistema Integrated Architecture® proporciona una potente plataforma para el control seguro de turbinas y parques eólicos. Combinada con soluciones de turbomaquinaria y monitoreo de condiciones, nuestra cartera permite un funcionamiento eficiente, confiable y seguro del equipo.

Más información sobre Integrated Architecture

¿Quiere comunicarse con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos conocimientos profundos del sector para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Contáctenos

Recomendado para usted

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Ünîîtééd Kîîngdõõm Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Industrias Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Energía eólica Chevron RightChevron Right