Loading
Capacidad

Software de bloqueo-etiquetado ScanESC

ScanESC: bloqueo-etiquetado moderno para el despliegue, la gestión y la conformidad
Hombre con anteojos, camiseta roja y chaqueta azul con una tableta en una fábrica implementando el programa de software de bloqueo-etiquetado ScanESC
Soluciones de seguridad
  • Servicios del Programa LOTO
  • Procedimientos
  • Auditoría
  • Capacitación
  • Política
  • Recomendaciones sobre dispositivos
  • Software ScanESC

Un programa de bloqueo-etiquetado (LOTO) lo ayuda a cumplir con las normas de seguridad, a reducir los riesgos generales y aumentar al máximo el uso de activos para mejorar la productividad. El software de bloqueo-etiquetado ScanESC™ proporciona las herramientas y los recursos para modernizar y traducir a la forma digital todo su programa de LOTO, con suficiente flexibilidad para resultar útil para la gama completa de compañías, de las pequeñas empresas a las grandes corporaciones.


Traduzca su programa de bloqueo-etiquetado a la forma digital

La conformidad con el bloqueo-etiquetado nunca ha sido tan sencilla

ScanESC es una solución de software moderna que le ayuda a gestionar su programa de bloqueo-etiquetado. Un programa de bloqueo-etiquetado ayuda a su organización a lograr el cumplimiento con las normas de seguridad. También es una herramienta poderosa que permite reducir el riesgo general y maximizar el uso de activos para mejorar la productividad.

ScanESC es un software de bloqueo-etiquetado que lo incentiva traducir todo su programa de LOTO a la forma digital. ScanESC se asegura de que toda la información dirigida a los empleados esté actualizada y disponible por medio de una interfaz intuitiva y fácil de usar. A través del sistema mejorado basado en la nube, los empleados pueden reunir información y monitorear las actividades incluso si no están en línea. Toda la información necesaria se sincronizará cuando se haya restablecido la conexión.

ScanESC puede ayudarlo a ahorrar dinero en sus procesos actuales de auditoría y bloqueo. Puede tomar decisiones proactivas en tiempo real para lograr la seguridad de los empleados y la conformidad con el bloqueo-etiquetado de acuerdo con la política de la compañía y los reglamentos gubernamentales.

Con ScanESC, una solución de software de vanguardia que lo ayuda a gestionar su programa de LOTO, su empresa se beneficia con la sincronización de datos en tiempo real entre los empleados autorizados y un portal seguro basado en la nube.

Chevron DownChevron Down
Vídeo
Video del software de bloqueo-etiquetado de ScanESC

Modernice y digitalice su programa de bloqueo-etiquetado con esta increíble solución de software.


Características y ventajas del software ScanESC

Diagrama del software ScanESC con una computadora en la nube con un gradiente rojo anaranjado y teléfono con líneas de punto al software

ScanESC es un sistema mejorado con la nube que incluye una interface fácil de usar a la que se obtiene acceso mediante una aplicación móvil y un portal web.

Lo ayudamos a lograr la conformidad con el bloqueo-etiquetado

Simplifique su vida con nuestro programa de LOTO completamente electrónico. Puede acceder a sus procedimientos de bloqueo-etiquetado con cualquier dispositivo móvil Android, sistema operativos entre redes o Windows con este software. También puede acceder a sus procedimientos de LOTO y a información adicional para máquinas e instalaciones en cualquier lugar, en cualquier momento. Entre los beneficios adicionales se encuentran:

  • Auditoría electrónica de procedimientos y empleados
  • Monitoreo del uso del bloqueo-etiquetado y tiempo improductivo
  • Asigne auditorías a los usuarios
  • Gestión y acceso a toda la información de la auditoría de LOTO por medio de un navegador web estándar.

Los empleados pueden usar la aplicación móvil para los procedimientos de auditoría y para ubicar la información relacionada usando las etiquetas de código QR colocadas en las máquinas. El portal web le permite obtener acceso a tableros con información estadística sobre el estado de bloqueo-etiquetado, la duración y el tiempo improductivo total; gestionar los usuarios, las ubicaciones y los procedimientos; acceder a los datos históricos sobre el estado del equipo y gestionar los documentos del procedimiento para poder actualizar los procedimientos en tiempo real.

icono de teléfono móvil abstracto
Beneficios de la aplicación móvil
  • Auditoría de los procedimientos y de los empleados autorizados
  • Obtener acceso a los procedimientos de LOTO y a documentos adicionales
  • Ubicar la información afín usando las etiquetas de código QR de las máquinas
  • Ejecución de procedimientos operativos estándar (SOP)
icono de computadora portátil
Beneficios del portal web
  • Obtenga acceso a los tableros con información estadística del estado de LOTO, la duración y el tiempo improductivo total
  • Gestione los usuarios, las ubicaciones y los procedimientos
  • Acceda a los datos históricos respecto al estado del equipo
  • Gestione los documentos de los procedimientos para poder actualizarlos en tiempo real

Ofertas basadas en suscripciones

El software ScanESC se ofrece como una suscripción anual. Los complementos opcionales de uso único incluyen un proyecto de creación de procedimientos, la configuración de ScanESC o la compra de un iPad para ejecutar la aplicación móvil de ScanESC.

Descripción de producto de ScanESC
Hombre con camisa oscura usando una tableta para escanear un procedimiento de bloqueo-etiquetado con el software ScanESC en un cuarto de calderas
Brochure
Descripción de producto de ScanESC

ScanESC es un software de bloqueo-etiquetado que lo ayuda a traducir todo su programa de LOTO a la forma digital.

Descargue ahora
¡Modernice su programa de bloqueo/etiquetado con el software ScanESC!
Solicitar un presupuesto

Recomendado para usted

Seguridad y gestión de riesgos en la era de IIoT
Un casco blanco, unos guantes de trabajo y unas orejeras industriales están expuestos en un escritorio con vistas a una instalación de petróleo y gas.
Informe oficial
Seguridad y gestión de riesgos en la era de IIoT

Este e-book arroja nueva luz sobre el valor empresarial de la seguridad. Muestra una asociación clara entre la adopción de las prácticas recomendadas de seguridad y gestión de riesgos y los beneficios operativos.

Descargue ahora
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Capacidades Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Servicios del programa de bloqueo-etiquetado Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Software de bloqueo-etiquetado ScanESC Chevron RightChevron Right