Loading

Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight
Allen-Bradley

Estos sensores ofrecen un pequeño paquete rectangular con un haz de luz visible que facilita el alineamiento y el montaje estándar en el sector.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
Overview
Allen Bradley

Los sensores VisiSight Boletín 42JA, 42JS y 42JT ofrecen un pequeño paquete rectangular con haz de luz visible que facilita el alineamiento y la separación de agujeros de montaje de 25,4 mm estándar del sector (1”). Cada modelo ofrece PNP o NPN y salidas de operación con luz u operación en oscuro.

Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight™ Boletín 42JT

  • Integra el protocolo de comunicación IO-Link incorporado en sensores 42JT seleccionados para ayudar a reducir el tiempo improductivo y aumentar la productividad
  • IO-Link permite que los sensores ofrezcan recursos y diagnósticos avanzados, incluyendo configuración automática del dispositivo, múltiples perfiles, tendencias, tags descriptivos y parámetros específicos del dispositivo
  • Haz de láser rojo “seguro para los ojos” Clase 1
  • La exclusiva salida “PNP/NPN automático” reduce el costo de almacenamiento y simplifica la instalación y el mantenimiento
  • Botón pulsador de aprendizaje que permite la selección de sensibilidad y de operación en ausencia o en presencia
  • Envolvente con clasificación IP69K y ECOLAB
  • Fuente de luz LED roja visible que facilita el alineamiento
  • Detección de objetos transparentes
  • Detección de control y contraste

Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight Boletín 42JS

  • Modelos con perilla de ajuste de sensibilidad lineal o sin ajuste
  • Envolvente con calificación IP67
  • Fuente de luz LED roja visible que facilita el alineamiento

Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight Boletín 42JA

  • Disponen de múltiples estilos de conexión, rangos de detección ajustables (seleccionar modelos) y tipos de salida que proporcionan flexibilidad en las aplicaciones
  • Proporciona indicadores de estado LED visibles a 360°
  • Incluye especificación del envolvente IP67 para condiciones industriales difíciles
  • Ofrece una fuente de luz visible en todos los modelos, que facilita el alineamiento
  • Incluye una maneta de ajuste de control de luz u oscuridad seleccionables
  • Modelos adicionales de haz transmitido disponibles con fuente de luz infrarroja para una excelente inmunidad a la comunicación cruzada
  • Proporciona entrada para inhabilitar la fuente de luz en el emisor de haz transmitido
  • Incluye diferentes modos de detección para una amplia gama de aplicaciones
  • Ideal para el manejo de materiales, envasado y otras aplicaciones
Rockwell Automation lanza nuevos sensores fotoeléctricos rentables para aplicaciones globales
NewsNews
Comunicado de prensa
Rockwell Automation lanza nuevos sensores fotoeléctricos rentables para aplicaciones globales
Lea ahora

  VisiSight 42JA M20A VisiSight 42JS M20S VisiSight 42JT M20T
Difuso 1 m 250 mm, 800 mm 250 mm, 800 mm
Supresión del plano de fondo Aj - 100 mm, 350 mm 55 mm, 130 mm fijo 125 mm, 200 mm, 400 mm
Reflexión de fondo Aj - 350 mm - -
Retrorreflexivo polarizado 5 m 3 m 6 m
Objeto transparente 2.5 m - 2 m
Haz transmitido 10 m (rojo), 15 m (IR) 10 m (rojo), 10 m (IR) 13 m (rojo), 18 m (láser)
Fuente de luz LED rojo LED rojo LED rojo
Infrarrojo (T-Beam) Infrarrojo (T-Beam) Láser Clase 1
Modo de salida Operación con luz o en oscuro seleccionable Operaciones con luz y en oscuro complementarias Operaciones con luz y en oscuro educables
Tipo de salida NPN o PNP por número de catálogo NPN y PNP por número de catálogo Auto PNP o NPN
Voltaje de funcionamiento CC CC CC
Tiempo de respuesta: 1 ms 1 ms 0.5 ms
Clasificación de envolvente IP67 IP67 IP67 e IP69K
IO-Link habilitado - - Incorporadas



Información adicional
Los sensores en IO-Link posibilitan la Connected Enterprise
Los sensores en IO-Link posibilitan la Connected Enterprise

Descubra cómo los sensores inteligentes con IO-Link habilitan máquinas inteligentes para The Connected Enterprise®.

Ver ahora
Tecnología IO-Link
Tecnología IO-Link

La tecnología IO-Link es un protocolo de estándar abierto mundial que integra sensores en nuestra Connected Enterprise al conectar el dispositivo habilitado para IO-Link en un módulo maestro de IO-Link. Puede entregar datos desde el sensor directamente al sistema de control de una forma eficiente. La flexibilidad de los sensores con capacidad IO-Link permite que las máquinas funcionen de forma más eficiente proporcionando diagnósticos al controlador. Además de la detección de producto, los sensores proporcionan un indicador de diagnóstico preciso y detallado de la máquina, a fin de mejorar el tiempo productivo.

Primeros pasos
Homologaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus Listed
  • IO-Link
Documentation
Product Profiles Publicación
Bulletin 42JT VisiSight Photoelectric Sensors with IO-Link Product Profile 42JT-PP002_-EN-P
Integrated Smart Solution Quick Reference Guide IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Brochure sobre detección de presencia SENSOR-BR001_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight