Proporcionamos sensores e interruptores confiables, flexibles y de alto rendimiento. Ofrecemos una de las líneas más amplias del sector, incluidos sensores de proximidad y fotoeléctricos, finales de carrera e interruptores de seguridad y dispositivos de seguridad RFID y del operador. Nuestro equipo experto está listo para abordar los desafíos más exigentes de la aplicación.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Lector de códigos 48CR
Los lectores de códigos boletín 48CR son los lectores de códigos industriales más pequeños del mercado.
Sistema de identificación mediante radiofrecuencia
Los sistemas de identificación mediante radiofrecuencia (RFID) son ideales para el seguimiento y la documentación de productos a medida que avanzan en el proceso de fabricación en aplicaciones industriales para servicio ligero.
Interruptores a prueba de explosión Guardmaster 440
Los interruptores a prueba de explosión Guardmaster® tienen bloques de contactos antideflagrantes sellados, que los hacen aptos para ambientes peligrosos de acuerdo con la clasificación europea de Zona 1 y Zona 2.
Interruptores de zona peligrosa Rotacam neumáticos 440H
Los interruptores neumáticos de zona peligrosa Rotacam™ proporcionan aislamiento de acción positiva del suministro de aire comprimido de una máquina.
Rectangular micro 42KB
Estos sensores ofrecen detección de alto rendimiento en aplicaciones donde el tamaño pequeño es clave.
Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight
Estos sensores ofrecen un pequeño paquete rectangular con un haz de luz visible que facilita el alineamiento y el montaje estándar en el sector.
Sensores fotoeléctricos en miniatura de bajo perfil 42KD
Estos sensores están diseñados para aplicaciones con espacio de montaje limitado y ofrecen el rendimiento de sensores mucho más grandes.
Revestido con PTFE 42KF
Nuestros sensores en miniatura revestidos con PTFE presentan una carcasa que protege el sensor y el cable de muchas soluciones corrosivas que normalmente podrían dañar los sensores.
Plano 42KA
Estos sensores ofrecen detección de alto rendimiento en un paquete de aplicaciones subminiatura donde el tamaño pequeño es clave.
De medición 45MLA
Estos sensores detectan o miden objetivos en un área de dos dimensiones, incluso si las partes tienen formas, tamaños o posiciones irregulares.
Discreta 45DLA
Estos sensores detectan cualquier objetivo dentro de un área bidimensional, incluso si las piezas tienen formas, tamaños o posiciones irregulares.
45PLA polarizado
Estos sensores están diseñados para detectar objetos de formas irregulares en un amplio rango de industrias y aplicaciones.
Verificación de piezas 45PVA
Estos sensores están diseñados específicamente para aplicaciones de selección de bandeja y detección de objetos en la industria de ensamblaje de piezas.
De área 45AST
Estos escáneres son pantallas de luz compactas, fáciles de usar y no de seguridad para aplicaciones de ensamblaje y detección de piezas pequeñas.
Supresión del primer plano y plano de fondo de margen corto
Nuestros sensores de supresión del primer plano y plano de fondo de margen corto 44B están discontinuados y ya no están disponibles para la venta.
Sensores de supresión del plano de fondo de margen corto
Nuestros sensores de supresión del plano de fondo de margen corto Boletín 42B ya no estarán disponibles para la venta.
Sensores de supresión del plano de fondo de CC de margen largo
Nuestros sensores de supresión del plano de fondo de margen largo ofrecen detección de alto rendimiento para aplicaciones en las que los sensores estándar no son prácticos.
Sensores de supresión del plano de fondo de margen largo
Los sensores de supresión del plano de fondo de margen largo vienen en un paquete sólido y compacto, y son ideales para montaje en una línea transportadora o un alimentador de cuba vibratoria.
Sensores láser fotoeléctricos para medición de margen medio a largo
Estos sensores son excelentes para soluciones de margen medio a largo.
Sensores fotoeléctricos láser de medición de margen largo
Estos sensores son ideales para aplicaciones de margen largo, incluida la detección de errores.
Sensores de láser fotoeléctricos de margen corto
Estos sensores de difusión de Clase II están diseñados para la detección precisa de objetivos pequeños.
Sensores fotoeléctricos láser LaserSight 9000
Nuestros sensores LaserSight™ 9000 son ideales para aplicaciones con polvo y suciedad que requieren un rango más extenso y detección de objetos pequeños.
Sensores fotoeléctricos láser de medición de distancia
Estos sensores son ideales para una medición precisa de la distancia y cuentan con la funcionalidad IO-Link para un mejor diagnóstico.
Sensores de láser fotoeléctricos LaserSight de 18 mm
Nuestros sensores de láser de 18 mm son sensores fotoeléctricos de uso general para aplicaciones severas de margen largo.
Overview