Módulos ArmorBlock I/O
Nuestros módulos ArmorBlock® I/O Boletín 1732D y 1732E proporcionan E/S de bajo costo y resistentes aptas para uso On-Machine. Se pueden montar los módulos en una máquina cerca de los sensores y accionadores para proporcionar tendidos de cable cortos para aplicaciones automotrices, de manejo de materiales y de envasado a alta velocidad. Estos módulos están disponibles para redes DeviceNet® y EtherNet/IP™. Además, son aptos para utilizarse en aplicaciones de soldadura y de robot de extremo del brazo.