Loading

PlantPAx

Sistema de control distribuido
PlantPAx hero image
Soluciones de procesos
    • Descripción general
    • Gestión básica de lotes
    • Gestión básica de lotes
    • Gestión integral de lotes
    • Gestión integral de lotes
  • optimización.
    • Descripción general
    • Sistemas de seguridad instrumentados
    • Sistemas de seguridad instrumentados
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • SIL-2 de ControlLogix
    • SIL-2 de ControlLogix
  • Servicios
    • Descripción general
    • Migración del DCS
    • Migración del DCS
    • DCS PlantPAx
    • DCS PlantPAx

El sistema PlantPAx® ayuda a los productores a tomar decisiones mejores y más rápidas sobre el control de procesos. Este sistema permite responder más rápido a las exigencias del cliente y a las especificaciones en constante cambio. La última versión del sistema ha sido diseñada para ser una parte integral de la estrategia de transformación digital que le permite ser más productivo y rentable al mismo tiempo que reduce el riesgo operativo.

Replantéese qué puede hacer el sistema de control distribuido (DCS) moderno por usted.


PlantPAx 5.0

Acelere su transformación digital con nuestra última versión de DCS

Los productores como usted son expertos en navegar sobre complejidades y desafíos a fin de mantener la competitividad. Esto aplica a una variedad de sectores desde la industria farmacéutica, de bienes de consumo envasados y de alimentos y bebidas hasta la minería y la industria química. Por este motivo es tan importante implementar los últimos avances tecnológicos para continuar su proceso de transformación digital constante.

Desde la sala de control hasta la sala de directorio, los usuarios del sistema de procesos se enfrentan a continuos desafíos para encontrar un equilibrio entre la productividad y las restricciones de provisión y recursos, así como para abordar de manera proactiva los riesgos operativos continuos. Solucione estos desafíos y experimente ganancias reales de producción en todas las áreas de su planta con el sistema de control distribuido de PlantPAx (DCS).

Las características del sistema generan un impacto positivo en el ciclo de vida de sus operaciones de planta ya que garantizan que los sistemas escalables y de toda la planta impulsen la productividad, mejoran la rentabilidad y reducen los riesgos generales de las operaciones.

Logotipo del Ganador del Control Engineering Engineers' Choice Award 2021

Winner of the Process Control Systems Category

La última versión del sistema presenta lo siguiente:

Medidas reducidas: los nuevos controladores de procesos amplían las funcionalidades de la familia Logix con un poder de procesamiento de primer nivel y reducen la complejidad de las arquitecturas PlantPAx. Esta reducción de las dimensiones también reduce el costo total de propiedad del sistema durante todo el ciclo de vida.

Impulsa la consistencia: con la incorporación de instrucciones de proceso en los controladores, los equipos de proyectos pueden adoptar enfoques a fin de controlar las estrategias que impulsen la consistencia para proyectos individuales o despliegues en varios sitios.

Flujos de trabajo optimizados: los equipos de desarrollo percibirán ahorros en la configuración de instrumentos, alarmas y elementos del sistema de diagnóstico. Los operadores tendrán más capacidad para ver la lógica de control subyacente de manera segura y protegida.

Certificación TÜV en ciberseguridad: para ayudar a reducir el riesgo, las arquitecturas del sistema PlantPAx 5.0 están certificadas por TUV de acuerdo con la norma internacional ISA-99 / IEC 62443-3-3, que proporciona orientación sobre la implementación de un sistema protegido de forma electrónica.

Habilitado por analítica: la versión PlantPAx 5.0 cuenta con marcos diseñados expresamente que conectan datos históricos y en tiempo real del DCS a herramientas analíticas y de informes. Esto permite amplias experiencias, como la realidad aumentada, y una fácil integración con paquetes de análisis escalables.

Conozca más sobre las industrias a las que les prestamos servicio

Vídeo
PlantPAx 5.0: cómo expandir las posibilidades

PlantPAx® 5.0, el moderno sistema de control distribuido (DCS) de Rockwell Automation, se ha diseñado para adaptarse a sus aplicaciones en toda la planta y mucho más. PlantPAx 5.0 contribuye a reducir los gastos generales de su infraestructura de automatización, a la vez que ofrece mejores diagnósticos y analítica. 

Sistema de control distribuido PlantPAx, el DCS moderno
Main Image
Brochure
Sistema de control distribuido PlantPAx, el DCS moderno

El sistema PlantPAx®, un DCS moderno, es un componente clave de The Connected Enterprise®.

Descargar ahora

Videos sobre las nuevas características técnicas de PlantPAx 5.0

Mire demos para conocer en profundidad las características técnicas

La versión más reciente de PlantPAx ofrece valiosas características técnicas como nunca antes. En estos videos de demo, se presentan a los operadores e ingenieros las características específicas de la última versión del DCS moderno.

En cada video se ofrece una explicación detallada de las interesantes características nuevas de PlantPAx 5.0 con el fin de ejemplificar de qué manera esta versión ayuda a impulsar la productividad y la rentabilidad, a la vez que reduce el riesgo de operación.

PlantPAx 5.0: biblioteca de objetos de proceso
Main Image
Demo
PlantPAx 5.0: biblioteca de objetos de proceso

Presentamos la nueva biblioteca de objetos de proceso nativa de la nueva característica del controlador de procesos en PlantPAx® 5.0. Puede ahorrar tiempo y memoria cuando genere su estrategia de proceso.

Mirar ahora
Lista de reproducción de videos sobre las características técnicas de PlantPAx 5.0
Main Image
Descripción general
Lista de reproducción de videos sobre las características técnicas de PlantPAx 5.0

PlantPAx® 5.0 ofrece características técnicas nuevas y actualizadas. Desde alarmas incorporadas hasta instrucciones SAMA, en nuestros videos de demo exploraremos y explicaremos las últimas características.

Mirar ahora

En el video de demo presentado se resalta la biblioteca de objetos de proceso nativa del nuevo controlador de procesos en PlantPAx 5.0. Otros temas en los que se hace foco en los videos de la lista de reproducción sobre las características técnicas:

  • Alarmas incorporadas
  • Propiedad y arbitraje
  • Diagramas SAMA
  • Uso de instrucciones
  • HiHART
  • ¡Y mucho más!
Seleccione el mosaico de la lista de reproducción para ver todos los videos.
Grupo de usuarios de soluciones de procesos

En este evento anual líder de la industria se tratan los desafíos de producción a los que se enfrenta a diario. Puede confiar en nuestras presentaciones principales que invitan a la reflexión, sesiones tecnológicas detalladas y sesiones prácticas de laboratorio para aprender sobre lo último en tecnología de la automatización de procesos.

Obtenga más información

PlantPAx: el DCS moderno

Reconsidere sus expectativas de los sistemas de control distribuido

Todas sus operaciones de automatización se pueden integrar a Connected Enterprise con el sistema PlantPAx como componente clave. Esta tecnología lo ayudará a impulsar la productividad, aumentar las eficiencias y reducir los costos de su organización.

PlantPAx, el DCS moderno, provee un sistema de control único para la planta y más flexibilidad con el fin de mejorar las decisiones comerciales.

Control y optimización de la planta: el sistema PlantPAx utiliza una plataforma de automatización común para la integración transparente entre las áreas críticas de su planta. Este DCS moderno conecta el control discreto, de procesos, potencia, información y seguridad en una infraestructura de toda la planta. Algunos beneficios son plataformas comunes, flujo ininterrumpido de la información, facilidad de gerencia y reducción del costo total de propiedad. Ver nuestras arquitecturas de alto rendimiento

Arquitectura escalable y modular: se proporciona un rango amplio de opciones de arquitectura para una mayor flexibilidad con el sistema PlantPAx. Se puede utilizar la misma plataforma para estaciones individuales o grandes arquitecturas distribuidas. Esto implica una integración sencilla sin replicar datos, un tiempo de lanzamiento al mercado más rápido y funciones del sistema escalables como HMI, gestión de lotes y recolección de datos. Explorar las soluciones de diseño e implementación

Abierto, compatible con información y protegido: el DCS moderno PlantPAx está basado en normas de comunicación abiertas que utilizan Ethernet/IP como su conexión principal. Como resultado, la información en tiempo real está disponible de inmediato en toda la empresa para mejores decisiones de negocios. Aproveche la virtualización y la movilidad y tome mejores decisiones de negocio, lo que permite la convergencia de TI/OT con el hardware COTS, hasta un 10 % de reducción de energía y un enfoque sistemático a la defensa en profundidad. Proteger la información

Entrega flexible y red de soporte: puede seleccionar la implementación y el equipo de asistencia ideales según sus necesidades con el DCS PlantPAx. Podemos ofrecer el sistema y otras soluciones de primer nivel o su integrador de sistemas de procesos local con quien estableció una relación de trabajo puede brindarle asistencia.


Servicios del ciclo de vida

Soporte para el ciclo de vida de sus operaciones

Desde la primera planta hasta el último piso, las organizaciones necesitan una asociación global que entienda la industria a fin de lograr una estrategia de ciclo de vida. Rockwell Automation aporta ingenio ya que combina experiencia especializada y tecnología. Colaboramos en cada fase del ciclo de vida para ampliar las posibilidades de su empresa a fin de que pueda ampliar las posibilidades de sus clientes.

El DCS PlantPAx se destaca por influir en el esfuerzo general para integrar la capa de control de proceso con la empresa.  De esta manera, se reducen el costo del ciclo de vida del sistema y los riesgos en las operaciones. PlantPAx puede generar un impacto en cada fase del ciclo de vida.

  1. Diseño: con ingeniería y estandarización más rápidas, los equipos pueden deshacerse de las tareas que no aportan valor y consumen la etapa de diseño con el fin de enfocarse en ofrecer un nivel diferenciado superior de valor para el cliente.
  2. Compilación: puesta en marcha más rápida y mejor integración de equipo modular para minimizar las interrupciones en la ruta crucial del plazo del proyecto. Las características tecnológicas en el DCS deben habilitar a los equipos globales a resolver problemas de manera rápida en las fases de puesta en marcha y mantener la flexibilidad para adoptar cambios de último momento. Las funciones de integración del equipo modular y las herramientas de simulación para ejecutar pruebas de aceptación eficaces ayudan a comprimir los plazos del proyecto.
  3. Sustentabilidad: más fácil de darle mantenimiento, operar y modernizar ya que se reduce el costo total de propiedad con una menor dimensión y una ruta de modernización simplificada.
  4. Mejora: impulse la mejora en la empresa con la capacidad de expandir y optimizar las funciones de diagnóstico, acceso abierto y herramientas de análisis y optimización.
Más información sobre nuestros servicios de procesos
Servicios de ciclo de vida
Main Image
Capacidad
Servicios de ciclo de vida

Servicios de automatización industrial para brindar asistencia técnica a su planta o instalación de fabricación a través de su ciclo de vida, ya sea que necesite diseñar, crear, sostener o mejorar.

Descubra nuestras capacidades

Migraciones DCS

Aborde los riesgos de un DCS heredado

El DCS es el “cerebro del proceso”: se adentra en su planta para monitorear y controlar la multitud de dispositivos que permiten producir productos de calidad en tiempo y forma, una y otra vez. A medida que sus equipos envejecen, es inevitable que cuestiones como conseguir piezas, realizar mantenimiento, sufrir pérdidas de productividad debido a tecnología obsoleta y ver un aumento del riesgo de tiempo improductivo se hagan cada vez más presentes.  Aprenda cómo Rockwell Automation puede ayudar a modernizar su sistema de control con DCS PlantPAx

Migración del sistema de control distribuido
Main Image
Capacidades
Migración del sistema de control distribuido

Nuestras soluciones de migraciones están diseñadas para ayudarlo a minimizar el tiempo improductivo, maximizar el éxito operativo y reducir el riesgo de tener que realizar mantenimiento de equipos anteriores.

Explore nuestras funciones
Lista de reproducción de migraciones de PlantPAx y DCS
Main Image
Descripción general
Lista de reproducción de migraciones de PlantPAx y DCS

¿Está listo para modernizar su sistema de control distribuido heredado? Actualmente, varias plantas de proceso cuentan con un DCS desactualizado. Aprenda cómo migrar de su DCS al DCS PlantPAx® puede ser útil para usted.

Mirar ahora

Control de lote y FactoryTalk BatchParte del DCS PlantPAx desde el comienzo

El dinámico panorama de fabricación actual presenta diversos retos: controlar los costos, mitigar los riesgos y aprovechar todas las oportunidades de conseguir una ventaja competitiva. Para muchas empresas, esto significa que las áreas de producción deben acabar con los problemas de eficiencia que les impiden aplicar métodos más agresivos. Para ello, es necesario la toma informada de decisiones, la exposición basada en datos de los problemas de eficiencia y una enorme cantidad de colaboración. De hecho, las organizaciones que adoptan las avanzadas tecnologías actuales son capaces de descubrir nuevas ventajas competitivas.

FactoryTalk® Batch ofrece un procesamiento por lotes predecible, uniforme y eficiente que admite la reutilización de código, recetas, fases y lógica. FactoryTalk Batch combina el estándar ISA-88 con una tecnología de eficacia comprobada que ofrece la flexibilidad necesaria para adaptarse tanto a arquitecturas a nivel de toda la empresa como a aplicaciones complejas en una sola unidad. También permite aplicar un sistema de información y control a lo largo de todo el proceso para mejorar la capacidad y la calidad del producto, ahorrar energía y materias primas, y reducir las variaciones del proceso y la intervención humana.

FactoryTalk Batch
Main Image
Software
FactoryTalk Batch

Use el equipo con más eficiencia, mejore la calidad del producto, reduzca el consumo de energía y ahorre dinero con las estrategias de control de lote modernas del software FactoryTalk® Batch.

Primeros pasos
Control de lotes
Main Image
Capacidades
Control de lotes

Nuestras soluciones de control de lotes proporcionan un entorno de control flexible para ayudarlo a cumplir sus exigencias para una mayor producción y mejores rendimientos.

Explore nuestras funciones

Ventajas

  • Optimice la cadena de suministro
  • Reduzca el tiempo de puesta en marcha
  • Refuerce la uniformidad
  • Haga lugar para crecer

Herramientas de diseño e implementación

Herramientas para ayudarlo a configurar y aplicar nuestros productos

El DCS PlantPAx aprovecha los avances en nuestras plataformas de diseño y configuración. El calculador de sistema PlantPAx (PSE) le permite compilar y validar rápidamente su arquitectura según sus requisitos. El asistente PSE forma parte de Integrated Architecture® Builder (IAB).

Descargar el calculador del sistema de PlantPAx Explorar nuestras herramientas de configuración del sistema
Guía de selección de DCS PlantPAx
Main Image
Folleto
Guía de selección de DCS PlantPAx

El sistema PlantPAx® proporciona un enfoque moderno al control distribuido. El sistema comparte la tecnología común con todas las demás disciplinas de automatización de la planta.

Descargar ahora
Manual del usuario de PlantPAx DCS
Main Image
Manual
Manual del usuario de PlantPAx DCS

Describe las instrucciones complementarias, las instrucciones PlantPAx integradas y las plantillas asociadas que están disponibles para desarrollar aplicaciones.

Descargar ahora
¿Está listo para comunicarse con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos nuestros conocimientos profundos de la industria para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Contáctenos

Recomendado para usted

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Capacidades
  3. Chevron LeftChevron Left Sistemas de procesos
  4. Chevron LeftChevron Left Sistema de control distribuido (PlantPax)