Loading

Motorsteuerung
Allen-Bradley

Unsere Motorsteuerungen erfüllen die Anforderungen vieler Anwendungen mit Nieder- bis Mittelspannung und entsprechen den NEMA- bzw. IEC-Normen.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
FLEXLINE-Motor Control Center | IEC-Normen
FLEXLINE-Niederspannungs-Motor Control Center (MCC) nach IEC. Ausgelegt für die Anforderungen industrieller Motorsteuerungen, Stromverteilungen und Schaltanlagen. Entspricht IEC 61439 1 und 2
Demo: SecureConnect-Fernbedienung
Übersicht: CENTERLINE 2100 Motor Control Center
Erfahren Sie in diesem Video, wie unser CENTERLINE 2100 NEMA Motor Control Center als skalierbare, intelligente und sichere Lösung für verbesserte Motorsteuerung entwickelt wurde.
Übersicht: CENTERLINE 2500 Motor Control Center
Flexible Cu-flex-Kupferstromschienen
Sparen Sie Zeit mit flexiblen Stromschienen. Cu-flex-Kupferstromschienen sind ideal für den Bau neuer oder die Umrüstung bestehender Motor Control Center zu Schaltanlagen.
Software IntelliCENTER
Unsere IntelliCENTER®-Software bietet ein Fenster in Motor Control Centers mit Echtzeit-Diagnosen. Der unmittelbare Zugriff auf Betriebsdaten und Prozesssteuerungsstatus kann ausschlaggebend hinsichtlich Gewinn oder Verlust sein.
Erweiterungen von Industrie-Schaltschränken
Wir bieten eine breite Palette an gebündelten Komponenten von Standard-Motorstartern im Gehäuse bis hin zu individualisierten industriellen Industrieschaltschränken an. Im Video von Jeff Kilburn (Rockwell Automation) erfahren Sie mehr über die neuesten Erweiterungen wie die Snap-Together-Verdrahtungstechnologie und kundenspezifische Lösungen, die die individuellen Herausforderungen von Maschinen- und Anlagenbauern und Endkunden erfüllen.
Intelligente SMC Flex-Motorsteuerungen
Our SMC™ Flex Soft Starters are available with a current range from 5...1250 A.
SMC-50 elektronisch
Unsere SMC™-50-Softstarter sind mit einem Strombereich von 108 bis 480 A erhältlich. Unsere SMC-50-Softstarter mit Halbleitertechnik sind von 90 bis 520 A erhältlich.
SMC-3-Softstarter
Die SMC™-3-Softstarter sind mit Nennwerten von 3 bis 480 A erhältlich. Es handelt sich um kompakte, echt dreiphasige Steuerungen in einem wirtschaftlichen Paket. Sie verfügen über Überlastschutz, einen integrierten Bypass sowie Motor- und Systemdiagnose.
STC-Softstarter
Our Bulletin 154 STC™ Starting Torque Controllers provide a cost-effective, soft-starting solution for low horsepower single- and three-phase squirrel cage induction motors.
1503 Mittelspannungs-Softstarter OEM-Komponenten
Unsere Mittelspannungs-Softstarter mit SMC-50-Steuerungen der Serie 1503 sorgen für einen mikroprozessorgesteuerten Start für eine Vielzahl von dreiphasigen asynchronen Wechselstrom-Motoren.
CENTERLINE 1500 Mittelspannungs-Softstarter
Die CENTERLINE 1500 Mittelspannungs-Softstarter verfügen über einen SMC™-50 Softstarter für Mittelspannung und verschiedene Start- und Stoppmodi für Industrieanwendungen.
IEC OneGear-Softstarter
Die OneGear™-Produktreihe ist die nächste Generation der Mittelspannungs-Motorschalter und erfüllt viele internationale Normen.
Low Voltage Motor Control Centers
Our low voltage MCCs offer a rugged, high performance packaging solution for all your motor control needs.
Geschlossene Starter
Unsere IEC-Starter im Gehäuse bieten Betriebsmodi, die Direkt- und Wendestarter sowie zweistufigen Motorbetrieb beinhalten. Sie verfügen über Befehls- und Anzeigegeräte (22,5 mm) und sind bis zu 85 A verfügbar.
Grey plastic CrossBoard System panel covered in motor protection components. In the middle third of the panel you can see space between mounted components with the dark holes meant for snapping components on.
Montagesystem MCS der Serie 141A
Die Montagesysteme für das modulare Steuerungssystem (Modular Control System, MCS) der Serie 141A bieten verschiedene Montagelösungen für IEC-Leistungsabgänge.
Vakuumstarter der Serie 1109
Unsere Vakuumstarter der Serie 1109 sind als Direkt- und Wendestarter erhältlich.
NEMA-LV-Kombinationsstarter
Unsere kombinierten NEMA-Starter sind als Direkt- und Wendestarter sowie für zweistufigen Motorbetrieb erhältlich. Diese Starter sind flanschbetrieben, verfügen über Befehls- und Anzeigegeräte (30,5 mm) und sind bis zu 510 HP (810 A) verfügbar.
Softstarter, im Gehäuse
Unsere SMC-3-, SMC Flex- und SMC-50-Softstarter im Gehäuse sind als nicht kombinierte Starter, als Kombinationsstarter mit Sicherung oder als Kombinationsstarter mit Leistungsschaltern verfügbar.
NEMA-Direktstarter mit und ohne Gehäuse
Unsere NEMA-Direktstarter mit und ohne Gehäuse sind als Direkt- und Wendestarter sowie für zweistufigen Motorbetrieb bis 2250 A erhältlich.
Dezentrale ArmorStart-Motorsteuerungen
Unsere dezentralen ArmorStart®-Motorsteuerungen verwenden Steckverbinder für E/A, Kommunikation, Motor, Drehstrom sowie Steuerspannung und unterstützen mehrere Netzwerke.
Motorstarter M100
Der Motorstarter M100 bietet Funktionen zur Überwachung der Motorleistung, wie z. B. Stromstärken und Spannung, sodass Anwender optimale Bedingungen aufrechterhalten und die Effizienz in ihren Systemen verbessern können.
LV IEC-Starterkombination
Unsere kombinierten IEC-Starter sind als Direkt- und Wendestarter sowie für zweistufigen Motorbetrieb erhältlich.
NEMA-Motorstarter mit Handantrieb
Unsere NEMA-Startschalter für Motoren mit Handantrieb sind für den Einsatz in Motorstartanlagen konzipiert.
Offene Starter
Unsere IEC-Starter sind als Direkt- und Wendestarter erhältlich.
598 Mehrzweck-Gehäuse
Our Bulletin 598 line of enclosures include general purpose, junction box, and replacement enclosures designed for both indoor and outdoor applications.
598 Drucktastengehäuse
AC-Leistungsschütze der Serie 300
Die NEMA-Schütze und -Motorstarter der Serie 300 sind eine platzsparende und wirtschaftliche Alternative für Anwendungen, die eine NEMA-konforme Motorsteuerung erfordern.
Vakuumschütze
Unsere NEMA-Mittelspannungs-Vakuumschütze der Serie 1102C/1104C und 1502 sorgen für die Stabilität des Motorsteuerungssystems in rauen, verschmutzten Umgebungen.
Durchgangsverdrahtung für Motorlasten der Serie 500F
Die Leistungsschütze ohne Gehäuse der Serie 500F AC sind für die Durchgangsverdrahtung mit NEMA-Größe 0 bis 5 verfügbar. Die Leitungsklemmen befinden sich oben auf dem Gerät und die Lastklemmen am Boden.
Schütze für definierte Anwendungen der Serie 400
Schütze für definierte Anwendungen der Serie 400 sind kompakt und ermöglichen Platzeinsparungen bei gleichzeitiger hoher Leistungsfähigkeit.
Obere Verdrahtung für Motorlasten der Serie 500
Leistungsschütze der Serie 500 AC sind mit oberer Verdrahtung in NEMA-Größe 00 bis 9 verfügbar. Alle Stromanschlüsse sind oben an den Schützen angebracht. Verwenden Sie diese Schütze zur Schaltung von AC-Motorlasten, wenn kein Überlastschutz erforderlich ist oder dieser separat bereitgestellt wird.
Kondensatorschütze der Serie 100Q-C
Unsere IEC-Wendeschütze für Kondensatoren der Serie 100Q-C sind für das Schalten von Kondensatorbänken konzipiert. Die an der Vorderseite befestigten Widerstandselemente beschränken hohe Einschaltstromstöße. Das vermindert die Belastung der Schütze und Kondensatoren. Unsere Schütze sind kompakt und ökonomisch und nutzen keine Drosselspulen.
IEC-Sicherheitsschütze
IEC-Sicherheitsschütze der Serie 100S/104S bieten mechanisch verbundene Kontakte oder Spiegelkontakte bis 750 A, die in Rückführkreisen moderner Sicherheitsanwendungen erforderlich sind.
Miniaturschütze der Serie 100-K
Unsere Miniaturschütze der Serie 100-K IEC sind für herkömmliche Anwendungen und Anwendungen in der Leichtindustrie entwickelt, bei denen der Schaltschrankplatz von großer Bedeutung ist. Diese Miniaturgeräte mit einer Breite von 45 mm sind flacher und erfordern eine geringere Schaltschranktiefe als standardmäßige IEC-Schütze.
IEC Contactors Family
Große IEC-Schütze
Unsere Schütze der nächsten Generation der Serie 100-E werden mit Nennwerten von 9 bis 2650 A angeboten, um Breite, Gewicht sowie den im Schaltschrank erforderlichen Platz zu reduzieren.
IEC-Standardschütze
Unsere Schützfamilie der Serie 100-C weist ein platzsparendes Hochleistungsdesign für Schütze von 9 … 97 A auf. Diese Schütze mit niedrigem Stromverbrauch wurden zur Steuerung von Motoren und von anderen Lasten entwickelt.
156C-Halbleiterschütze
Die Halbleiterschütze der Serie 156-C bilden zusammen mit unseren Halbleiterrelais der Serie 700 eine vollständige Produktreihe von Halbleiterlösungen.
Kombinierte NEMA-Schütze
Unsere NEMA-Kombinationsschütze sind entweder als Trennschalter oder als Leistungsschalter verfügbar und werden an einem gemeinsamen Gerät montiert. Außerdem gibt es unsere Produkte in einer Vielzahl an Gehäusen für die unterschiedlichsten Applikationsanforderungen.
CENTERLINE 1500 – Motor Control Center mit Mittelspannung
Unser MCC verbessert die Effizienz der industriellen Automatisierung in schwerindustriellen Fertigungs- und Verarbeitungsumgebungen und erfüllt die Sicherheitsstandards UL 347.
1592 – Last-Trennschalter
Unsere Mittelspannungs-Last-Trennschalter mit und ohne Sicherungen der Serie 1592 sind mit speziellen Optionen für die Mittelspannungssteuerung bei Beschickungsanlagen und Stromnetzen erhältlich.
1503 – Trennschalter
Unser Isolationsschalter ist ein Nicht-Lastschalter der Serie 1503 und arbeitet mit dem 1502-Vakuumschütz und dem 1503HM-Trennschalter-Betätiger zur Isolation der Leistungszelle, wenn der Isolationsschalter-Betätiger auf die Aus-Position gesetzt wird.
NEMA Pump Control Panels
Our NEMA Pump Control Panels have a flange handle that operates a motor circuit protector or a disconnect with visible blades.
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Wir bieten eine umfassende Reihe an Produkten zur Motorsteuerung für Ihre Motormanagementsysteme an. Unsere Motorsteuerungen erfüllen die Anforderungen vieler Anwendungen mit Nieder- bis Mittelspannung und entsprechen den NEMA- bzw. IEC-Normen.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerung Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose