- Mit lackierten Metallgehäusen: Typ 1, Typ 3R/4/12
- Mit Edelstahlgehäusen: Typ 4/4X
- Mit nicht aus Metall bestehenden Gehäusen: Typ 4/4X
- Werkseitig installierte Änderungen
- Zubehörteile feldseitig installiert
- Zertifiziert für Wartungszugänge
- Snap-Together-Verdrahtung mit farbcodierten Drähten und Klemmen
502 – Kombinierte Schütze mit Trennschalter
- Sicherungstrennschalter oder Trennschalter ohne Sicherung
503 – Kombinierte Schütze mit Leistungsschalter
- Thermomagnetischer Leistungsschalter (zeitabhängig verzögert)