Loading

Offshore-Erkundung und -Produktion

Automatisierungs-, Steuerungs- und Sicherheitssysteme für Offshore-Betriebe
Offshore-Erkundung und -Produktion hero image
Öl und Gas
    • Gasverarbeitung
    • Gasverarbeitung
    • Flüssigerdgas (LNG)
    • Flüssigerdgas (LNG)
    • Offshore
    • Offshore
    • Onshore
    • Onshore
    • Automatisierung in der Pipeline- und Förderindustrie
    • Automatisierung in der Pipeline- und Förderindustrie
    • Raffinerien und petrochemische Industrie
    • Raffinerien und petrochemische Industrie
  • Flüssigerdgas (LNG)
  • Offshore
  • Onshore
  • Automatisierung in der Pipeline- und Förderindustrie
  • Raffinerien und petrochemische Industrie

Um die Betriebszeit zu optimieren, müssen Offshore-Produktion und Bohrbetrieb über zuverlässige Systeme verfügen, die sicher und ohne Unterbrechung so lange wie möglich funktionieren. Wir besitzen das Öl- und Gas-Steuerungssystem-Portfolio und die notwendige Erfahrung, um Ihnen beim Erreichen Ihrer betrieblichen Ziele zu helfen.


Automatisierungs-, Steuerungs- und Sicherheitssysteme für die Offshore-Produktion

Von Sensia bereitgestellte Lösungen

Als Betreiber von Offshore-Anlagen benötigen Sie ein Höchstmaß an Prozesssicherheit. Sie müssen Ihre Mitarbeiter, Ihre Ressourcen und die Umwelt schützen, gleichzeitig eine optimale Betriebszeit gewährleisten und für weniger Unterbrechungen sorgen.

Wir verfügen über ein umfangreiches Portfolio an Offshore-Angeboten. Wählen Sie aus unserem Sortiment an skalierbaren Lösungen, um Ihre Anforderungen in puncto Kosten, Sicherheits-Integritätslevel und Verfügbarkeit zu erfüllen.

Offshore-Produktionssysteme müssen rund um die Uhr funktionieren. Ausfallzeiten und Reparaturen haben besonders starke finanzielle Auswirkungen. Systeme und Anlagen müssen in Umgebungen mit starken Strömungen, unebenen Meeresböden, extremen Minustemperaturen und in großen Tiefen funktionieren. Eine besonders zuverlässige Architektur und minimale Instandhaltung sind für jedes Öl- und Gasunternehmen mit einer Produktion auf einer Bohrplattform oder auf dem Meeresboden extrem wichtig. Unsere SIL-tauglichen Produkte und außergewöhnlichen Scanning-Geschwindigkeiten erfüllen die Ansprüche der HIPPS- und OPP-Offshore-Systeme. Unsere Unterwassersysteme für Automatisierung, Steuerung und Sicherheit sind branchenführend. Sie sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, darunter:

  • Unterwasserpumpen- und -verdichtersteuerungen
  • Überwasser-Steuerungs- und -Sicherheitssysteme für Bohrplattformen und FPSOs
  • Systeme für Notabschaltung und Prozessabschaltung

Offshore-Automatisierungslösungen

Hier eine Auswahl der Bereiche, die von unseren Offshore-Erkundungs- und Produktionslösungen abgedeckt werden:

  • Bohranlagen und Bohrschiffe
  • Unterwasserpumpen- und -verdichtersteuerungen
  • Überwasser-Steuerungs- und -Sicherheitssysteme für Bohrplattformen und FPSOs
  • BOP (BlowOut Preventer)-Systeme
  • Systeme für Notabschaltung und Prozessabschaltung
  • Turbomaschinensteuerung
  • Strom- und Energiemanagementsysteme
  • Zustandsüberwachungssysteme
Weitere Informationen: Sensia Global
Entdecken Sie Sensia
Main Image
Überblick
Entdecken Sie Sensia

Entdecken Sie die Vereinigung von Sensorik, Intelligenz und Aktion: Sensia.

Jetzt ansehen

 

 

 

Das verbundene Schiff
ist die Zukunft

Entdecken Sie es noch heute
Ein arbeitendes FPSO-Schiff, das mit einen Öltanker zusammengeschlossen ist, Öl überträgt und sich auf offener See befindet, mit einem Helikopter, der sich dem Helipad nähert.

Bleiben Sie vom Reservoir bis zur Topside-Produktion in Verbindung

Extrahieren Sie mehr Wert aus Ihren FPSO-Einheiten (Floating Production Storage and Offloading)

Wann sind Sie bereit, eine vollständig digitale Umgebung einzuführen? Wir wissen, dass es für die meisten Öl- und Gasproduzenten ein bedeutender Schritt ist, aber es ist eine angemessene Frage, die es zu berücksichtigen gilt. Wir bieten eine große Palette bewährter und stabiler Technologien an, von unserem Integrated-Architecture-System bis zur intelligenten Motorsteuerung, die weltweit zur Automatisierung auf Bohranlagen eingesetzt werden, darunter die folgenden Anwendungen. Und diese Bedenken sind durch die Natur einer FPSO-Einheit leicht zu verstehen. Was wäre, wenn Sie eine vollständige digitale End-to-End-Lösung hätten, die möglicherweise dazu beitragen könnte, Millionen von Dollar zu sparen? Die Verbesserung Ihres Inbetriebnahmeplans, die Senkung der Kapitalkosten, die Optimierung Ihres Betriebs und Ihrer Instandhaltung und die schnellere Erarbeitung der Gewinnschwelle sind nur einige der Vorteile.

Millionen durch Schiffsautomatisierung und Digitalisierungspartner einsparen
Großes FPSO-Schiff mit Öltanker und Unterwasserproduktion, die unten rechts angezeigt wird, schwimmt auf dunkelblauem Meer. Ein aktives FPSO-Schiff auf dunkelblauem Ozean mit Öltanker und Unterwasserproduktion darunter.
Webinar
Millionen durch Schiffsautomatisierung und Digitalisierungspartner einsparen

Dieses Webinar beschäftigt sich mit einem neuen Ansatz zur Gestaltung oder Aufrüstung einer Förderplattform, der die Vorzüge der Automatisierung und Digitalisierung vereint und Bedienern hilft, signifikante Ersparnisse umzusetzen.

Diese Sitzung anzeigen
Erreichen Sie mit dem verbundenen Schiff eine Optimierung der Betriebsprozesse
Ein FPSO-Ölförderschiff und Versorgungsschiff nähern sich dem Land.
eBook
Erreichen Sie mit dem verbundenen Schiff eine Optimierung der Betriebsprozesse

Für Ihre FPSOs einen Ansatz der verbundenen Schiffe zu wählen, kann die Leistung optimieren und wesentliche Ersparnisse einbringen – von der Werft über die volle Produktion bis zur Stilllegung.

Jetzt herunterladen

Sicherheit + Zuverlässigkeit + Know-how = maximale Betriebszeit

Umsetzen betrieblicher Ziele mit branchenspezifischem Know-how und zuverlässigem Portfolio

Im Offshore-Betrieb ergeben sich spezifische Herausforderungen, darunter:

  • Problematische Umgebungsbedingungen
  • Anspruchsvolle Steuerungsanforderungen
  • Strenge Sicherheitsbestimmungen

Unser umfangreiches Portfolio wird seit Jahren unter anspruchsvollsten Bedingungen in der Offshore-Branche verwendet. Dank der Zuverlässigkeit unserer Technologie ist ein sicherer und effizienter Betrieb gewährleistet.

Zudem ermöglichen unsere offenen Systeme eine einfache Integration, ob Unterwasser oder Überwasser und von der Prozesssteuerung bis hin zur Motorsteuerung. Unser Leistungsangebot umfasst Analysetools für bessere betriebliche Abläufe und eine schnellere Entscheidungsfindung.

Diese Tools erleichtern zudem die Verwaltung älterer Steuerungssysteme. Eines der größten Probleme besteht in der Feststellung, dass ein Ersatzteil nicht mehr hergestellt wird. Wir können Berater entsenden, die Ihnen bei der Planung helfen, um die Gefahr von Ausfallzeiten zu minimieren.

Informationen zum Aktualisieren älterer Honeywell-Systeme
Verbessern Sie den Offshore-Betrieb – unter und über Wasser
Main Image
Video
Verbessern Sie den Offshore-Betrieb – unter und über Wasser

Mit unseren Offshore-Plattformlösungen können Sie Ihre Produktivität maximieren, die Gesamtbetriebskosten senken, die Lebenszykluskosten minimieren und die Sicherheit erhöhen.

Jetzt ansehen

Integrierte Steuerung für die Marine, Überwasser-Betrieb
Main Image
Video
Integrierte Steuerung für die Marine, Überwasser-Betrieb

Integrierte Steuerung und Überwachung für den Überwasser-Betrieb zur Steigerung der Effizienz.

Jetzt ansehen

Steuerungssysteme für Offshore-Produktionsplattformen

Integrierte Automatisierung und Steuerung für schwimmende Produktionssysteme

Die Lösungen in unserem Technologieportfolio sind für unterschiedlichste Anwendungen geeignet:

  • Pumpen-, Verdichter- und Turbomaschinensteuerung (Turbomachinery Control, TMC)
  • Stromerzeugungssteuerung
  • Ballaststeuerung
  • Prozesssteuerungssysteme
  • Trennungssystemsteuerungen
  • Wärmeaufbereitungssysteme
  • Entwässerungssysteme
  • Schiffsantriebssysteme, Ballast- und Thruster-Steuerung
  • Steigleitungssteuerungssysteme

Bohranlagen- und Bohrschiffautomatisierung

Verbessern Sie die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz

Ob bei der Exploration und Entwicklung neuer Felder oder für den Erhalt des Produktionsniveaus: Die Bohrung steht immer im Mittelpunkt eines Öl- und Gasbetriebs. Die Effizienz und die Sicherheit von Bohrvorgängen stehen dabei an höchster Stelle, was auch erklärt, warum unter den aktuellen Marktbedingungen der Schwerpunkt heute immer auf diesen Faktoren liegt. Mit unseren Automatisierungssystemen für Bohranlagen und Bohrschiffe können Unternehmen ihre Präzision steigern, Kosten reduzieren, die Betriebszeit erhöhen und Sicherheit gewährleisten. 

Wir bieten eine große Palette bewährter und stabiler  Technologien an, von unserem Integrated Architecture-System bis zur intelligenten Motorsteuerung, die weltweit zur Automatisierung für Bohrplattformen und Bohrschiffe eingesetzt werden,  darunter die folgenden Anwendungen:

  • Steuerungen für Bohrvorgänge
  • Schiffsantrieb, Schiffsmanagement und Ballaststeuerungssysteme
  • Steigleitungssteuerungssysteme
  • Spülpumpen und Hebesysteme
  • Integrierte Datenerfassung

Sicherheit in Gefahrenbereichen

Produkte für explosionsgefährdete Bereiche, die dem Vergleich standhalten

Die Öl- und Gasindustrie ist insbesondere für die abgelegenen und unwirtlichen Standorte berüchtigt, an denen Produktion und Verarbeitung erfolgen. Viele elektrische Komponenten müssen in Umgebungen arbeiten, die explosive oder brennbare Gase und Materialien enthalten. Um an solchen Orten für die Sicherheit betrieblicher Prozesse zu sorgen, ist eine sorgfältige Auslegung der Anlage erforderlich. Weniger gut bekannt ist die Anzahl unserer Produkte, die für explosionsgefährdete Bereiche geeignet und zertifiziert sind.

Wir verfügen über eine ganze Palette von Allen-Bradley-Industrieschaltgeräten, die auch in gemäß Klasse 1, Division 1 oder 2 oder Zone 2 klassifizierten Bereichen zuverlässig arbeiten. Zu den Produkten für explosionsgefährdete Bereiche gehören Schalter, Antriebe, Sensoren, Starterkombinationen und Sicherheitsmodule.

Weitere Informationen über Industrieschaltgeräte

Für Transparenz und sicheren Betrieb

Das Izabela-Feld ist eine Gasförderungs- und Produktionsanlage vor der Küste Kroatiens. Für eine verbesserte Betriebsflexibilität wollte EDINA integrierte Systeme auf dem Festland und Offshore installieren. Edina entschied sich zur Umsetzung des Projekts für Rockwell Automation und Fores Engineering Sri. Dies führte zu verringerten Instandhaltungs- und Betriebskosten und gleichzeitig zum Erhalt der Produktionskapazität.

Erdgasbohrplattform erfüllt Anforderungen an Leistung und Sicherheit
Main Image
Anwenderbericht
Erdgasbohrplattform erfüllt Anforderungen an Leistung und Sicherheit

Offshore-Gasförderungs- und Produktionsplattform optimiert durch eine integrierte Steuerungs- und Sicherheitslösung die Leistung und entspricht gleichzeitig den Sicherheitsbestimmungen.

Jetzt lesen

TOTAL E&P UK Limited hatte in einem Komplex in Nord Alwyn verschiedene Probleme mit veralteten Komponenten. Sie arbeiteten mit uns zusammen, um die Systeme in ihrer Einrichtung in Dunbar über zwei Plattformen hinweg zu aktualisieren. Das Ergebnis? Unsere Techniker vor Ort konnten die hohen Sicherheitsstandards von Total während der Arbeiten aufrechterhalten. Elemente der Offshore-Einrichtung vor Dunbar können nun von Alwyn auf dem Festland aus gesteuert werden.

TOTAL E&P löst Probleme mit der Veralterung
Main Image
Anwenderbericht
TOTAL E&P löst Probleme mit der Veralterung

Ein großes Öl- und Gasunternehmen verbessert seinen Betrieb durch Aufrüstung mit einer fehlertoleranten Lösung.

Jetzt lesen
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

Kontakt

Für Sie empfohlen

Loading
Loading
Öl- und Gas-Engineering-Produkt des Jahres
CompactLogix™ 5380 Prozesssteuerung, Katalog 5069-L340ERP, mit Frontansicht auf weißem Hintergrund. Das Logo des Öl- und Gas-Engineering-Produkts des Jahres 2021 Gold Award befindet sich in der oberen rechten Ecke der Steuerung.
Hardware
Öl- und Gas-Engineering-Produkt des Jahres

Die CompactLogix™ 5380 Prozesssteuerung wurde mit dem Gold Award für Steuerungssysteme zum Engineering-Produkt des Jahres 2021 in der Öl- und Gasindustrie gewählt. 

Entdecken Sie, warum
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen
  3. Chevron LeftChevron Left Offshore
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: