Loading

Operational Historian Software

Mit FactoryTalk Historian erhalten Sie ein leistungsfähiges Werkzeug für die Berichterstellung im Fertigungsbereich
Ein Mitarbeiter mit grünem Hemd und Schutzbrille hält ein Tablet mit grünem FactoryTalk-Logo und wertet Prozessdaten aus
FactoryTalk Historian
  • FactoryTalk Historian Site Edition
  • FactoryTalk Historian Machine Edition
    • Link 1
    • Link 1
    • Link 2
    • Link 2

Es wird Zeit, die abgenutzten Klemmbretter und die mühsame Abschrift kritischer Anlagenleistungsdaten in Rente zu schicken. Mit der Software FactoryTalk® Historian werden betriebliche Prozessdaten aus verschiedenen Quellen blitzschnell erfasst. Mit der stabilen Software FactoryTalk Historian, die von Maschine zu Maschine skaliert werden kann, erhalten Sie ein Höchstmaß an Überwachungssteuerung, Leistungsüberwachung und Qualitätssicherung. Eine zuverlässige Aufzeichnung von Datensätzen in diesem Tempo wäre selbst für den erfahrensten Protokollführer in der Produktionsstätte unmöglich. Die FactoryTalk Historian Dashboards nehmen Ihnen diese Arbeit ab. Die zusätzliche Sicherheit bei der Vorhersage von Trends mit zuverlässigen Daten führt zu einem neuen Produktivitätsniveau.  Klemmbretter haben ausgedient. Man wird sie nicht vermissen.


Skalierbare betriebliche Aufzeichnungssoftware

Dank FactoryTalk Historian Site Edition (SE) sind die Daten in Ihrer gesamten Anlage und Unternehmen gut zugänglich. Die Redundanz und die hohe Verfügbarkeit gewährleisten einen kontinuierlichen Zugriff auf wichtige Anlagendaten. Sie können die historischen Rohdaten der Maschinen leichter in Dashboards und Berichte umwandeln und die einheitlichen Informationen dann an die wichtigsten Stellen in Ihrer Anlage weitergeben. Mit FactoryTalk Historian SE stehen Ihnen Dashboards zur Verfügung, die je nach Bedarf beschreibend, diagnostisch, vorausschauend und vorbeugend sein können. Mehr noch: Sie erhalten jetzt eine leistungsstarke Archivtechnologie für die langfristige Datenspeicherung mit schnellem, effizientem Datenabruf.

FactoryTalk Historian Site Edition
Eine Mitarbeiterin gibt Daten in ihren Laptop ein, um Informationen in FactoryTalk Historian SE anzusehen
Software
FactoryTalk Historian Site Edition

Erhalten Sie schnellen, sicheren und skalierbaren Zugang zu zuverlässigen Daten, damit Ihr Team Fertigungsprobleme besser erkennen und korrigieren kann – mit einer Prozessaufzeichnung in Echtzeit.

Erste Schritte

FactoryTalk Historian Machine Edition
Digitalisiertes Bild eines geöffneten Laptops, der verschiedene Diagramme anzeigt
Software
FactoryTalk Historian Machine Edition

Genaue Fertigungsinformationen in Echtzeit sind entscheidend für die Verbesserung der Produktqualität, die Verkürzung der Produkteinführungszeit und die Konformität mit Vorschriften.

Erste Schritte

Aufbau einer Aufzeichnungsfähigkeit auf Maschinenebene

Durch die Integration von Betriebsdatenerfassungs-Software auf Maschinenebene können Sie bei der Gewinnung wichtiger Produktionsdaten jetzt noch kreativer sein als je zuvor. Der geringe Softwarebedarf der FactoryTalk Historian Machine Edition macht sie ideal für abgelegene oder schwer zu wartende Standorte. Da weder ein Server noch ein PC benötigt werden, verringern Sie das Risiko eines Datenverlusts aufgrund eines Netzwerkausfalls oder einer anderen Systemunterbrechung erheblich. FactoryTalk Historian ME ist in die Backplane eingebettet und verfügt über ein Solid-State-Design, das für den Einsatz an der Maschine gehärtet ist – einer der vielen Vorteile, die Maschinenbauer überall zu schätzen wissen, wenn sie neue Ideen für die Produktivität der Endkunden entwickeln.

Sind Sie bereit, Ihre Software zu bestellen?

Bestelloptionen
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Bestelloptionen

Zentraler Kauf von Software und Abonnements.

Entdecken Sie unsere Bestelloptionen
Sprechen Sie mit einem Berater
DistributorDistributor
Sprechen Sie mit einem Berater

Wenden Sie sich an Ihren lokalen Rockwell Automation-Vertriebsberater, um Ihre Softwareanforderungen zu besprechen.

Kontakt
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Sof...
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Historian
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: