Loading

MagneMover LITE – intelligentes Förderbandsystem

Schnelle, kontrollierte und flexible Bewegung
Flexibles Transportsystem
  • iTRAK – intelligente, lineare Antriebssysteme
  • MagneMover Lite – intelligentes Förderbandsystem
  • QuickStick – intelligentes Förderbandsystem

MagneMover® LITE ist ein intelligentes und kostengünstiges Transportsystem, das speziell für den schnellen und effizienten Transport leichter Lasten entwickelt wurde. Es übertrifft herkömmliche Riemen- und Kettenförderer bei On-Machine-Anwendungen und Anwendungen mit hohen Bewegungsanforderungen und setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Prozessoptimierung und Durchsatz.


Intelligent und äußerst wirtschaftlich

MagneMover LITE umfasst verschiedene Standard-Building-Blocks, von denen jeder ein motorisierter Führungsabschnitt ist und die zusammen eine schier unendliche Vielfalt an Designs bilden können. Die Führung entspricht IP65 und eignet sich so ideal für Reinraum- und Spritzwasserumgebungen.

Zu den Leistungsmerkmalen gehören:

  • Motor, Antrieb, Steuerung, Positionierung und Führung sind integriert
  • Bis zu 9 Pucks in Bewegung pro Meter
  • Bis zu 12 Pucks in einer Warteschleife pro Meter
  • Nutzlasten bis zu 2,5 kg pro Puck
  • Nutzlasten bis zu 10,0 kg pro Tandem-Puck
  • Geschwindigkeiten von bis zu 2 m/s
  • Beschleunigungen bis 4 m/s2 je nach Nutzlast und Wagentyp
  • 60 mm Pucks
  • Integriertes Track and Trace ohne RFID. RFID ist auch verfügbar
  • Wiederholbarkeit +/-0,5 mm nur für gerade Motoren
  • Wiederholbarkeit an den Prozessstationen: +/–0,10 mm mit Kalibrierung
  • CE-Zeichen und UL Recognized
Produkte und Zubehör zum flexiblen Transportsystem anzeigen
MagneMover LITE für den Transport leichter Lasten
Main Image
Überblick
MagneMover LITE für den Transport leichter Lasten

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit MagneMover® LITE Lasten schneller und effizienter transportieren können.

Jetzt ansehen
Kostensenkung durch innovative Förderbandsysteme
Main Image
Anwenderbericht
Kostensenkung durch innovative Förderbandsysteme

Das innovative Förderbandsystem MagneMotion senkt die Kosten und erhöht die Flexibilität eines automatisierten Montagesystems für medizinische Geräte.

Jetzt herunterladen
Auf dem Weg zu flexibler Medizingerätefertigung
Main Image
Blog
Auf dem Weg zu flexibler Medizingerätefertigung

Immer mehr Maschinen- und Anlagenbauer entscheiden sich für den Einsatz flexibler Transporttechnologie, um flexible Maschinen mit hohem Produktionsvolumen für den Markt der medizinischen Einwegprodukte liefern zu können. Die Ergebnisse sind beeindruckend.

Weitere Informationen
Broschüre zur autonomen Förderwagen-Technologie
Main Image
Broschüre
Broschüre zur autonomen Förderwagen-Technologie

Erfahren Sie mehr über die neue Generation von Linearmotoren, die eine deutlich höhere Leistung als herkömmliche Förderbänder bieten.

Jetzt herunterladen
Möchten Sie erfahren, wie die flexible Transporttechnologie intelligentere Bewegung ermöglicht?
Kontakt

Ressourcen

Informieren Sie sich über die Software, Firmware, Dokumente und Schulungen, die Sie benötigen, um Ihre Investition in flexible Transportsysteme optimal zu nutzen.

Firmware und Software

MagneMover LITE – Produkte und Downloads

Tools

  • Application Code Manager
  • Anwendungscodebibliotheken

Technische Unterlagen

Technische Dokumente von MagneMover LITE anzeigen

Schulung zur MagneMotion-Technologie
Rockwell Automation am 16. August 2017 in Cleveland, Ohio.
Überblick
Schulung zur MagneMotion-Technologie

Maximieren Sie das Potenzial der flexiblen Transporttechnologie durch umfassende Schulungskurse.

Weitere Informationen

Main Image

Benötigen Sie eine individuelle Lösung?

Wir unterstützen Sie bei der Implementierung einer flexiblen Transporttechnologie in verschiedensten Anwendungen mit Lasten von einigen Gramm bis hin zu mehreren Hundert Kilogramm. Profitieren Sie von einer individuellen Lösung mit allen Vorteilen der LSM-Technologie, um genau Ihre Anforderungen zu erfüllen.

Individuelle Lösungen – Kontakt
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Benötigen Sie Unterstützung bei Ihrer MagneMover LITE-Förderanlage?

Kontakt
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Flexibles Transportsystem Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left MagneMover Lite – intelligentes Förderbandsystem Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose