Loading

Stromerzeugungssysteme

Kraftwerksautomatisierung, SCADA und Steuerungssysteme
Stromerzeugungssysteme
Stromerzeugung
  • Biomasse
  • Kohlestrom
  • Wasserkraft
  • Erdgas
  • Solar
  • Wind

Maximieren Sie die Zuverlässigkeit bei geringeren Gesamtkosten

Als Stromanbieter besteht Ihr Ziel in der zuverlässigen und wirtschaftlichen Erzeugung von Elektrizität.

Sie müssen die Wirtschaftlichkeit trotz alternder Anlagen erhöhen. Sie müssen mit zunehmenden Umweltvorschriften umgehen. Und diese Anforderungen mit einem schrumpfenden Pool an Ressourcen und erfahrenen Arbeitskräften einhalten.

Wir verfügen über die Technologie und die Lösungen, mit denen sich potenzielle Risiken im Zusammenhang mit diesen Herausforderungen mindern lassen. Wir unterstützen Sie bei der Anpassung an die sich verändernde Landschaft der Stromerzeugung mit unserem umfangreichen Portfolio, das Folgendes bietet:

  • Effizienzsteigerung
  • Optimierung des Anlagenbetriebs
  • Emissionssenkungen
  • Vermeidung ungeplanter Ausfallzeiten
  • die günstigsten Gesamtbetriebskosten

Wir bieten integrierte Prozesssteuerungs-, Motorsteuerungs-, Sicherheits- und Informationslösungen in einer offenen, skalierbaren Architektur. Dies ermöglicht eine vollständige werksweite Steuerung zur Erzeugung konventioneller oder erneuerbarer Energie.

Anwendungsleitfaden für die Stromerzeugung
Main Image
Broschüre
Anwendungsleitfaden für die Stromerzeugung

Eine Übersicht mit Lösungen für die energieerzeugende Industrie.

Jetzt herunterladen

Automatisierungslösungen für Kraftwerke

Biomasse

Biomasse als Energiequelle gewinnt weltweit rasant an Bedeutung. Damit steigt auch der Bedarf an flexiblen Steuerungssystemen. Da verschiedene Rohstoffe verwendet werden, ist es immer eine Herausforderung, die Stromerzeugung konstant zu halten. Unsere Lösungen bieten die Antwort.

Mehr über unsere Lösungen erfahren
Kohle

Sie mag vielleicht nicht die Zukunft der Branche sein, ist aber immer noch ihr Arbeitstier. Jeden Tag sind Sie damit beschäftigt, Ihre Anlage am Laufen zu halten. Unsere flexiblen Lösungen unterstützen Sie dabei zu den geringsten Gesamtbetriebskosten.

Mehr über unsere Lösungen erfahren
Wasserkraft

Wasserkraft ist die älteste aller erneuerbaren Energien. Anlagen, die schon seit Jahrzehnten in Betrieb sind, müssen nun aufgerüstet werden. Unsere bewährten Steuerungs- und Informationssysteme holen das Beste aus Ihren Ressourcen heraus.

Mehr über unsere Lösungen erfahren
Erdgas

Es gibt viele gasbetriebene Anlagen, und alle sollten reaktionsfähig sein. Für einige sind Upgrades erforderlich, um ihre Lebensdauer zu erhöhen, andere weisen Probleme mit der Zuverlässigkeit auf. Unser Portfolio an Steuerungslösungen erhöht die Betriebszeit, sodass Sie Ihre Produktionsziele erreichen können.

Mehr über unsere Lösungen erfahren
Solar

Es wird immer mehr Strom aus erneuerbaren Energiequellen benötigt. Die Photovoltaik wird dabei immer mehr zu einer brauchbaren Alternative. Mit unseren integrierten Steuerungs- und Informationslösungen können Sie das Sonnenlicht noch effizienter einfangen und umwandeln.

Mehr über unsere Lösungen erfahren
Wind

Windenergie breitet sich immer weiter aus, sogar Offshore-Anlagen sind inzwischen Realität. Ohne eine korrekte Verwaltung dieser Windparks lässt sich die Stromerzeugung nicht optimieren. Unsere Steuerungslösungen gewährleisten eine hohe Verfügbarkeit.

Mehr über unsere Lösungen erfahren

DCS zur Steuerung der Stromerzeugung

Integrierte Prozesssteuerung, Motorsteuerung, Sicherheit und Visualisierung

Unser PlantPAx®-Prozessleitsystem bietet eine vereinfachte Integration von kritischen Prozessbereichen unter Beibehaltung des Gleichgewichts Ihrer Anlage. Es verknüpft zudem Prozess-, diskrete, Motor-, Informations- und Sicherheitssteuerung. Die Verwendung einer einzigen Steuerungsplattform spart Ersatzteil- und Schulungskosten.

Weitere Informationen zum PlantPAx-DCS

PlantPAx-Prozessleitsystem
Main Image
Broschüre
PlantPAx-Prozessleitsystem

Überdenken Sie, was ein modernes Prozessleitsystem für Sie tun kann.

Jetzt herunterladen
Kundenstimmen
„Dieses PlantPAx-DCS-Projekt hat den Standard für alle zukünftigen Projekte in unserer Anlage gesetzt und dient als Modell für das Anlagendesign von Veresen.“

Brett Weber, Operations and Maintenance Manager, Ripon Cogen

So konnten wir anderen Unternehmen weiterhelfen

Gemeinsam mit unseren zahlreichen Partnern kümmern wir uns seit Jahrzehnten um Kraftwerke aller Art. Unsere zuverlässigen Kraftwerksautomatisierungs-, SCADA- und Steuerungssysteme halten Ihre Kosten unter Kontrolle.

Weitere Kundenberichte anzeigen

Gasbetriebene Kraft-Wärme-Kopplungsanlage ersetzt altes DCS
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Anwenderbericht
Gasbetriebene Kraft-Wärme-Kopplungsanlage ersetzt altes DCS

Gasbetriebene Kraft-Wärme-Kopplungsanlage ersetzt altes DCS durch modernes Prozesssteuerungssystem. Ripon Cogeneration verbessert operative Leistung mit PlantPAx-System.

Weitere Informationen
Projekt macht Fischwanderung wieder möglich und generiert Strom
Dam at Cushman Project #2 for Tacoma Public Utilities from World Wind Helicopters AS260B, August 9, 2013
Anwenderbericht
Projekt macht Fischwanderung wieder möglich und generiert Strom

Tacoma Power baute ein Kraftwerk, das 3,6 Megawatt Strom aus Wasserkraft erzeugt und über eine automatisierte Fischauffangstation verfügt, die es den Fischen erlaubt zu wandern.

Weitere Informationen
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

Kontakt

Für Sie empfohlen

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: