Loading
Leistungsangebot

Maßgeschneiderte Lockout-Tagout-Schulung für Ihre Anforderungen

Wir können Ihr konformes Lockout-Tagout-Schulungsprogramm entwickeln und bereitstellen
Zwei Personen in Sicherheitsausrüstung überprüfen eine Lockout-Tagout-Schulung
Sicherheitslösungen
  • LOTO-Programm-Services
  • Verfahren
  • Audit
  • Schulung
  • Richtlinie
  • Geräteempfehlungen
  • ScanESC-Software

Schulungen sind ein wesentlicher und erforderlicher Bestandteil Ihres Lockout-Tagout-Programms (LOTO). Tatsächlich erklärt die OSHA in 1910.147(c)(7), dass Arbeitgeber verpflichtet sind, alle ihre autorisierten und betroffenen Mitarbeiter zu schulen.  Arbeitgeber müssen Mitarbeiter umschulen, wenn sich ihre Arbeitszuweisung, Maschine und/oder ihr Prozess ändert oder wenn es Mängel im Verständnis und der Anwendung von Lockout-Tagout-Verfahren durch die autorisierten oder betroffenen Mitarbeiter gibt.

Unsere Lockout-Tagout-Schulungsspezialisten helfen, Unsicherheiten und Missverständnisse im Lockout-Tagout zu minimieren und sparen Ihnen wertvolle Zeit und Ressourcen, während Sie gleichzeitig die Compliance gewährleisten.

Wie bleiben Sie konform in Punkto Lockout-Tagout-Schulungen?

Schulungsanforderungen für autorisierte und betroffene Mitarbeiter

Die OSHA schreibt vor, dass die Mitarbeiter über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen müssen, um das Lockout-Tagout-Programm Ihres Unternehmens einzuhalten.  Es liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers zu überprüfen, ob die Mitarbeiter die geeigneten Lockout-Tagout-Komponenten verstehen und wie sie in Ihrer spezifischen Branche angewendet werden.

Es ist auch wichtig, die verschiedenen Arten von Mitarbeitern zu erkennen, die im Lockout-Tagout-Standard definiert sind, und sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter die entsprechende Schulung erhält. Ein betroffener Mitarbeiter ist jemand, der Geräte betreibt oder in der Nähe von Geräten arbeitet, die ein Lockout-Tagout erfordern, diese jedoch nicht warten oder instand halten. Ein autorisierter Mitarbeiter ist eine Person, die Service oder Wartung an einem Gerät durchführt und daher dafür verantwortlich ist, es zu verriegeln und zu kennzeichnen. Schulungen sollten diese Unterschiede diskutieren und jede Art von Mitarbeiter auf ihre spezifischen Verantwortlichkeiten aufmerksam machen.

Darüber hinaus verlangt die OSHA, dass autorisierte Mitarbeiter geschult werden müssen, um gefährliche Energiequellen zu erkennen. Sie müssen verstehen, wie Energiequellen in einer Anlage gekennzeichnet sein können, damit sie bereit sind, mit ihnen zu arbeiten.

Darüber hinaus müssen autorisierte Mitarbeiter verstehen, welche Arten von Energie vorhanden sind und welche Größenordnungen für jeden am Arbeitsplatz verfügbaren Typ vorhanden sind, damit sie sich der damit verbundenen Risiken bewusst sind. Sie sollten geschult werden, wie man jede Art von Energiequelle isoliert, um sicherzustellen, dass sie richtig kontrolliert wird.

Betroffene Mitarbeiter müssen lediglich den Zweck und die Verwendung der Lockout-Tagout-Verfahren verstehen. Es ist wichtig, dass betroffene Mitarbeiter erkennen, dass sie nicht in verriegelte Geräte eingreifen dürfen. Alle anderen Mitarbeiter, die den Bereich passieren dürfen, müssen ebenfalls ein allgemeines Bewusstsein für Lockout-Tagout und ihre Verantwortlichkeiten haben.


Unser Lockout-Tagout-Schulungsprogramm im Überblick

Vollständige Übersicht über LOTO-Verfahren
Main Image
Broschüre
Vollständige Übersicht über LOTO-Verfahren

Hier erfahren Sie alles, was Sie schon immer über LOTO-Verfahren wissen wollten: von der Geschichte der LOTO-Verfahren und spezifischen OSHA-Vorschriften bis hin zu den Vorteilen von Compliance.

Jetzt herunterladen

Implementieren Sie ein erfolgreiches Programm mit Qualitätsschulungen

Autorisierte Mitarbeiter müssen über die Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, die erforderlich sind, um energieisolierende Geräte sicher anzuwenden, zu verwenden und zu entfernen. Die Schulungen müssen folgende Informationen enthalten:

  • Wie man gefährliche Energiequellen erkennt.
  • Die Arten der Energie in der Anlage und die Größenordnungen der Quellen.
  • Anleitung zur Verwendung der Energiekontrollverfahren, einschließlich der Methoden und Mittel zur Isolierung und Verriegelung dieser Energiequellen.

Betroffene Mitarbeiter benötigen zwar nicht das gleiche Schulungsniveau wie autorisierte Mitarbeiter, müssen jedoch in Zweck und Anwendung von Energiekontrollverfahren geschult werden. Sie müssen für Folgendes geschult werden:

  • Erkennen, wann das Energiekontrollverfahren verwendet wird.
  • Den Zweck des Verfahrens verstehen.
  • Verstehen, wie wichtig es ist, nicht in Lockout- oder Tagout-Geräte einzugreifen.
  • Nicht versuchen, Geräte neu zu starten oder zu verwenden, die verriegelt wurden.
Sie benötigen LOTO-Unterstützung?

Wir verfügen über die erforderliche Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen

Lassen Sie sich von einem LOTO-Spezialisten kontaktieren

Für Sie empfohlen

Sicherheits- und Risikomanagement im Zeitalter des IIoT
Main Image
White Paper
Sicherheits- und Risikomanagement im Zeitalter des IIoT

Dieses eBook wirft ein neues Licht auf den Wert von Sicherheit für Unternehmen. Es zeigt einen klaren Zusammenhang zwischen der Übernahme von Best Practices für Sicherheit und Risikomanagement und den betrieblichen Vorteilen.

Jetzt herunterladen
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen
  3. Chevron LeftChevron Left LOTO-Programmservices
  4. Chevron LeftChevron Left LOTO-Schulungsanforderungen
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: