Loading

DeviceNet-verbundene Produkte
Allen-Bradley

We offer a wide variety of DeviceNet™ Connected Products for your applications.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Wir bieten zahlreiche mit DeviceNet™-verbundene Produkte für Ihre Anwendungen an. Diese Produkte verfügen entweder über eine integrierte DeviceNet-Schnittstelle oder stellen die Verbindung zum DeviceNet-Netzwerk über ein optionales Kommunikationsschnittstellenmodul her. Wir setzen unsere Investitionen in DeviceNet mit Lösungen fort, die die Verdrahtung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung von DeviceNet vereinfachen.

  • Die Produktpalette reicht von Steuerungen, E/A und Bedienerschnittstellen über Antriebe bis hin zu Motorsteuerungs- und Energiemanagementprodukten.
  • Integrierte DeviceNet™-Verbindungstechnik für viele Produkte
  • Breites Spektrum an DeviceNet-Drucktasten, Signalgebern und Sensoren
  • Intelligente DeviceLogix™-Komponententechnologie bei ausgewählten Produkten
  • Verbindung eines PCs mit einem DeviceNet-Netzwerk über USB mit dem DeviceNet-Kabel
  • Schnittstelle von PCI-Bus und RS-232-C zu DeviceNet-Schnittstelle
  • Breites Produktsortiment von unseren Encompass™-Partnern verfügbar

Produkte

Zustandsüberwachung

  • Intelligente E/A-Module der Serie XM

E/A-Module

  • ArmorBlock Schutzeinrichtung-Sicherheits-E/A
  • ArmorBlock-E/A
  • Compact I/O
  • CompactBlock Guard-Sicherheits-E/A
  • CompactBlock I/O – umfasst Intelligente DeviceLogix-Komponententechnologie>
  • CompactBlock LDX I/O
  • ControlLogix I/O – unterstützt einzelne und redundante ControlNet-Medien
  • Integrierte E/A – umfasst Intelligente DeviceLogix-Komponententechnologie
  • MicroLogix-E/A-Erweiterung
  • POINT Schutzeinrichtung E/A-Sicherheit
  • Universal I/O

Antriebe

  • PowerFlex 4-Frequenzumrichter
  • PowerFlex 4M-Frequenzumrichter
  • PowerFlex 40-Frequenzumrichter – DeviceNet™-Netzwerkkonnektivität als Konfigurationsoption erhältlich
  • PowerFlex 40P-Frequenzumrichter
  • PowerFlex 400-Frequenzumrichter – DeviceNet™-Netzwerkkonnektivität als Konfigurationsoption erhältlich
  • PowerFlex 70-Frequenzumrichter
  • PowerFlex 700-Frequenzumrichter
  • PowerFlex 700S-Frequenzumrichter mit DriveLogix
  • PowerFlex 755-Frequenzumrichter
  • PowerFlex 7000-Frequenzumrichter
  • PowerFlex-Stromrichter

PanelView Plus-Grafikterminals

Ultra 3000-Mehrachsen-Servoantrieb

Motorsteuerung

  • Dezentrale Motorsteuerung
  • Elektronische E3- und E3 Plus-Überlastrelais
  • Elektronische Überlastrelais E1 Plus
  • Broschüre zu CENTERLINE 1500 Motor Control Center
  • Broschüre zu CENTERLINE 2100 Motor Control Center
  • Broschüre zu CENTERLINE 2500 Motor Control Center

Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur

  • USB zu ControlNet-Kabel
  • PCI-Bus zu ControlNet-Schnittstellen
  • RS-232-C zu ControlNet-Schnittstellen

Speicherprogrammierbare Steuerungen

  • CompactLogix 5370-Steuerungen
  • CompactLogix L4x und Compact GuardLogix L4xS-Steuerungen
  • CompactLogix L3x-Steuerungen
  • ControlLogix 5570-Steuerungen
  • MicroLogix-Steuerungen – Messaging
  • SLC 500-Steuerungen
  • SoftLogix-Steuerungen

Drucktaster und Signalisierungsgeräte

  • Control Tower-Warnleuchten
  • Vormontierte NEMA-30-mm-Stationen

Sensoren und Schalter

  • RightSight ClearSight RightSight-Sensoren zur Erkennung transparenter Objekte
  • Rohrförmige Sensoren aus Edelstahl der Serie 871TM
  • DeviceNet-Endschalter der Serie 802DN
  • DeviceNet-Multi-Turn-Magnet-Encoder der Serie 842D
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left industrial-network-products
  5. Chevron LeftChevron Left DeviceNet-verbundene Produkte
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: