Unsere innovativen Sicherheitsprodukte und -lösungen optimieren nicht nur den Betrieb Ihrer Maschinen, sondern erhöhen auch die Effizienz, die Produktivität und die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter. Wir bieten eine der umfassendsten Paletten an Sicherheitsprodukten in der Branche. Sie helfen Ihnen beim Erreichen von Sicherheits- und Produktivitätszielen bei Prozess- und diskreten Fertigungsanwendungen.
Sicherheitsprodukte
Allen‑Bradley
Unsere innovativen Sicherheitsprodukte und -lösungen optimieren nicht nur den Betrieb Ihrer Maschinen, sondern erhöhen auch die Effizienz, die Produktivität und die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Angezeigt
1
-
24
von
75
Ergebnisse
Sortieren nach:
Alphabetisch (A–Z)
- Alphabetisch (A–Z)
- Alphabetisch (Z–A)
Filtern & Verfeinern

440C-CR30
Unser Guardmaster® 440C-CR30 programmierbares Sicherheitsrelais ist flexibel, kostengünstig und einfach zu bedienen.

440F – MatGuard-Schaltmatten
Unsere Sicherheitsschaltmatten der Marke MatGuard™ 440F sind druckempfindliche Sicherheitsprodukte, die zur Erkennung von Personen auf den Abtastoberflächen entwickelt wurden.

440F – Safedge-Schaltleistenprofile
Unsere Safety-Edge-Profile der Marke Bulletin 440F Safedge™ sind mit drei verschiedenen Dämpfungsfaktoren und zwei unterschiedlichen Materialien erhältlich. Es sind keine starren Teile im Inneren verbaut worden, die nach langem Gebrauch kaputtgehen oder Ermüdungserscheinungen aufweisen könnten.

440F – Safedge-Steuerungen
Unsere Safedge-Steuerungen der Serie 440F werden mit unseren Safedge-Sicherheitsleistenprofilen der Serie 440F betrieben. Die Steuerungen überwachen kontinuierlich das Profil für die Betätigung und erzeugen ein Ausgangssignal, sobald das Profil gedrückt wird.

440G – Atlas 5
Unser Atlas 5 Sicherheitszuhaltung ist ein zwangsgeführter Sicherheitsschalter mit Betätiger. Mit diesem Schalter wird eine Maschinenschutzvorrichtung verriegelt, bis der Stromkreis getrennt ist. Dann hält er den Stromkreis so lange getrennt, wie die Schutzvorrichtung geöffnet ist.

440G – TLS-GD2
Unsere Sicherheitszuhaltung TLS-GD2 ist ein zwangsgeführter Sicherheitsschalter mit Betätiger.

440G – TLS-Z GD2
Unsere Sicherheitszuhaltung TLS-Z GD2 ist ein Sicherheitsschalter, der über einen einheitlich codierten RFID-Türsensor mit induktiver Abtastungstechnologie für die Türposition verfügt.

440G-EZ – Elektromagnetisch
Unser Sicherheitsschalter der Serie 440G-EZ wurde entwickelt, um die Maschinensicherheit zu erhöhen und einen Arbeitsprozess zuverlässig vor ungeplanten Ausfallzeiten zu schützen, was zur Verbesserung der Produktivität und Steigerung der Effizienz beiträgt.

440G-LZ – Sicherheitszuhaltungen
Unsere Sicherheitszuhaltung 440G-LZ wurde für Schutztore mit Teilzugang konzipiert. Dieser Schalter kombiniert Mikroprozessortechnologie mit einem RFID-codierten Aktor. Er hat ein Sperrriegel-Antriebsmechanismus, der nur dann verriegelt, wenn der richtige Aktor erkannt wurde.

440G-MT-Magnetschalter
Unser Magnetschalter 440G-MT ist eine zwangsgeführte Sicherheitszuhaltung mit Betätiger, die eine Maschinenschutzvorrichtung im geschlossenen Zustand verriegelt, bis die Stromversorgung unterbrochen wird. Er stellt zudem sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen bleibt, solange die Schutzvorrichtung geöffnet ist.

440G-MZ
Unsere Schalter mit Zuhaltung der Serie 440G-MZ ermöglichen den Zugang zum gesicherten Bereich mit dem ganzen Körper, wenn eine hohe Haltekraft und eine große Toleranz gegenüber einer Fehlausrichtung der Schutzeinrichtung sowie eine Fluchtentriegelungsoption erforderlich sind.

440H – Ensign 3-Scharnierschalter
Unsere Scharnierschalter Ensign 3 sind über ein Scharnier betätigte Sicherheitsschalter, die am Scharnier von Sicherheitsvorrichtungen befestigt werden.

440H – Rotacam Heavy-Duty-Scharnier-Verriegelungsschalter
Die Heavy-Duty-Scharnier-Verriegelungsschalter Rotacam™ sind durch ein Scharnier gesteuerte Sicherheitsschalter.

440H – Sprite-Miniatur-Scharnierschalter
Unsere Miniatur-Scharnierschalter Spritesind scharniergesteuerte Sicherheitsschalter in einem kompakten Gehäuse mit einer Größe von nur 75 x 25 x 29 mm (2,95 x 0,98 x 1,14 Zoll). Damit zählen sie zu den kleinsten derzeit verfügbaren Sicherheitsschaltern.

440K – Cadet 3-Sicherheitszuhaltung mit Betätiger
Unsere Sicherheitszuhaltung mit Betätiger Cadet™ 3 sind Sicherheitsschalter mit Betätiger oder Taste, die an der Vorderkante von Schiebe-, Schwenk- oder Hebe-Schutzvorrichtungen angebracht werden.

440K – Elf Miniature Tongue Interlock Switches
Unsere Miniatur-Sicherheitsschalter Elf™ mit getrenntem Betätiger sind Sicherheitsschalter mit Betätiger oder Taste, die an der Vorderkante von Schiebe-, Schwenk- oder Hebe-Schutzvorrichtungen angebracht werden.

440K – MT-GD2-Sicherheitsschalter mit Betätiger
Unsere MT-GD2-Sicherheitsschalter mit Betätiger sind Sicherheitsschalter mit Betätiger oder Taste, die an der Vorderkante von Schiebe-, Schwenk- oder Hebe-Schutzvorrichtungen angebracht werden.

440K – Trojan 5- und 6-Universalsicherheitsschalter mit Betätiger
Unsere Universalsicherheitsschalter mit Betätiger Trojan 5 & 6 mit Betätiger sind universal einsetzbare Sicherheitsschalter mit Betätiger oder Taste.

440K – Trojan T15- und T15-GD2-Sicherheitsschalter mit Betätiger
Unsere Sicherheitsschalter mit Betätiger Trojan™ T15 & T15 GD2 sind kompakte Universalsicherheitsschalter mit Betätiger oder Taste, die an der Vorderkante von Schiebe-, Schwenk- oder Hebe-Schutzvorrichtungen angebracht werden.

440L GuardShield-Sicherheitslichtgitter zur Gefahrstellenabsicherung Typ 4
Unsere Bulletin 440L Guardshield™ POC Type 4 Sicherheitslichtgitter werden bei Anwendungen eingesetzt, bei denen eine formale Gefahrenabschätzung mit dem Ergebnis vorgenommen wurde, dass eine mittlere bis hohe Verletzungsgefahr für das Betriebspersonal besteht.

440L – Bereichsabsicherung mit einem einstrahligen Sensor
Unsere Bereichsabsicherung mit einem einstrahligen Sensor der Serie 440L ermöglicht die Ganzkörpererkennung in gefährlichen Bereichen.

440N Berührungslose Ferrogard 1-, 2-, 20-, 21-Sicherheitsschalter
Unsere berührungslosen Sicherheitsschalter Ferrogard™ 1, 2, 20 und 21 verfügen über ein rechteckiges Kunststoffgehäuse, wodurch sie sich perfekt für nasse Umgebungen eignen. Die magnetisch ausgelösten Sicherheitsschalter bieten berührungslose Zuverlässigkeit und eine Toleranz gegenüber Fehlausrichtungen.

440N – Berührungslose Ferrogard 3-, 4,- 5-Sicherheitsschalter
Unsere berührungslosen Sicherheitsschalter Ferrogard 3, 4 und 5 verfügen über Klemmenanschlüsse. Diese magnetisch ausgelösten Sicherheitsschalter bieten berührungslose Zuverlässigkeit und eine Toleranz gegenüber Fehlausrichtungen.

440N – Berührungslose Ferrogard 6-, 9-, 10-, 13-, 14-Sicherheitsschalter
Die berührungslosen Sicherheitsschalter Ferrogard™ 6, 9, 10, 13 und 14 verfügen über schlanke Gehäuse und eignen sich daher zur Installation auf engem Installationsraum.

440N – Berührungslose Ferrogard GD2-Sicherheitsschalter
Unsere berührungslosen Sicherheitsschalter Ferrogard™ GD2 verfügen über ein Gehäuse aus Edelstahl, das zusätzlichen Schutz vor unbeabsichtigten Stößen bietet.

440N – Berührungslose Ferrogard-Sicherheitsschalter GS1-, GS2
Unsere berührungslosen Sicherheitsschalter Ferrogard™ GS1, GS2 sind für Schwerlastanwendungen konzipiert.

440N – Berührungslose SensaGuard-Sicherheitsschalter
Unsere berührungslosen SensaGuard™-Sicherheitsschalter verfügen über RFID-Technologie der neuesten Generation für die Codierung und über induktive Technologie für die Abtastung.

440N – Magnetisch codierte berührungslose Sicherheitsschalter
Unsere kleinen magnetisch codierten berührungslosen Sicherheitsschalter mit eingegossenen Halterungen sind extrem vielseitig und einfach zu installieren. Für Hochrisikoanwendungen wird die Steuereinheit mit einem Einzelsensor zu einem System mit höchster Integrität verbunden.

440N – Sipha-Sensoren
Unsere Sipha™-Sensoren mit ihren eingegossenen Halterungen sind extrem vielseitig und einfach zu installieren.
440P – Sicherheits-Endschalter aus 15-mm-Kunststoff
Unsere Sicherheits-Endschalter aus 15-mm-Kunststoff der Serie 440P bieten die Leistung größerer Einheiten im kompaktesten Gehäuse, das verfügbar ist.

440P – Sicherheits-Endschalter aus 22-mm-Kunststoff
Unsere Sicherheits-Endschalter der Serie 440P aus 22-mm-Kunststoff verfügen über eine Vielzahl an Optionen, darunter Sprungkontakte, Schleichkontakte mit zwei oder drei Kontaktkonfigurationen und eine Auswahl an Betätigerköpfen.

440P – Sicherheits-Endschalter aus 22-mm-Metall
Unsere Sicherheits-Endschalter der Serie 440P aus 22-mm-Metall verfügen über ein kleines Metallgehäuse und über eine Auswahl an Betätigerköpfen.

440P – Sicherheits-Endschalter aus 30-mm-Metall
Unsere Sicherheits-Endschalter der Serie 440P, 30 mm, Metall, verfügen über eine Vielzahl an Optionen, darunter Sprungkontakte, Schleichkontakte mit zwei, drei oder vier Kontaktkonfigurationen und eine Auswahl an Betätigungshebeln.

440R Guardmaster-Sicherheitsrelais
Unsere Guardmaster® Einzelfunktions-Sicherheitsrelais entsprechen den neuen Standards für die funktionale Sicherheit, z. B. ISO 13849-1 oder IEC 62061, und bieten wichtige Funktionen zur Vereinfachung der Installation und zur Verringerung der Systemkomplexität.

440T – Austauscheinheiten-Schlüsseltransfersystem
Unsere 440T Austauscheinheiten für Schlüsseltransfersysteme werden in einer Verriegelungskette zur Verbindung weiterer Geräte im Prosafe®-Bereich untereinander verwendet.

440T – Bolzen-Schlüsseltransfersysteme
Unsere 440T Bolzen-Schlüsseltransfersysteme ermöglichen einen Zugriff auf explosionsgefährdete Bereiche nur dann, wenn ein passender Schlüssel in die Zuhaltung gesteckt wird.

440T – Drehbare Schlüsseltransfersysteme
Unsere 440T drehbaren Schlüsseltransfersysteme werden für die galvanische Trennung von Maschinen verwendet, um den sicheren Zugriff zu verbessern, und als Teach-Boxen in Roboterzellen.

440T – Magnetspulen-Entriegelungseinheit mit arretiertem Schlüssel
Unsere 440T arretierter Schlüssel mit Magnetspulen-Entriegelungseinheiten schaltet Maschinen elektrisch ab, um die Zugangssicherheit zu verbessern.

440T – Miniaturventil-Schlüsseltransfersysteme
Unsere 440T Miniaturventil-Schlüsseltransfersysteme sind eine ideale Lösung für Anwendungen mit beschränktem Platz.

440T – Schaltanlagen-Adapter mit arretiertem Schlüssel
Unser 440T Schaltanlagen-Adapter mit arretiertem Schlüssel dient dazu, vorausgehende Schaltanlagen-Anwendungen und andere Host-Geräte wie Schieberventile zu verriegeln.

440T – Schlagverriegelungs-Schlüsseltransfersysteme
Unsere 440T Schlüsseltransfersysteme Slamlock™ vereinen die Merkmale arretierter Schlüssel mit Zuhaltungen, deren Schalter über Betätiger ausgelöst werden.

440T – Schlüsseltransfersystem mit elektronischer Zeitverzögerung
Unsere 440T Schlüsseltransfersysteme mit elektronischer zeitverzögerter Einheit werden in Anwendungen verwendet, bei denen Betriebszeit verstreichen muss, bevor ein Zugriff auf einen gefährlichen Bereich erfolgen kann.

440T – Stillstandsüberwachungsrelais mit arretiertem Schlüssel
Unsere 440T Prosafe®-Stillstandsüberwachungsrelais (SMU) werden in Anwendungen eingesetzt, in denen der Stillstand mechanischer Komponenten einer Maschine erkannt werden muss.

440T – Zugriffs- und Ketten-Schlüsseltransfersysteme
Unsere 440T Zugriffs- und Ketten-Schlüsseltransfersysteme ermöglichen einen Zugriff auf explosionsgefährdete Bereiche nur dann, wenn ein passender Schlüssel in die Zuhaltung gesteckt wird.

442G-Multifunktions-Zugangsbox
Unsere Multifunktions-Zugangsbox der Serie Guardmaster® 442G ist eine einzigartige Kombination aus Sicherheitszuhaltung und Zugangssteuerung.

442L – SC300-Sicherheitskamera
Our Guardmaster™ SC300 Hand Detection Safety Sensor is a compact safety sensor system which operates based on image processing technology.

442L – SafeZone-Sicherheits-Laserscanner
Unsere Sicherheits-Laserscanner der Marke SafeZone™ sind kompakte Geräte mit schaltbaren, konfigurierbaren Feldern und Feldsätzen (Warnung und Sicherheit).

445L – POC Typ 4 GuardShield Safe 4
Unsere GuardShield™-Lichtgitter für die Gefahrstellenabsicherung Typ 4 Safe 4 der Serie 445L werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar. Wir empfehlen eine Migration auf Sicherheitslichtgitter von GuardShield der Reihe 450L.

445L – Sicherheitslichtgitter für GuardShield Micro 400-Gefahrstellenabsicherung Typ 4
Die Sicherheitslichtgitter sind sparsame Sicherheitslichtgitter aus drei Boxen in einem kleinen Gehäuse.

450L GuardShield POC Safety Light Curtains
These safety light curtains offer technology that allows each transceiver to be used as a transmitter or receiver via an innovative plug-in module.

450L-GuardShield-Sicherheitslichtgitter zur Zugangsabsicherung
Diese Sicherheitslichtgitter sind für die Ganzkörpererkennung gedacht, wenn eine Person oder ein Objekt sich durch ein Messfeld bewegt.
Auspacken eines Sicherheitslichtgitters 450L
Schauen Sie zu, wie der Produktmanager Derek Charge die Sicherheitslichtgitter 450L auspackt. Er bespricht die Eigenschaften und Funktionen.

CU3 Rückseitige EMF-Überwachungseinheiten
Unsere Überwachungsgeräte der Serie CU3 Back Electro-magnetic Field (EMF) werden nicht mehr hergestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar. Wir empfehlen, auf die Sicherheitsrelais MSR, GSR oder CR30 umzusteigen.

Einzelfunktions-Sicherheitsrelais
Unsere MSR100-Einzelfunktions-Sicherheitsrelais sind ideal für relativ kleine Sicherheitsanwendungen und stehen auch als elektromechanische Varianten oder elektronische Modelle für Anwendungen mit hohen Zyklusgeschwindigkeiten zur Verfügung.

Einzelfunktions-Sicherheitsrelais mit verzögertem Ausgängen
Unsere Einzelfunktions-Sicherheitsrelais mit verzögerten Ausgängen werden verwendet, wenn in der Anwendung im Anschluss an ein Eingangssignal noch eine Zeit lang die Stromzufuhr aufrecht erhalten werden muss.
GuardLink EtherNet/IP-Schnittstelle
Das GuardLink® EtherNet/IP-Modul überwacht drei unabhängige Kanäle von GuardLink-fähigen Geräten und übermittelt den Status dieser Geräte über ein CIP Safety EnterNet/IP-Netzwerk an eine sicherheitsgestufte Steuerung.
GuardLink-Technologie
Intelligente Allen‑Bradley® Guardmaster® Sicherheitsgeräte mit GuardLink-Technologie liefern Informationen, erweiterte Funktionalität und Flexibilität. Gleichzeitig wird die Sicherheit verbessert und die Effizienz gesteigert - sowohl maschinen- als auch anlagenweit.
GuardShield 450L-B – Sicherheitslichtgitter, Video
Learn how patented transceiver technology can help improve your operations.

GuardShield POC Typ 2 Sicherheitslichtgitter mit geringem Risiko der Serie 440L und 445L
Unsere Sicherheitslichtgitter Bulletin 440L und 445L Guardshield™ POC Type 2 Low Risk werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen eine formale Gefahrenabschätzung mit dem Ergebnis vorgenommen wurde, dass eine mittlere bis hohe Verletzungsgefahr für das Betriebspersonal besteht.

GuardShield Safe 4-Sicherheitslichtgitter zur Zugangsabsicherung der Serie 440L Typ 4 und 445L
Diese Sicherheitslichtgitter werden in Anwendungen eingesetzt, in denen durch eine formale Risikobeurteilung festgestellt wurde, dass die Gefahr ein mäßiges bis hohes Verletzungsrisiko für den Bediener darstellt.
Kontroll-Sicherheitsrelais für 2-Hand-Steuereinheiten
Unsere Kontroll-Sicherheitsrelais für 2-Hand-Steuereinheiten erkennen Fehler in 2-Hand-Bedienungen, Verdrahtungen und Schütz-Sicherheitsschaltkreisen.

Lichtgitter-Sicherheitsrelais für Überwachungszwecke mit Muting
Unsere Lichtgitter-Überwachungsrelais mit Muting ermöglichen unter bestimmten Bedingungen die automatische vorübergehende Aussetzung der Sicherheitsfunktion.

Modulare Sicherheitsrelais der Serie MSR300
Unsere Sicherheitsrelais der Serie MSR300 werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar. Wir empfehlen, auf die Sicherheitsrelais MSR, GSR oder CR30 umzusteigen.

MSR132 Überwachungserweiterung Sicherheitsrelais
Unsere erweiterungsfähigen Überwachungs-Sicherheitsrelais verfügen über einen ein- oder zweikanaligen Eingang mit unmittelbaren oder zeitgesteuerten verzögerten Ausgängen.

Sichere Bewegungssteuerung
Unsere Sicherheits-Achssteuerungsprodukte sind darauf ausgelegt, die Leistung und Energieeffizienz zu steigern und gleichzeitig die Systemsicherheit zu maximieren.
Sicherheits-E/A
Unser Sicherheits-E/A-Portfolio bietet lokale, dezentrale und On-Machine™-Optionen mit verschiedensten Leistungs- und Konnektivitätsattributen zur Verbesserung der Compliance und Maschinenleistung.

Sicherheitsantriebe
Mithilfe dieser Sicherheitsoptionen können Sie Maschinenausfallzeiten reduzieren und die Produktivität steigern. Zum Schutz sowohl von Mitarbeitern als auch von Ausrüstung steht eine Vielzahl an PowerFlex® Antrieben mit Sicherheitsfunktionen zur Verfügung.

Sicherheitsmotorsteuerung
Unsere Produkte der Sicherheits-Motorsteuerung reduzieren das mit dem Betrieb und der Instandhaltung von elektrischer Ausrüstung verbundene Risiko.

Sicherheitsrelais zur Drehzahlüberwachung
Unsere MSR57P-Sicherheitsrelais zur Drehzahlüberwachung wurden für Achssteuerungsanwendungen konzipiert, bei denen Eingriffe durch Mitarbeiter erforderlich sind. Unsere MSR55P-Sicherheitsrelais zur Drehzahlüberwachung werden bei ein- und dreiphasigen Motoren zur Stillstandserkennung eingesetzt, ohne dass weitere Sensoren erforderlich sind.

Sicherheitsrelais, Schaltmattensteuerungen
Unsere MatGuard™-Steuereinheiten überwachen alle Schaltmatten, die für einen geschützten Bereich verbunden sind. Der geschützte Bereich kann bis zu 100 m2 groß sein und sich aus einer beliebigen Menge von Schaltmatten zusammensetzen.
Sicherheitsrelaissteuerung
Unsere Sicherheitshilfsschütze bieten mechanische oder Spiegelkontaktleistung, um die weltweiten Sicherheitsstandards zu erfüllen.

Sipha-Sicherheitsrelais
Unsere Sipha™-Steuereinheiten überwachen und steuern berührungslose Sipha-Sicherheitssensoren. Für Hochrisikoanwendungen wird die Steuereinheit mit einem Sipha-Einzelsensor zu einem System mit höchster Integrität verbunden. Für andere Anwendungen lassen sich mehrere Sensoren (auch mechanische Schalter) an eine Sipha-Einzelsteuereinheit anschließen.
Speicherprogrammierbare Sicherheitssteuerungen
Unsere Sicherheitssteuerungssysteme bieten für komplexe Sicherheitsanwendungen die Vorteile herkömmlicher speicherprogrammierbarer Steuerungssysteme und ersetzen dabei die festverdrahteten Relaissysteme, die normalerweise erforderlich sind, um automatisierte Prozesse sicher ablaufen zu lassen.

Stillstandsüberwachungsmonitore
Unsere Stillstandsüberwachung wird eingestellt und ist nicht mehr zum Kauf verfügbar. Wir empfehlen unseren Kunden, auf unsere GSR Guardmaster® Sicherheitsrelais umzustellen.
Wie ein Sicherheitslichtgitter 450L ausgerichtet wird
Derek Charge, Rockwell Automation Product Manager, demonstrates how to align 450L safety light curtains.
Objekte pro Seite:
24
- 24
- 48
- 72