- Logikeinheiten für die Überwachung und Verbindung von 2-Hand-Steuergeräten mit einem sicherheitsrelevanten Schaltkreis
- Kompatibel mit mechanischen Schaltern und Zero-Force Touch Buttons der Serie 800Z (je nach Modell)
- Mikroprozessorgestützte Modelle mit Sicherheits-Halbleiterausgängen
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Angezeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Overview
Unsere Kontroll-Sicherheitsrelais für 2-Hand-Steuereinheiten erkennen Fehler in 2-Hand-Bedienungen, Verdrahtungen und Schütz-Sicherheitsschaltkreisen. Diese Relais stellen einen Schaltvorgang als Zwischenrelais bereit. Sie wurden für die Verwendung mit mechanischen und kapazitiven 2-Hand-Steuereinheiten konzipiert.
Zusätzliche Informationen
Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich – mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.
Zertifizierungen
MSR125H/HP
- BG
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- C-Tick
- cULus Listed
- UKCA-Kennzeichen für alle geltenden Vorschriften