Die MP-Series™-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit (MPL) sind leistungsstarke bürstenlose Motoren, dank deren innovativen Designmerkmalen die Motorgröße verringert und zugleich das Drehmoment signifikant erhöht werden kann. Diese kompakten, bürstenlosen Servomotoren erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen von leistungsstarken Achssteuerungssystemen. Diese werden normalerweise mit den Allen-Bradley®-Servoantriebsreihen Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000 und Ultra™ 3000-Servoantriebsreihen verwendet. Diese Motoren sind in neun Baugrößen verfügbar.
Überblick
- Kontinuierliches Stillstandsmoment von 0,26-163 Nm (2,3-1.440 lb/Zoll)
- Spitzendrehmoment von 0,77–278 Nm (6,8–2.460 lb/Zoll)
- Option mit integrierter 24-V-Bremse
- Optionen für absolute Multi- und Single-Turn-Hochauflösung, optischen Inkremental-Encoder und Resolver-Feedback
- Schlanke, feldseitig reversierbare Motorstecker für minimalen Einfluss des Servomotors auf die Maschinenkonstruktion
- Ausführungen mit DIN-Anschlüssen ermöglichen eine flexible Orientierung der Stecker und die Verwendung einer einzigen Kabelproduktreihe für alle MP-Series-Motoren
Zu den typischen Anwendungsbereichen der MP-Series™-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit gehören zum Beispiel:
- Verpackung
- Produktveredelung
- Fördertechnik
- Elektronikmontage
- Automobilindustrie
- Metallverarbeitung
Spezifikationen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen
- CSA
- UL Recognized
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre: Integrated Architecture | IA-BR005 | |
Produktprofil der MP-Series-Motoren mit geringer Eigenträgheit | MP-PP001 | |
Auswahlanleitung: Kinetix-Achssteuerungen | KNX-SG001 | |
Spezifikationen und technische Daten: Kinetix-Drehantriebe | KNX-TD001 | |
Installationsanleitung für MP-Series-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit | MP-IN001 |