Loading

Stromerzeugung aus Solarenergie

Automatisierung der Solarenergie-Technologie (Concentrated Solar Power, CSP) für eine effiziente Stromerzeugung
Stromerzeugung aus Solarenergie
Stromerzeugung
  • Biomasse
  • Kohlestrom
  • Wasserkraft
  • Erdgas
  • Solar
  • Wind

Nutzen Sie eine Steuerungslösung aus einer Hand, um Solarenergie wirtschaftlicher, zuverlässiger und effizienter aufzufangen und umzuwandeln.


Zuverlässige Lösungen für effiziente Solarkraftwerke

Maximale Betriebszeit, verringerte Wartungskosten und kürzere Entwicklungszeit

Wir bieten Technologien, mit denen Sie Solarenergie zuverlässiger und effizienter gewinnen und umwandeln können und dabei die Kosten niedrig halten. Mithilfe unseres Systems und unseres Ingenieurteams können Entwickler aus dem Bereich Solarenergie schneller mit der Stromerzeugung beginnen. Außerdem kann der Standort effizienter betrieben und gewartet werden, wodurch die Stromerzeugung aus Solarenergie zu einer wirtschaftlicheren Alternative wird.

Möglichkeiten der Solarenergieerzeugung
Main Image
Überblick
Möglichkeiten der Solarenergieerzeugung

Senken Sie im Vergleich zu einem herkömmlichen DCS die Lebenszykluskosten von Solarfeldern.

Weitere Informationen

Automatisierungssysteme für Solarstrom

Automatisierungssysteme für Solarkraftwerke

Wir können Ihnen beim Wechsel zu einem modernen Steuerungssystem helfen, egal ob Sie Ihr vorhandenes Steuerungssystem modernisieren oder ersetzen möchten. Unser PlantPAx®-Prozessleitsystem bietet die Integration von Prozess-, Motor- und Sicherheitssteuerungen und sorgt damit für einen effizienteren Betrieb. In Kombination mit integrierten Lösungen gewährleistet es hohe Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten. Mit unseren Lösungen schöpfen Sie den größten Wert aus Ihren Systemen.

Weitere Informationen zum PlantPAx-DCS

Segmentprofil der Stromerzeugung aus Solarkraft
Main Image
Technische Daten
Segmentprofil der Stromerzeugung aus Solarkraft

Eine Übersicht unserer Lösungen für die Energieerzeugung mit Solarkraft

Jetzt herunterladen

Ähnliche Produkte und Services

  • Zustandsüberwachung
  • Intelligente Motorsteuerung
  • Mikro- und Nano-Steuerungssysteme
  • ControlLogix-Steuerungssysteme
  • EtherNet/IP-Netzwerk
  • Vor-Ort-Services
  • Kooperation mit Endress+Hauser
  • Netzwerke für Prozessmessgeräte
  • Nachhaltige Produktion

SCADA-Kraftwerksystem

Unsere Visualisierungs- und Informationssoftwarelösungen sind an unsere sichere Netzwerkarchitektur gebunden und unterstützen Bediener bei der Echtzeitüberwachung des Betriebs. Dazu gehören:

  • SCADA-Lösung zur Solarfeld-Überwachung und zur Abstimmung von Anlagenprozessen
  • Sequence of Events-Reporting für genaue Alarmsequenzen zur Verkürzung der Fehlerbehebungszeiten
  • Netzwerklösungen einschließlich NERC CIP-Beratungsdiensten, mit denen Sie Ihre Netzwerkinfrastruktur beurteilen, entwickeln, implementieren, testen und verwalten können

Ähnliche Produkte und Services

  • FactoryTalk-Lösungen
  • Industrielle Netzwerke
  • Entwicklungs- und Betriebssoftware
  • Kooperation mit Cisco Systems

CSP-Solarkraftwerk Godawari

PlantPAx-DCS zur Steuerung eines CSP-Wärmekraftwerks

Lauren-Jyoti errichtete ein 50-Megawatt-Solarkraftwerk für Godawari Green Energy in Rajasthan, Indien. Das Werk ist eines der ersten Versorgungsunternehmen mit Solarenergie, das in Indien in Betrieb genommen wird. Dieses Projekt ist Teil der Initiative der indischen Regierung zur Förderung von Solarenergie bis 20 000 Megawatt bis zum Jahr 2020. Rockwell Automation stellt das PlantPAx-Prozessleitsystem für das Solarkraftwerk mit lokalen Reglerplatten für das Solarfeld bereit.

Erneuerbare Energien helfen, den Energiebedarf zu decken
Main Image
Blog
Erneuerbare Energien helfen, den Energiebedarf zu decken

Der wachsende Energiebedarf und ein beschränkter Zugriff auf die herkömmliche Versorgung machen die Branche der erneuerbaren Energien wirtschaftlich überlebensfähig.

Weitere Informationen
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

Kontakt

Für Sie empfohlen

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen
  3. Chevron LeftChevron Left Solar
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: