Loading

Trusted

Fehlertolerantes Sicherheitssystem
Trusted hero image
Prozesslösungen
    • Überblick
    • Grundlegendes Batch-Management
    • Grundlegendes Batch-Management
    • Umfangreiches Batch-Management
    • Umfangreiches Batch-Management
  • Optimierung
    • Überblick
    • Sicherheitssysteme
    • Sicherheitssysteme
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
  • Dienstleistungen
    • Überblick
    • DCS-Migration
    • DCS-Migration
    • Prozessleitsystem PlantPAx
    • Prozessleitsystem PlantPAx

Unser fehlertolerantes Trusted®-Steuerungssystem erfüllt eine Vielzahl von Sicherheitsanforderungen. Diese Sicherheitslösung umfasst eine Triple Modular Redundant (TMR)-Steuerung, die die Ursache eines Ausfalls identifiziert. Das System reagiert unverzüglich, um Systemfehler einzudämmen.


Ein Höchstmaß an Sicherheit und Systemverfügbarkeit

Trusted beruht auf einer fehlertoleranten Architektur, um Systemabschaltungen zu minimieren

Das Trusted TMR-Design ermittelt über einen Mehrheitsabstimmungsprozess die Ursache eines Ausfalls. Bei zufällig auftretenden Hardwarefehlern reagiert eine der drei Steuerungsebenen anders auf die anderen. Diese Abweichung wird vom Entscheidungssystem erfasst und gemeldet. Das Trusted TMR-System reagiert unverzüglich, um Systemfehler einzudämmen, und hilft Ihnen so bei der Einhaltung Ihrer Anforderungen an die Sicherheitsintegrität.

Trusted-Sicherheitssystem
Main Image
Broschüre
Trusted-Sicherheitssystem

Die Trusted®-Lösung bietet eine dreifach-modulare redundante (TMR) Steuerung. Das Ziel: maximale Sicherheit und Systemverfügbarkeit

Jetzt herunterladen
Trusted – dreifach-modulare redundante (TMR) Steuerung
Main Image
Präsentation
Trusted – dreifach-modulare redundante (TMR) Steuerung

Trusted ist eine dreifach-modulare redundante Steuerung (Triple Modular Redundant, TMR), die auf maximale Sicherheit und Verfügbarkeit unter allen Umständen ausgelegt ist." title="Trusted ist eine dreifach-modulare redundante Steuerung (Triple Modular Redundant, TMR), die auf maximale Sicherheit und Verfügbarkeit unter allen Umständen ausgelegt ist.

Jetzt ansehen
Lösungen für Sicherheitssysteme anzeigen
Main Image
Leistungsangebot
Lösungen für Sicherheitssysteme anzeigen

Der Schutz von Mitarbeitern, Prozessen und der Umwelt ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil jeder Automatisierungsstrategie.

Mehr über unsere Lösungen erfahren
Prozesssicherheitssysteme
Main Image
Leistungsangebot
Prozesssicherheitssysteme

Wir bieten ein umfangreiches Portfolio an Prozesssicherheitslösungen an, um Ihre spezifischen Prozesssicherheitsanforderungen zu erfüllen.

Mehr über unsere Lösungen erfahren

Steigern Sie die Leistung und Rentabilität

Vorteile

  • Toleranz gegenüber mehreren Ausfälle
  • Genaue Fehleridentifizierung
  • Keine Einschränkungen bei der Reparaturzeit
  • Hohe Testabdeckung von potenziellen Fehlern
  • Reduzierte Größe und Komplexität des Betriebssystems

Merkmale

  • Integration in größere Steuerungssysteme
  • Integration in unsere PlantPAx®-Lösung
  • Unterstützung für E/A-Module mit 24 bis 120 V DC oder mit 120 V
  • E/A mit hoher Dichte (bis zu 40 Kanäle/Modul)
  • Erfüllt Sicherheitsstandards durch Partial-Stroke-Tests kritischer Ventile
  • Unterstützt für die Turbomaschinensteuerung erforderliche Performance Level
  • Viele spezielle Module, die SIL-3-Anforderungen erfüllen
  • Bedienerfreundlich und einfach zu warten
Trusted erfüllt eine Vielzahl von Sicherheitsanforderungen und lässt sich einfach in größere Steuerungslösungen integrieren.

Zertifizierungen von Trusted

Konformität mit Sicherheitsstandards

Trusted wurde vom TÜV als geeignet für Anwendungen zertifiziert, die einem oder mehreren der folgenden Sicherheitsstandards entsprechen müssen:

  • IEC 61508:2010 (Ed 2), IEC 61131-2
  • EN 50156-1, EN 298, EN 54-2
  • NFPA 72/85/86
Produktzertifizierungen anzeigen
Finden Sie Ihre Lösung mit unseren Prozessservices
Main Image
Leistungsangebot
Finden Sie Ihre Lösung mit unseren Prozessservices

Im zunehmend umkämpften weltweiten Markt verlassen sich viele Unternehmen auf Technologie, um das Geschäftswachstum zu unterstützen – doch manchmal ist dabei Hilfe erforderlich. Mit unserem umfangreichen Portfolio an Services können Sie das Beste aus Ihren Automatisierungsinvestitionen herausholen.

Mehr über unsere Lösungen erfahren
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

Kontakt

Für Sie empfohlen

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Lös... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Prozesssicherheitssysteme Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sicherheitssysteme Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Trusted Chevron RightChevron Right