Loading
Leistungsangebot

Konforme LOTO-Geräteempfehlungen

Vom Weltmarktführer für technische Sicherheitslösungen
Fabrikarbeiter in blauem T-Shirt und gelber Sicherheitsweste überprüft Lockout-Tagout-Geräteempfehlungen auf rot-weißem diagonal gestreiften Tag mit Ausrufezeichen in der Mitte eines roten Dreiecks unter einem schwarzen Rechteck, das von weißem Oval und rotem Oval bedeckt ist, das vom Schaltschranktürgriff hängt
Sicherheitslösungen
  • LOTO-Programm-Services
  • Verfahren
  • Audit
  • Schulung
  • Richtlinie
  • Geräteempfehlungen
  • ScanESC-Software

Als weltweit führender Anbieter von Lockout-Tagout-Services testet Rockwell Automation kontinuierlich neue Verriegelungsgeräte, um zu bestätigen, dass sie funktionieren und benutzerfreundlich sind. Jedes Lockout-Tagout-Programm, das von Rockwell Automation abgeschlossen wird, umfasst eine Liste der empfohlenen Schlösser, Geräte und Verriegelungsstationen.

Geräteempfehlungen sind der letzte Schritt bei der Entwicklung eines LOTO-Programms. Durch den Erwerb der richtigen Verriegelungen, Tags und Geräte profitieren Sie von einer höheren Effizienz des LOTO-Prozesses. Außerdem können die Mitarbeiter bei Unmsetzung der LOTO-Verfahren darauf vertrauen, dass die betreffenden Anlagen sicher verriegelt sind.

Unsere Spezialisten sind stets über neue Produkterscheinungen informiert. Mit ihren Gerätekenntnissen und Ihren angepassten LOTO-Richtlinien können sie optimale Empfehlungen zu den neuesten und für Ihre Anforderungen am besten geeigneten Vorrichtungen geben.

Speicherlösungen für Lockout-Tagout-Geräte

Wo Sie Ihre Schlösser und Geräte aufbewahren können

Damit ein Lockout-Tagout-Programm effektiv ist, müssen mehrere Schlüsselkomponenten eingerichtet werden. Eine dieser Schlüsselkomponenten ist die notwendige Hardware für Wartungsaktivitäten. Schlösser und Geräte sind die Instrumente für die Durchführung von Verriegelungen, daher ist die allgemeine Zugänglichkeit dieser Werkzeuge von entscheidender Bedeutung. Die Bestimmung der besten Platzierung dieser Geräte ist der Unterschied zwischen einem effizienten und einem ineffizienten Lockout-Tagout-Programm.

Oft entscheidet dies darüber, ob Mitarbeiter bei Bedarf eine Verriegelung verwenden oder nicht, und im letzteren Fall besteht die Möglichkeit unnötiger Beinaheunfälle, Verletzungen oder Todesfälle. Wo ist also der ideale Ort, um Sperrvorrichtungen aufzubewahren?

Die wichtigste Empfehlung bei der Entscheidung, wo Aufbewahrungsschränke für Sperrvorrichtungen untergebracht werden sollen, besteht darin, sie einfach und zugänglich zu halten. Viele Arbeiter haben sich beschwert, dass, wenn es mehr als ein paar Minuten dauert, um ein einfaches Schloss und Tag zu besorgen, sie lieber den gesamten Schritt überspringen und ohne ordnungsgemäße Verriegelung an der Ausrüstung arbeiten würden.

Glücklicherweise ist es möglich, die Verriegelungs-Hardware in Reichweite zu halten.

Wenn die Zeit gekommen ist, können autorisierte Mitarbeiter Bediener und anderes Personal schnell über die Durchführung der Verriegelung informieren und gleichzeitig die richtigen Schlösser und Geräte erwerben, nachdem sie den Verriegelungsvorgang überprüft haben. Je kürzer die Strecke ist, die Mitarbeiter von der Maschine zum Verwahrungsort des Verriegelungsgeräts zurücklegen müssen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie die Maschine tatsächlich verriegeln.

Abhängig vom Layout der Anlage kann die richtige Platzierung der Verwahrungsschränke für maximale Effizienz variieren. Einige Einrichtungen verfügen über ein Hauptgebäude mit großer Freifläche, in der alle Produktionslinien laufen. Andere Anlagen sind unterteilt, wobei alle Produktionslinien voneinander getrennt sind. Und wieder andere sind noch komplizierter, mit labyrinthartigen Layouts. 

Hier sind einige empfohlene Optionen für jede Situation:

Für Gebäude, in denen sich die gesamte Produktionsausrüstung an einem Standort befindet

Für kleine Einrichtungen kann ein einzelner, zentraler Verwahrungsort ideal sein, z. B. eine Mittelsäule im Gebäude. Bei größeren Anlagen kann es erforderlich sein, für jeden Produktionsbereich einen Verwahrungsort zu platzieren, z. B. einen Standort für den „Verpackungsbereich“, einen für den „Mischbereich“ usw. Wenn das Layout mehrere lange Produktionslinien enthält, ist es möglicherweise am besten, für jede Linie eine Station zu haben. In anderen Fällen kann es am einfachsten sein, eine Station in der Mitte jeder Wand zu haben, sodass Geräte in der Nähe sind, unabhängig davon an welchem Gerät gearbeitet wird.

Für Gebäude, die in viele Abschnitte und Räume unterteilt sind, die durch einen Hauptflur verbunden sind

Wenn jeder Abschnitt der Anlage durch Hauptkorridore verbunden ist, wäre ein idealer Standort in diesen Hauptkorridoren. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Schränke am Eingang zu jedem Raum aufzuhängen. Durch die konsistente Platzierung können die Mitarbeiter Geräte leichter von Bereich zu Bereich lokalisieren.

Für Einrichtungen ohne gleichmäßige Struktur oder Hauptflur

Für Layouts wie dieses kann es schwieriger sein, eine konsistente Platzierung von Verwahrungsboxen aufrechtzuerhalten, aber es ist nicht unmöglich. Versuchen Sie, das Gebäude in angemessen große Abschnitte für einen Ausgangspunkt zu unterteilen. Finden Sie anschließend in jedem Bereich einen zentralen Platz, der offen und nicht voller Geräte und Maschinen ist. Dadurch wird sichergestellt, dass Verriegelungsstationen leicht zu erkennen und leicht zugänglich sind. Versuchen Sie, den gleichen Abstand zwischen den Stationen zu halten.

Für Dachanlagen wie Lüftungsgeräte und Gasevakuierungsventilatoren

Eine Möglichkeit ist es, eine Verriegelungsstation am Haupteingang zum Dach zu platzieren. Da die Arbeiter den Haupteingang nutzen, um auf die Ausrüstung zuzugreifen, ist es ideal, ihnen gleichzeitig Zugang zu Schlössern und Geräten zu gewähren. Die Lagerung im Freien wird aufgrund der Wetterbedingungen normalerweise nicht empfohlen, aber für wärmere Klimazonen kann dies eine Option sein.

Für Anlagen mit Variationen in allen Anwendungen

Solange das Unternehmen bereit ist, Geräte für alle autorisierten Mitarbeiter bereitzustellen, kann es allen autorisierten Personen ein persönliches Geräteset zur Verfügung stellen, das sie während der Durchführung von Wartungsarbeiten an Maschinen tragen können.

Sie benötigen LOTO-Unterstützung?

Wir verfügen über die erforderliche Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen

Lassen Sie sich von einem LOTO-Spezialisten kontaktieren

Für Sie empfohlen

Sicherheits- und Risikomanagement im Zeitalter des IIoT
Main Image
White Paper
Sicherheits- und Risikomanagement im Zeitalter des IIoT

Dieses eBook wirft ein neues Licht auf den Wert von Sicherheit für Unternehmen. Es zeigt einen klaren Zusammenhang zwischen der Übernahme von Best Practices für Sicherheit und Risikomanagement und den betrieblichen Vorteilen.

Jetzt herunterladen
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left LOTO-Programmservices Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left LOTO-Geräteempfehlungen Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: