Loading

所有可程式控制器產品
Allen-Bradley

從復雜到簡單的應用,我們的可程式邏輯控制器 (PLC) 和可程式自動化控制器 (PAC) 都能滿足您的需求。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

對於最嚴格的應用、智慧機械和製造設備、製程機會以及基本和智慧控制需求:利用我們的大型、小型、製程和微型控制系統即可滿足所有這些要求。不要忘記您的安全問題,我們的大型和小型控制系統的安全認證控制器,可支援您的 SIL 2 和 SIL 3 應用需求。


大型控制系統

ControlLogix 5580 控制器
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix 模組
ControlLogix 5580 控制器

非常適合需要高可用性、高效能通訊、I/O 和運動控制(最多 256 個軸)的應用。

瀏覽產品
Loading
ControlLogix 5570 控制器
Main Image
ControlLogix 5570 控制器

提供標準、安全、極端溫度和機上型號,適用於各種製程、運動、離散和高可用性應用。

瀏覽產品
增強 ControlLogix 控制系統的網路資安和可靠性
Main Image
增強 ControlLogix 控制系統的網路資安和可靠性

我們的 ASEM™ 6300 工業電腦旨在增強 ControlLogix® 控制系統的安全性和可靠性。每個裝置都特別經過設計,可最大限度地減少或消除頻繁故障點,進而建立更安全、可靠且更具成本效益的視覺化系統。

進一步了解我們的工業電腦系列

小型控制系統

Loading
Loading
製程控制器
ControlLogix 5580 和 CompactLogix 5380 製程控制器的右視圖。顯示的目錄分別為 1756-L85EP 和 5069-L340ERP
製程控制器

使用我們的 ControlLogix® 5580 和 CompactLogix™ 5380 製程控制器減少佔地面積和整體擁有成本。擴充的 Logix 系列功能具備最先進的處理效能和容量,可將 PlantPAx® 架構的複雜度降到最低。

瀏覽產品
CompactLogix 5370 控制系統
Main Image
CompactLogix 5370 控制系統

非常適合從小型單機設備到高效能索引表的應用,可支援多達 16 個軸的整合運動。

瀏覽產品
SmartGuard 600 控制系統
Main Image
SmartGuard 600 控制系統

小型、具成本效益的智慧型控制器,可以在 GuardLogix® 或其他 SmartGuard™ 安全控制器之間執行安全互鎖。

瀏覽產品
SLC 500 控制系統
Main Image
SLC 500 控制系統

Rockwell Automation 已宣佈部分 SLC 500 型號已停產及停售。我們鼓勵客戶轉換到我們較新的 CompactLogix™ 5380 或 5370 控制平台。

瀏覽產品

微型控制系統

Micro870 可程式邏輯控制器系統
Main Image
Micro870 可程式邏輯控制器系統

可程式邏輯控制器專為大型單機控制應用程式而設計,其中這些應用程式需要彈性通訊、脈衝串輸出 (PTO) 運動和多達 304 個 I/O 點的增強 I/O 功能。

瀏覽產品
Micro850 可程式邏輯控制器系統
Main Image
Micro850 可程式邏輯控制器系統

可程式邏輯控制器支援多達 192 個 I/O 點,具有高效能 I/O、中斷、脈衝串輸出 (PTO) 運動以及嵌入式乙太網。

瀏覽產品
Micro820 Programmable Logic Controller Systems
Main Image
Micro820 Programmable Logic Controller Systems

Designed for small standalone machine control and remote automation applications that require up to 36 I/O points with embedded Ethernet, microSD™ slot for recipe and datalog, and analog I/O.

View Products
MicroLogix 1400 Programmable Logic Controller Systems
Main Image
MicroLogix 1400 Programmable Logic Controller Systems

PLCs that feature higher I/O count, faster high-speed counter, pulse train output (PTO), enhanced network capabilities and backlight on the LCD panel.

View Products
Micro810 可程式邏輯控制器系統
Main Image
Micro810 可程式邏輯控制器系統

可作為具有高電流繼電器輸出的智慧繼電器,並提供微型可程式邏輯控制器程式設計功能。

瀏覽產品
Micro800 可程式邏輯控制器插入模組與配件
Main Image
Micro800 可程式邏輯控制器插入模組與配件

使用適用於 Micro800™ 控制器的空間節省插入模組和配件,自訂您的應用。

瀏覽產品
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 可程式控制器 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 所有可程式控制器產品 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose