按鈕開關和訊號裝置內含一個廣泛的操作器。我們提供按鈕開關、切換開關、吊車工作站、指示燈、已組裝的操作員工作站,以及操作員工作站機殼。我們的音效和視覺訊號裝置包括工業電子喇叭、揚聲器、指標、閃燈、盤體燈條和塔燈。這些裝置會發出故障和原料短缺的訊號,並向操作員提出危險警示,有助於減少停機時間。
- Product Selection
- Overview
Product Selection
顯示
1
-
1
關於
0
結果

800L 指示燈
Our Bulletin 800L Indicator Lights are ideal for commercial-grade and light-industrial applications.

440E Lifeline 3 拉繩開關
我們的型號 440E Lifeline™ 3 拉繩開關為以拉繩(繩索)操作的緊急停止裝置,經專門設計,符合 ISO 13850(機械安全 - 緊急停止裝置)的嚴格規定。

盤體背面元件,30 mm
Our Bulletin 800T/H 30 mm Back-of-Panel Components include a wide variety of contact block types.
Overview
在 ROK Talk on Industrial Components 第 5 集中,Paul 和 Bill 與 Steve Litzau 討論按鈕開關的歷史、穩健性和可靠性。