Loading

運動控制
Allen‑Bradley

我們的運動控制產品組合透過各種伺服驅動器、伺服馬達和致動器,以滿足您獨特的應用需求。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
篩選與過濾
CloseClose
篩選與優化
清除全部
排序方式 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
觀看 59 結果
顯示 1 - 24 / 59 結果
排序方式:
按字母排序(A-Z)
  • 按字母排序(A-Z)
  • 按字母排序(Z-A)
篩選與優化
2094 Kinetix 6000M 整合
Rockwell Automation 宣佈,我們已停產及停售型號 2094 Kinetix® 6000M 內建伺服驅動器馬達系統。
2098 UltraWARE Software has a complete set of troubleshooting and diagnostic tools.
2098 UltraWARE 軟體
Ultraware 軟體可有效試運轉 Ultra 1500、Ultra 3000、Ultra 5000 和 Kinetix 3 伺服驅動器。
ArmorKinetix 分散式伺服驅動器
利用 ArmorKinetix 分散式伺服驅動器,實現更簡化、節能的機器,並解放分散式運動控制的威力。
Complete Motion Systems for Smart Machines
Allen‑Bradley Bulletin 842D DeviceNet™ Multi-turn Magnetic Encoder is a 26-bit absolute multi-turn shaft encoder that is directly connected to DeviceNet.
DeviceNet 多匝磁性絕對編碼器
這些編碼器無需專用輸入卡即可提供位置資料,從而增強您的 DeviceNet 網路價值。
Allen‑Bradley EtherNet/IP™ Absolute Encoders are designed with an embedded EtherNet/IP switch and dual Ethernet ports to support linear networks and Device Level Ring topologies.
EtherNet/IP 絕對編碼器
透過將這些編碼器與整合運動和 CIP Safety 選項整合,擴展 EtherNet/IP 運動控制系統的優勢。
iTRAK 5730 智慧追蹤系統
透過更快速、更智慧、更具彈性的方式在機器內移動貨物,突破瓶頸並提高整體生產力。
iTRAK 5750 智慧追蹤系統
我們的 iTRAK 5750 智慧追蹤系統讓您能重新定義機器產能,並以更強大的彈性和控制力來移動更多有效負載。
Allen‑Bradley Bulletin 2093 Kinetix 2000 Multi-Axis Servo Drives
Kinetix 2000 伺服驅動器
自 2022 年 12 月起,我們已停產及停售型號 2093 Kinetix 2000 伺服驅動器。
Allen‑Bradley Bulletin 2071 Kinetix® 3 Component Servo Drives
Kinetix 3 伺服驅動器
自 2022 年 12 月起,我們將停產及停售型號 2071 Kinetix 3 元件伺服驅動器。
Allen‑Bradley Bulletin 2097 Kinetix® 300 EtherNet/IP™ Indexing Servo Drives
Kinetix 300 伺服驅動器
自 2024 年 7 月起,我們將停產及停售型號 2097 Kinetix 300 EtherNet/IP 索引伺服驅動器。
Kinetix 350 伺服驅動器
我們已停產及停售 Kinetix 350 伺服驅動器。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5100 Servo Drives provide a scalable option for servo solution in a single product.
Kinetix 5100 伺服驅動器
多功能 Kinetix 5100 伺服驅動器可提升中小型機器的效能和擴充能力。
Kinetix 5300 伺服驅動器
這些單軸 EtherNet/IP 伺服驅動器以精簡的產品提供設計彈性,滿足您基本的機器製造需求。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500 Servo Drives connect to and operate with CompactLogix™ 5370 controllers, supporting Integrated Motion on EtherNet/IP.
Kinetix 5500 伺服驅動器
Kinetix 5500 伺服驅動器提供多功能 EtherNet/IP 運動解決方案,有助於簡化設計並建立敏捷、具成本效益的解決方案。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 Servo Drives help expand the value of integrated motion on EtherNet/IP to large custom machine builder applications.
Kinetix 5700 Multi-axis EtherNet/IP Servo Drives
Our Kinetix 5700 Servo Drives offer the simplicity, power, and space savings to help reduce commissioning time and improve machine performance.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 Servo Drives help expand the value of integrated motion on EtherNet/IP to large custom machine builder applications.
Kinetix 5700 伺服驅動器
我們的 Kinetix 5700 伺服驅動器提供簡單性和強勁動力,並節省空間,有助於最佳化運動效能並盡可能提高機器價值。
Allen‑Bradley 2094 Kinetix 6000 Multi-axis Servo Drives
Kinetix 6000 伺服驅動器
我們已停產及停售型號 Kinetix 6000 伺服驅動器。
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix 6200 Safe-speed Modular Servo Drives
Kinetix 6200 伺服驅動器
我們已停產及停售 Kinetix 6200 伺服驅動器。
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP Servo Drives combine high-performance integrated motion with an open EtherNet/IP network.
Kinetix 6500 伺服驅動器
自 2025 年 12 月起,我們將停產停售 Kinetix 6500 伺服驅動器。
Allen‑Bradley Bulletin 2099 Kinetix 7000 High-power Servo Drives
Kinetix 7000 伺服驅動器
我們已停產及停售 Kinetix 7000 伺服驅動器。
Allen‑Bradley Kinetix® HPK-Series™ High-power Asynchronous Motors combine high power with precise positioning capabilities.
Kinetix HPK 非同步伺服馬達
選擇此款結合高功率和精確定位的馬達系列,提高您生產設備的效能。
Allen-Bradley Bulletin LDAT Integrated Linear Thrusters provide high-speed, load-bearing linear motion out-of-the-box and are capable of pushing, pulling, or carrying a load.
Kinetix LDAT Linear Stages
These linear stages combine velocity and acceleration, peak thrust forces, and direct drive technology to maximize performance and reliability.
Allen-Bradley Bulletin LDC-Series™ and LDL-Series™ Linear Servo Motors provide precise linear positioning at very high speeds.
Kinetix LDC and LDL Linear Servo Motors
Our Kinetix® LDC and Kinetix LDL Linear Servo Motors connect directly to the load and provide precise linear positioning at high speeds.
Allen‑Bradley Kinetix® MMA Asynchronous Main Motors are three-phase AC induction motors optimized to our Kinetix 5700 servo drives and compatible with Kinetix 7000 as well as PowerFlex® 750-series drives.
Kinetix MMA 非同步主要馬達
藉助我們的 Kinetix MMA 非同步主電機,您能夠從需要高功率和扭矩輸出的各種重載應用中獲得更多收益。
Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ Heavy Duty Electric Cylinders are compact, lightweight, high force actuators that serve as a cost-effective alternative to hydraulic solutions.
Kinetix MPAI Electric Cylinders
Our Kinetix® MPAI Electric Cylinders are compact, lightweight, high-force actuators that serve as a cost-effective alternative to hydraulic solutions.
Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ Integrated Linear Stages can support heavy loads and tolerate moment loads.
Kinetix MPAS Linear Stages
Our Kinetix® MPAS Linear Stages can support heavy loads and tolerate significant moment loads.
Allen‑Bradley MP-Series™ Food Grade (MPF) Motors combine high-efficiency, high-torque capability with features specifically designed to meet the unique needs of your food and beverage applications.
Kinetix MPF 食品級伺服馬達
將高效率、高扭矩馬達能力與專為食品飲料設計的功能相結合,提升您的營運水準。
Allen‑Bradley MP-Series™ Low Inertia (MPL) Servo Motors are high-output brushless motors which use innovative design characteristics to reduce motor size while delivering significantly higher torque.
Kinetix MPL 低慣性伺服馬達
這些高輸出無刷馬達可減少佔地面積,並提供更高的扭矩,以提升您的競爭優勢。
Allen‑Bradley MP-Series™ Medium Inertia (MPM) Servo Motors offer IEC metric mounting dimensions and rotatable DIN connectors that provide flexible connector orientation for ease of cable routing.
Kinetix MPM 中慣性伺服馬達
這些馬達採用精巧、功率密集的設計和高解析度絕對編碼器,可盡可能發揮您的工藝潛力。
Allen-Bradley Bulletin MPMA MP-Series™ Integrated Multi-Axis Stages are actuators that provide an out-of-the-box solution for precise two-dimensional positioning and velocity.
Kinetix MPMA Multi-axis Linear Stages
Our Kinetix® MPMA Multi-axis Linear Stages provide an out-of-the-box solution for precise two-dimensional positioning and velocity.
Allen‑Bradley MP-Series™ Stainless Steel (MPS) Servo Motors are specifically designed to meet the unique needs of wash-down environments.
Kinetix MPS 不銹鋼伺服馬達
即使在高壓或高腐蝕性沖洗式環境中,使用這些馬達也能滿足您的製程目標。
Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ Direct Drive Servo Motors connect directly to the load, eliminating the need for gearboxes, timing belts, pulleys and other mechanical components.
Kinetix RDB 直驅伺服馬達
我們的直驅伺服馬達操作更簡單、回應更靈敏,是以更高能源效率操作的運動解決方案。
Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ Servo Motors represent an economy solution for machine designers with wide range of application needs.
Kinetix TL 和 TLY 精巧型伺服馬達
這些低慣性、高效能的精巧型伺服馬達旨在最佳化您的低功耗工業應用。
Kinetix TLP 多用途精巧伺服馬達
此類精巧型伺服馬達相當創新,擁有出色的功率尺寸比,因此能在提供卓越性能的同時,盡可能地減少對空間的需求。
Allen‑Bradley Kinetix® VP-Series Servo Motors provide smooth, integrated motion control over EtherNet/IP networks and are optimized to run with the Kinetix 5500 and 5700 servo drives.
Kinetix VP 伺服馬達
這些馬達透過 EtherNet/IP 網路提供平穩、整合運動控制,並針對 Kinetix 5500 和 5700 伺服驅動器進行了最佳化。
Allen-Bradley Bulletin VPAR and MPAR electric cylinders provide an integrated solution with dynamic, precise response for a wide range of linear motion applications.
Kinetix VPAR and MPAR Electric Cylinders
Our Kinetix® VPAR and Kinetix MPAR Electric Cylinders provide an integrated solution with a dynamic, precise response for a wide range of linear motion applications.
Kinetix VPC 連續性重載伺服馬達
選擇這些馬達來最佳化您的連續性重載應用,並以更快的速度提供更高的效率和更高的扭矩。
Kinetix VPF 食品級伺服馬達
這些食品級伺服馬達可提供卓越的效能和耐用性,讓您滿足衛生標準,同時發揮最大產能生產力。
Kinetix VPH 衛生伺服馬達
這些衛生伺服馬達具有 IP69K 的防護等級,經過專門設計,既可在惡劣環境下運作,也能承受壓力沖洗。
Kinetix VPL 低慣性伺服馬達
若要最大化您的機器潛力,可使用我們的 Kinetix® VPL 低慣性伺服馬達,透過更快的加速度和卓越的精確度移動物件。
Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® Cables are a complete family of standard and continuous flexing cables, equipped with SpeedTEC® DIN connectors for a quick, one-quarter turn connection.
Kinetix 電纜
使用我們的標準連續柔性電纜系列,安全地連線伺服馬達和致動器。
MagneMover LITE 智慧型輸送帶系統
使用我們的 MagneMover LITE 智慧型輸送帶系統,可更快、更有效地移動中小負載。
QuickStick 150 智慧型輸送帶系統
我們的 OuickStick® 150 智慧型輸送帶系統能讓您透過更快速、更清潔且更高效的貨物運輸方式,從您的營運中獲得更多效益。
QuickStick HT 智慧型輸送帶系統
使用我們的 QuickStick® HT 智慧型輸送帶系統邁向更有彈性、更高效的流程,移動重達數千公斤的負載。
Kinetix® Ultra™ 3000 Digital Servo Drives
Ultra 3000 伺服驅動器
自 2022 年 12 月起,我們將停產及停售 Ultra 3000 伺服驅動器。
不銹鋼伺服馬達
使用不銹鋼伺服馬達解決方案,盡量發揮衛生機器設計效能。
Allen‑Bradley Bulletin 845D Single Turn is a heavy-duty NEMA Type 4 single-turn absolute position encoder that digitizes shaft angle position into one of a number of absolute code formats.
單匝絕對編碼器
使用這些重型 NEMA 4 型單匝編碼器可提高機器的運作時間和使用壽命。
Allen‑Bradley Bulletin 845G Single-turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder for use in harsh conditions.
單匝高效能絕對編碼器
使用這些 NEMA 4 型和 13 型單匝絕對編碼器提高您的機器價值,即使在惡劣的環境中也能提供豐富的運動資料。
Allen‑Bradley Bulletin 842A Multi-turn Magnetic Encoder is a 24-bit absolute multi-turn shaft encoder.
多匝磁性絕對編碼器
這些編碼器提供精確的運動資料,並使用同步序列介面,僅透過 5 根線纜即可提供 24 位元解析度。
Allen‑Bradley Bulletin 845GM Single Turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder that digitizes shaft position for reliable readouts.
帶調零銷的單匝絕對編碼器
這些裝置的精巧型設計和高解析度輸出非常適合定位準確度至關重要而空間有限的應用。
標準伺服馬達
利用我們的高效能標準伺服馬達解決方案,最佳化關鍵製程並盡量發揮機器價值。
Allen‑Bradley Bulletin 842HR Sine/Cosine is a 15-bit serial encoder for high performance digital servo drive systems
正弦/餘弦絕對編碼器
使用這些編碼器,設計高效能數位伺服變頻器系統,將整流、速度調節和位置控制全部整合在單一裝置。
精巧型伺服馬達
使用精巧的伺服馬達解決方案,在狹小區域獲得動態運動與精準定位效能。
Allen-Bradley Bulletin 2198 Encoder Output Modules synchronize devices to your integrated motion on EtherNet/IP system.
編碼器輸出模組
此編碼器輸出模組透過同步 EtherNet/IP 系統上的整合運動設備,提高機器設計的彈性。
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
運動控制分析軟體
運動控制分析軟體 (Motion Analyzer) 是一項全面的運動應用程式調整工具,可針對您的 Kinetix® 運動控制系統進行分析、最佳化、選擇及驗證。
食品級伺服馬達
我們的食品級伺服馬達可協助您盡量提升整體設備效率,並同時符合食品飲料產業標準。
Allen‑Bradley Bulletin 847 High-resolution Incremental Optical Encoders feature a robust mechanical design and a metal code disk which provides a rugged bearing system that fits nearly all applications.
高解析度增量式光學編碼器
此編碼器系列強大的機械設計和高解析度回授,將有助於您實現各種應用的生產目標。
Allen‑Bradley Bulletin 844D High-frequency Incremental Optical Encoders mount directly to the monitored shaft by a split collar clamp on the encoder, eliminating the need for mounting plates and flexible couplings.
高頻增量式光學編碼器
利用這些編碼器的高頻響應來改善生產系統的功能和控制。
最暢銷
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增到項目

每頁項目:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 / 59 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立即比較 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

您是否希望更快地實現價值,同時更妥善地整合和提供更多彈性? 我們的運動控制產品組合具有獨特的優勢,可幫助您建立功能強大、可擴充且連線的機器,推動您的業務向前邁進。憑藉 Rockwell Automation 的全球影響力,您可以確保自家設備在整個企業得到支援和維護。

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Kinetix-Motion-Control-Complete-Motion-Systems-for-Smart-Machines
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
影片
適用於智慧機械的完整運動控制系統

在現今充滿競爭的環境中,精簡化的機械設計、系統彈性和強化的整體機械效能是重要優勢。不論您是在建構小型的單機型機器或大型的複雜系統,Allen‑Bradley Kinetix 運動控制產品都能幫助您達成目標。


準備好迎接未來了嗎? 瞭解運動控制的新功能

您需要能達到增加生產目標的機器,並以能夠獲利的方式因應需求變化。好消息是,您可以利用我們的運動控制解決方案,將機器轉換為更具生產力、智慧且彈性的自動化資產,達成上述目標。瞭解我們運動控制產品組合的新功能,並探索更智慧的運動技術如何幫助您充分發揮營運潛力。

ArmorKinetix 分散式伺服驅動器
電子書
ArmorKinetix 分散式伺服驅動器

深入瞭解成就快速部署與強化智慧機械的伺服驅動器技術。瞭解我們的 ArmorKinetix 分散式伺服驅動器如何協助您簡化設計、加速建置時間,並讓機器比以往更加強大。

立即下載
獨立台車技術
電子書
獨立台車技術

現在您可以克服輸送帶和鏈條輸送帶的限制,實現更智慧的生產未來。瞭解我們的獨立台車技術解決方案如何幫助您消除瓶頸、提高彈性並最大化系統效能。

立即下載
線性解決方案
電子書
線性解決方案

使用我們的高效能 Kinetix 線性解決方案,提升製程效率並為您的機器締造更多價值。探索我們領先的技術如何協助您提高產量、增加彈性並迎接更智慧的生產契機。

立即下載

現在正是更智慧系統的最佳時機,現代化能助您一臂之力

為什麼要為運動解決方案實現現代化? 因為您可以為關鍵流程添加更多功能和控制。現代化是一種經濟高效的方式,讓您的機器具備在當今千變萬化的市場中,取得成功所需的效能、彈性和使用壽命。現代化裝置也可以有效推進您的智慧製造目標。透過觸手可及的可靠資訊,您可以利用資料的力量,獲得對流程的寶貴見解並實現未來的創新。

Loading
考慮運動現代化
白皮書
考慮運動現代化

現代化似乎是勢不可擋的趨勢,若能藉助合適的合作夥伴,採用正確的解決方案,便可取得非凡的成就。

立即下載
Loading

運動控制客戶成功案例
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
  4. Chevron LeftChevron Left 運動控制 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 隱私政策
CloseClose