Loading

輸入/輸出 (I/O) 模組
Allen-Bradley

我們的 I/O 產品有多種尺寸和點密度可供選擇,可提供滿足您具體所需的彈性。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

從用於可程式控制器、基於機箱的 I/O,到防護等級高達 IP69K 的工業強化 I/O,以及機櫃內 IP20 防護等級的模組化和區塊設計,我們提供廣泛的 I/O 產品,助您發展工業自動化。此外,您理想的安全解決方案始於我們的安全 I/O 產品組合,該產品組合不僅經過 TÜV 認證,還經過 SIL 3、PLe、Cat 認證。4. 通訊支援包括 IO-Link 技術、EtherNet/IP™、DeviceNet® 等。


機箱式 I/O

基於機箱的 I/O 模組專為特定的 Allen-Bradley® 控制器系列而設計。您可以使用 I/O 通訊網路,將 I/O 安裝在本地的同一控制器機箱中,或更靠近感測器和致動器的位置。


機櫃內分散式 I/O

只需要一個機殼,機櫃內 (IP20) I/O 模組就可以分散在您的整個應用中。選項包括類比、數位、安全、極端環境、本質安全 (IS) 和特殊模組。

FLEX 5000 I/O 模組
Allen-Bradley FLEX 5000 I/O 模組
FLEX 5000 I/O 模組

我們的 FLEX 5000™ I/O 模組是既堅固又具有彈性的分散式 I/O 解決方案,可讓您選擇 I/O 來滿足操作需求。FLEX 5000 I/O 可透過 1 Gb EtherNet/IP™ 連線能力加強通訊,提供更快的速度與更大的頻寬。為了在網路架構中提供彈性,這些模組包括 2 個銅質連接埠或 2 個光纖連接埠 (SFP),並支援 DLR、星型、線性和 PRP 拓撲。

產品詳細資訊
FLEX I/O 模組
Allen-Bradley FLEX I/O 模組
FLEX I/O 模組

我們的型號 1794 FLEX™ I/O 模組為您的數位、類比、HART 類比和特殊 I/O 應用提供彈性,每個模組有 4…32 點。您可以將數位和類比 I/O 與安裝和配線選項混合搭配。

產品詳細資訊
Allen-Bradley POINT I/O
POINT 和 POINT Guard I/O 模組

我們的型號 1734 POINT I/O™ 模組非常適合需要彈性和低擁有成本的應用。POINT Guard I/O™ 安全級 I/O 模組可在標準 POINT I/O 系統中並排使用。某些模組採用 DeviceLogix™ 智慧元件技術。

POINT I/O 模組 POINT Guard I/O 模組
1718 Ex I/O 模組
Allen-Bradley 1718 Ex I/O 模組
1718 Ex I/O 模組

我們的型號 1718 Ex I/O 模組是本質安全的分散式 I/O 平台,設計用於 1 區危險區域(放置在經過認證的機殼中)。此平台採用 EtherNet/IP™ 將現場裝置整合到精巧型、機箱式 I/O 設計中。這種體積提供了最大的效率,並減少了對額外硬體和配線的需求。

產品詳細資訊
1719 Ex I/O 模組
Allen-Bradley 1719 Ex I/O 模組
1719 Ex I/O 模組

我們的型號 1719 Ex I/O 模組是本質安全型分散式 I/O 平台,可安裝在區域 2 或第 I 類,2 級中。此平台透過 EtherNet/IP™,將危險區域中的設備整合到機箱式 I/O 設計中,從而在狹小的空間內提供最高的效率。

產品詳細資訊
CompactBlock LDX I/O 模組
Allen-Bradley CompactBlock LDX I/O 模組
CompactBlock LDX I/O 模組

我們的型號 1790D CompactBlock™ LDX I/O 模組是經濟高效的分散式 I/O 解決方案,適用於不需要高防護規格和進階效能特徵的輕工業環境。基礎區塊包括 I/O 點和內建 DeviceNet™ 網路轉接器。數位 I/O 擴充區塊提供了向 CompactBlock LDX I/O 系統添加 I/O 點的彈性。

產品詳細資訊
CompactBlock Guard 安全 I/O 模組
Allen-Bradley CompactBlock Guard 安全 I/O 模組
CompactBlock Guard 安全 I/O 模組

型號 1791DS 和 1791ES CompactBlock™ Guard I/O™ 模組為安全系統提供分散式 I/O 的優勢。這些模組與安全控制器配合使用,後者會在 DeviceNet™ 或 EtherNet/IP™ 網路上使用 CIP™ Safety 進行通訊。CompactBlock Guard 安全 I/O 經過最佳化,可與 GuardLogix® 和 SmartGuard™ 控制器配合使用。

產品詳細資訊
內嵌式 I/O 模組
Allen-Bradley 嵌入式 I/O 模組
內嵌式 I/O 模組

我們的型號 1799 嵌入式 I/O 模組在輸入裝置和機器致動器之間提供標準介面。可用的擴充板和通用 I/O 可以減少您的初始材料投資,盡可能地減少庫存,降低每次 I/O 擴充的成本,並盡量提高每個應用的 I/O 使用率。

產品詳細資訊

On-Machine 分散式 I/O

On-Machine™ I/O 模組可以直接安裝在機器上,而非安裝在遠距中央機櫃中。作為感測器和致動器連接點的完整組件,帶有網路轉接器,其選項包括類比、數位、安全和特殊模組。

ArmorBlock 5000 I/O 區塊
ArmorBlock 5000 I/O 區塊

我們的 ArmorBlock 5000™ I/O 專為在惡劣環境中使用而設計,其擴充能力有助於減少總安裝時間、總安裝成本和意外停機時間。工業級硬化區塊提供高達 IP69K 防護等級、三種電源型號、彈性的安裝選項,以及 IO-Link A 類和 B 類連接埠。

產品詳細資訊
Allen-Bradley 1732 ArmorBlock I/O
ArmorBlock 和 ArmorBlock Guard I/O 模組

我們的型號 1732D 和 1732E ArmorBlock® I/O 模組為 On-Machine 應用提供了價格低廉、強固的 I/O 產品。

我們的型號 1732 ArmorBlock® Guard I/O™ 模組為安全應用提供了標準 I/O 的優勢。

ArmorBlock I/O 模組 ArmorBlock Guard I/O 模組
ArmorPOINT I/O 模組
Allen-Bradley 1738 ArmorPOINT I/O 模組
ArmorPOINT I/O 模組

我們的型號 1738 ArmorPOINT® I/O 支援生產者-消費者技術,方便在高速數位和過程應用中的多個 Logix 控制器之間,共享輸入資訊和輸出狀態。

產品詳細資訊
高可用性分散式 I/O

只需要一個機殼,就可以將高可用性 I/O 模組放置在整個應用中。該模組提供適合單工和雙工連線,以及容錯應用的 I/O 備援。

FLEXHA 5000 I/O 模組
FLEXHA 5000 I/O 模組

先進的平台藉助更便利的整合性設計,能降低硬體複雜度和成本。FLEXHA 5000™ I/O 可透過 1 Gb EtherNet/IP™ 連線能力加強通訊,提供更快的速度與更大的頻寬。本平台旨在成為更智慧且更具效能的 I/O 解決方案,可同時減少停機與工程設計時間,並節省成本。 

產品詳細資訊
備援 I/O 模組
Allen-Bradley 1715 備援 I/O 模組
備援 I/O 模組

我們的型號 1715 備援 I/O 模組為標準和極端運作環境中的關鍵過程應用,提供真正的備援 I/O 支援。  這些模組具有卓越的易用性、一流的診斷系統和彈性的組態,無須額外的硬體或軟體即可支援容錯功能。

產品詳細資訊
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left I/O Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 輸入/輸出 (I/O) 模組 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose