Loading
成功案例
Recent ActivityRecent Activity

實際運作的解決方案:C3 Corporation

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
實際運作的解決方案:C3 Corporation hero image

解決方案

  • Allen-Bradley CompactLogix 控制器
  • Allen-Bradley PowerFlex 755 交流變頻器
  • Allen-Bradley PanelView Plus 7

對現今經常上網購物的消費者而言,隔夜送貨已不再是一種例外,而是一種期望,因此需要更快速地在整個供應鏈,進行更有效的庫存管理及物料搬運處理。

大型公司利用電子商務“隨時隨地”的特性,整合製造及倉儲設施。小型公司則重新思考,讓空間發揮最大效益,並簡化各項程序。

C3 Corporation 創辦人暨執行長 Joe Van De Hey 表示:「許多中小型設施並不是針對高密度儲存設計建造。他們必須以最佳方式運用空間,因應原材料及處理中的工作需求,並在整座廠房有效追蹤及移動前述物料。」

C3 總部位於威斯康辛州的阿普爾頓 (Appleton),在 1994 年一開始是整合商,演進發展成為設備製造商,對資訊系統的了解相當敏銳。最近公司引進了自動化的取放機械臂,做為高效的替代方案,取代傳統以棧板為基礎的物料搬運處理系統。

Van de Hey 解釋:「我們的研究顯示,許多廠房有高達 50% 的停機時間,是由於物料遞送效率不彰所造成。換句話說,就是機器處於閒置狀態等待物料。」

取放機械臂系統根據生產與訂單需求自動執行物料交付,同時提高空間利用率。

雖然公司最初的系統是針對床墊及泡棉元件所設計,但具備擴充能力的方案可配置因應各種應用需求。

就床墊應用而言,機械臂系統是泡棉芯的生產入口。泡棉進入系統時,就會收集物料資料,並自動與廠房庫存比對;機械臂負責找出適當的儲存空間,然後依據需求追蹤、擷取及遞送物料。

Van De Hey 表示:「機械臂系統取代堆高機或自動導引車 (AGV),讓我們能夠更妥善地運用空間。機械臂的作業範圍,可在許多情況下將物料儲存從地面延伸至天花板,有時能夠達到兩倍或甚至三倍的儲存容量。」

機械臂採三軸動作設計,能在不限長度的軌道上水平運作,並可垂直延伸至大約 30 呎高度。此外,機械臂兩側的作業範圍為 80 英吋,因此可在軌道兩側儲存物料。

若與公司的 ERP 系統整合,就能自動產生物料遞送,或是由工廠的操作員介面手動觸發。

Van De Hey 表示:「我們向客戶提供單一整合式系統,長期下來比多個系統更容易強化及支援。」

為了簡化整合,取放機械臂仰賴具有資訊功能的 Rockwell Automation 控制系統,採用 Allen-Bradley® CompactLogix™ 控制器及 Allen-Bradley® PowerFlex® 755 交流變頻器。系統於 EtherNet/IP™ 網路執行,並於 Allen-Bradley PanelView™ Plus 7 圖形人機介面監控。

Van De Hey 表示:「PowerFlex 變頻器提供高解析度回饋,滿足控制系統三軸動作的需求。變頻器也在垂直升降前往較高的儲存區域時,協助維護處理物品的安全。」

TorqProve™ 是 PowerFlex 755 變頻器的標準功能,專門設計用於協調及持續控制負載及機械煞車。TorqProve 演算法可讓變頻器監控及保持負載位置,並在電源中斷時安全緩慢地降低負載。

C3 的第一部取放機械臂,只花了一週進行安裝,很快就超越循環時間期望。安裝時的最初目標是希望達到每分鐘 125 英呎,或是每分鐘一個循環。在兩週的試運轉後,系統能以每分鐘 175 英呎的速度作業,每 30 或 40 秒就能完成一個循環。

Van De Hey 表示:「不論是泡棉、紙張或其他應用,公司的機械臂系統都能向前邁出一大步,朝向更高效智慧的生產線發展。其中可即時存取庫存資訊,並針對生產時程制定更理想的決策。」

Allen-Bradley、CompactLogix、PanelView、PowerFlex、Rockwell Software 及 TorqProve 為 Rockwell Automation, Inc 商標。EtherNet/IP 為 ODVA 商標。其他商標為其個別公司所擁有的財產。

已發佈 2015年12月31日

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose