Loading
成功案例

虹興機械導入智慧機械解決方案打造智慧型包裝機

洛克威爾自動化的全方位智慧機械解決方案,助虹興機械克服工廠空間需求大、生產成本增加、數據蒐集不易的痛點。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

虹興機械有限公司創建於1992年,從事橫式高速包裝機和糖果專用包裝機的設計、研發、生產及銷售事業,在近幾年,將專業範圍擴展至整廠系統的規劃、設計與生產。虹興的機台應用於食品、化學產品、化妝品、藥品、五金零件、出版品及家用產品的包裝,機台銷售至世界各地。

挑戰
  • 空間需求較大,傳統包裝機又受限於硬體設備
  • 生產成本不斷增加
  • 各項生產數據蒐集不易,無法有效提升生產效益
解決方案
  • iTRAK® intelligent track systems
  • Emulate3D™
  • FactoryTalk Optix Software platform
結果
  • 僅需一條包裝生產線即可滿足三種不同包裝形式的需求
  • 預估降低80%的停機時間,減少30%的工廠空間
  • 台灣首創智慧彈性間距橫式包裝機
  • 提升台灣機械設備廠在國際競爭力

挑戰

傳統包裝機的 3 大使用痛點

從包裝機的使用現況來看,有三大使用痛點:

1. 空間需求大

就空間需求大而言,傳統包裝機受到硬體限制,一台設備只能包裝一種產品,倘若需要切換包裝規格,例如包裝其他產品,或是同一種產品但包裝成不同樣式,只能停機更換機械零件、調整齒輪比和重新編程,至少要耗費 4 個多小時才能完成。
通常工廠會建置 2 至 3 條包裝生產線來裝所有的產品,以確保生產效率。
這樣不只會增加成本,也需要較大的廠房空間,尤其自動進料的包裝產線所需要的場地空間更大,會大幅影響廠房的空間配置和動線規劃。

2. 生產成本不斷增加

就成本而言,傳統包裝機的機械結構較為複雜且維修保養成本高。
生產線高度依賴人力進行調整和操作,人力需求和成本亦高,隨著少子化時代來臨,傳統包裝機可能會加深工廠的缺工瓶頸。

3. 數據蒐集不易

傳統包裝機通常沒有數據蒐集與整合平台,無法提供設備運作和生產相關的數據,導致難以進一步發展製作生產履歷、優化設備與製程等應用。

解決方案

全方位智慧機械解決方案,推動包裝機升級
觀察到包裝機使用現況的虹興機械,導入洛克威爾自動化的 iTRAK 智慧追蹤系統、E3D 模擬軟體及 Optix 視覺化數據蒐集整合平台全方位智慧機械解決方案。

首先在 iTRAK,採取模組化設計,不只能夠融入虹興機械既有包裝機的機構中,避免大幅更動機構設計,還能整合 Lug chain 推桿和 Smart Belt 輸送帶,使設備組裝更快速和精簡、減少人力。

而 Emulate3D 可以模擬產線運作狀況,也就是包裝機在切換不同工單後,自動調整和運行的情況,並計算出 iTRAK 取代原有機構後,提高生產效能的效益。

至於 Optix 視覺化數據收集整合平台,支援儲存及傳送設備運作與生產資訊,提供製造工廠轉型所需的各項數據。

除了上述的三大解決方案,洛克威爾自動化全球OEM技術顧問團隊(GOTC)亦提供完整技術支援,協助虹興機械解決設備開發過程中的種種難題。洛克威爾自動化OEM客戶經理歐峻杰強調,GOTC 團隊不只瞭解包裝機的運作原理與機構,也清楚製造工廠的使用需求,可以協助進行 iTRAK 與周邊元件和既有系統的整合,助虹興機械發展產品轉型之路。

結果

虹興機械透過智慧升級,開拓市場新賽道
智慧彈性間距橫式包裝機與傳統包裝機最大差異在於,借助 iTRAK 自動感知產品及獨立控制包裝機上 Mover 的能力,可以縮減自動進料輸送帶的長度,同時提高包裝的速度與彈性,並預估降低80%的停機時間,減少30%的工廠空間。
除此之外,在更換包裝規格時,亦不須更換太多零件,一條自動化包裝生産線可以包裝三種不同排列形式的產品,製造工廠只需要一條包裝生產線就能滿足所有包裝需求,對於廠房空間運用、提升稼動率有相當大的幫助。
「傳統包裝機已經是紅海市場,iTRAK 讓虹興機械有機會擺脫紅海進入藍海,」
魏紹凱 - 虹興機械業務經理

魏紹凱認為藉由產品升級,也開拓虹興機械的新賽道。智慧彈性間距橫式包裝機在台灣並不多見,虹興機械可說是台灣市場第一人,未來隨著智慧製造需求的持續成長,勢必會有越來越多製造業者導入。

因此虹興機械將從醫療、半導體或電子產品等領域開始,積極拓展智慧彈性間距橫式包裝機的應用範疇,希望藉此機會跳脫傳統包裝機的價格競爭,成為智慧包裝機市場的領頭羊。

「洛克威爾自動化未來將持續發展更多智慧機械解決方案,期待協助更多如同虹興機械一樣正在推動數位轉型的台灣 OEM 廠,開發更具生產彈性與數據整合能力的智慧機械,提升台灣機械設備廠在國際市場的競爭力與市佔率。」
歐峻杰 - 洛克威爾自動化OEM客戶經理

已發佈 2024年8月19日

主題: Optimize Production Empower People
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left 虹興機械導入智慧機械解決方案打造智慧型包裝機
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose