Loading
成功案例 | 金屬業
Recent ActivityRecent Activity

神州機械打造智慧無人起重機

洛克威爾自動化與神州機械合作開發智慧無人起重機解決方案,實現高效安全的起重機作業

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

山東神州機械有限公司自1989年以來,從事工業起重機的製造和維修。其產品廣泛應用於設備製造、造紙、能源和電力、汽車和船舶、金屬加工、航空航太和鋼鐵製造等領域。

挑戰
  • 打造智慧無人起重機,改善人員和設備安全,提高運作效率
解決方案
  • 起重機自動化解決方案基於ControlLogix™控制器和PowerFlex® 755TR低電壓交流驅動器,採用TorqProve™技術驗證負載控制、防搖晃能力和再生能力
結果
  • 將人員擠壓事故的可能性降至零
  • 將每日調度能力提高10%-30%
  • 實現了高定位精度:+/- 3 mm以內
  • 效率提高5 - 10%

挑戰

現代化起重機作業

起重機是工業生產和物流領域最古老、最重要的設備之一。橋式起重機的傳統控制方式是手動操作。重載和手動操作可能會導致人員或設備的安全問題。這種運作方式的效率也很低。

將起重機控制升級為智慧化和無人化,有可能加速整個重工業的數位轉型。

 
 

解決方案

利用起重機自動化,優化產能和安全性

神州機械與洛克威爾自動化接洽,旨在開發無人操作的智慧橋式起重機解決方案。此解決方案必須為使用此解決方案的客戶提供安全性、可靠性和生產率,還必須包括防搖晃、偏斜控制(浮動控制)、精確定位和使用者友善操作控制等功能。雖然最初的目標是材料倉庫和廢物處理,但神州希望解決方案能夠適用於使用橋式起重機的任何地方。

洛克威爾自動化開發的智慧橋式起重機系統解決方案基於Allen-Bradley® CompactLogix™控制器、PowerFlex® 755T驅動器、PanelView™ Plus 7增強型操作介面(HMI)、編碼器、感測器和無線網路。

Allen-Bradley CompactLogix控制器是起重機的「大腦」,提供高效、整合的邏輯控制和運動控制。

PowerFlex 755TR驅動器可控制起重機的位置和速度。內建防搖晃功能可減輕負載移運過程中的擺動,提升安全性及效率。TorqProve Control輔助驗證起重應用當中對負載的控制。此外,該驅動器還具有再生功能,可將儲存的能量轉移回輸入電源線,從而降低能耗。最後,硬碟還具有內建的預防性維護功能,可在停機前識別維護問題並向維修人員發出警報。此功能可監測工作溫度、電壓和電流,同時計算關鍵零件的剩餘使用壽命。

從編碼器和感測器收集的即時資料透過EtherNet IP進行無線傳輸,並提供給操作員。這些資訊可用於發現問題並快速實施修復。

結果

更智慧、更有效率的新一代工業起重機

智慧橋式起重機系統支援手動控制模式、人機介面觸控螢幕遠端控制模式、模擬模式以及與倉庫管理系統一起使用的自主控制模式。現場操作員不再位於起重機下方。現在,他們可以安全地坐在遠端控制室裡,監控起重機的運作情況,將人員夾點的可能性降至零。

自動起重機解決方案可以在沒有人工干預的情況下完成材料裝載、收集、智慧儲存、材料卸載以及儲存和取貨準備工作,從而讓操作員有時間處理更重要的事務,並將日常調度能力提高10 - 30%。

PowerFlex 755TR防搖晃技術優化了起重機的操作。此解決方案的定位精度為+/- 3 mm。減少搖擺和優化控制可將起重機的整體效率提高5 - 10%。

內建再生功能可減少能源消耗。

也許最重要的是,該系統可以輕鬆整合到製造系統或倉庫自動化系統中。

山東神州機械有限公司董事長和伟高度評價了這項成果。「洛克威爾自動化的數位化解決方案滿足了我們的需求,對於我們開發智慧無人起重機有著極大貢獻。今後,我們將繼續與洛克威爾自動化公司合作,將我們的成功經驗和解決方案應用到更廣泛的產品中。這種做法旨在加快數位化和智慧化進程,進一步增強我們的核心競爭優勢。」

點擊此處了解更多關於洛克威爾自動化智慧橋式起重機解決方案的資訊。

已發佈 2023年11月30日

主題: Optimize Production Metals Mining Pulp & Paper Drives & Motors Human Machine Interface Programmable Controllers
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left 神州機械打造智慧無人起重機
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose