Loading
個案研究 | 食品飲料
Recent ActivityRecent Activity

機器人裝箱機運作時間超過 99%

DCC Automation 的整合與一站式解決方案可提升營養補給品生產設備的靈活性與效率。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

DCC Automation 是食品業物料搬運處理設備、系統及輸送帶的製造商與系統整合商,專精於二次包裝解決方案。 

挑戰
  • 以機器人解決方案取代過時的裝箱系統,提升效率與靈活性。
解決方案
  • Emulate3D™ 數位分身軟體
  • Rockwell Automation 整合式架構系統
  • 統一的機器人控制
成果
  • 達到 99% 以上的運作時間。
  • 將切換時間減少 90% 以上——從 45 分鐘縮短為 5 分鐘。 
  • 提高生產人員的利用率。

挑戰

解決方案設計的協作方法 

在整個製造環境中,獲利始終與生產效率息息相關。但在食品飲料產業中,系統不僅必須達到非凡的產量,也必須具備快速從一種產品轉換到另一種產品的靈活性。

機器製造商與系統整合商 DCC Automation 的目標,在於滿足業界對於物料搬運處理設備、輸送帶和整合與一站式系統的需求,包括客製化的一次與二次包裝解決方案。該公司是 Rockwell Automation® PartnerNetwork™ 計畫的一分子。

DCC Automation 機器人解決方案總監 Horia Saulean 表示:「我們所有的解決方案都始於合作夥伴關係。我們與客戶合作,瞭解他們的需求,然後開發出能締造最大價值的解決方案,而這些解決方案逐漸納入機器人技術。」

公司的協作方法以及機器人應用專業知識,促使一家營養補給品製造商選擇 DCC Automation 作為全新的裝箱解決方案。

過時的系統無法跟上潮流

現有的裝箱機在製造商的高速生產線運作,負責處理公司最暢銷的產品。設備包括開箱機與裝箱機,可運行兩種箱體模式,以適應兩種產品尺寸。

半自動化系統仰賴多個控制器和輸送帶,這些控制器和輸送帶很快就會報廢,每班停機時間高達 10%。

此外,將系統從一種產品尺寸切換到另一種則需要 40 至 45 分鐘。雖然一個班次只切換一兩次,但系統需要不斷調整以維持正確的參數。

最後,將開箱與裝箱功能結合在一台精巧的機器中,幾乎沒有產品堆積的空間。因此,系統無法達到生產線前端所需的每分鐘 25 箱的產量。取而代之的是,兩三名員工透過在側面手動包裝箱子來支援操作。

解決方案

更高效的設計輔以機器人技術

DCC Automation 迅速釐清現有設備上效能問題的關鍵。過時的控制系統是問題的一部分,但機器的基本設計也是如此。

Saulean 解釋道:「雖然許多解決方案將開箱與裝箱結合在一台機器中,但在高速應用中,我們通常會採取不同的方法。我們將這兩種技術分開,為產品堆積創造更多空間。」

在這種情況下,開箱機置於廠房的另一處。如此可依據所需的包裝模式,將產品堆積並分為多個高效流程。

對於揀選與放置功能,DCC Automation 選擇二維三線式機器人。

Saulean 表示:「與嚴格的機械解決方案相比,On-Machine 機器人開創了更多的契機。系統呈現完全成形的包裝模式,且箱子完全直立。機器人會揀選並放置完整的包裝模式。」 

包裝箱經過檢查和頂部密封,然後送至棧板機。

統一控制的美妙之處

整合與一站式解決方案以 Allen-Bradley® Compact GuardLogix® 控制器、Kinetix® 伺服驅動器和馬達,以及 FactoryTalk® View HMI 軟體為基礎,在 Rockwell Automation 平台上執行。系統整合於 EtherNet/IP™ 網路。DCC Automation 在設計過程初期也使用 Emulate3D™ 軟體來模擬和確認系統功能。

多虧了控制器的功能,DCC Automation 使用 Rockwell Automation 平台進行所有機器操作,不需要個別的機器人控制平台。統一的機器控制簡化了設計與整合,並簡化了使用者的機器操作與維護,使用者只需要瞭解並支援一個系統。

Saulean 表示:「我們完全採用 Rockwell Automation 控制模型,該模型方便我們使用標準元件並在 GuardLogix 控制器中執行所有操作,包括安全功能。這種方法帶來了無盡的效率。」 

成果

效率導向的未來

隨著新裝箱機的到位,DCC Automation 的客戶大幅改善了停機時間和切換流程。

機器 99% 至 99.5% 的時間處於正常運作狀態,切換約需 5 分鐘,而非 45 分鐘。

此外,製造商還取消了額外的手工裝箱操作。原本指派該任務的員工已重新指派至其他重要職責。

儘管取得了令人印象深刻的成就,DCC Automation 仍將繼續與客戶合作,在未來提升系統的靈活性和效率。 

Saulean 表示:「這是第一代機器。要切換系統,操作員仍必須手動調整。我們希望未來能過渡到完全以配方為主軸的自動化製程。」

DCC Automation 也計劃以伺服驅動技術取代現有的部分氣動操作。為了提升效率,該公司改用全新雲端 HMI 視覺化平台 FactoryTalk Optix™。 

進一步瞭解 OEM 解決方案。

已發佈 2024年1月31日

主題: Optimize Production Food & Beverage Drives & Motors Human Machine Interface Motor Control Programmable Controllers Emulate3D Digital Twin Cloud Manufacturing Software
訂閱 Rockwell Automation

從收件匣直接接收最新的新聞、思想領導力與資訊。

立即訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left 機器人裝箱機運作時間超過 99%
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose