Loading
成功案例 | 食品及飲品
Recent ActivityRecent Activity

找出改善水刀切割裝置安全性的新方式

MP Equipment的團隊與洛克威爾自動化公司的安全顧問重新評估了蛋白質分解機具的設計。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
MegaJet water cutter

挑戰

  • 針對已逾10年的機具設計,檢視、改進並記錄功能安全性

解決方案

機具安全性顧問、風險評估及補救措施:

  • Allen‑Bradley Guardmaster安全繼電器
  • Allen‑Bradley 100S-C安全接觸器
  • Allen‑Bradley PowerFlex 525直流變頻器 – 安全力矩關閉功能

成果

  • 確認符合EN ISO 13849-1標準
  • 啟用一套適用整個產品組合的可重複流程

多年來蛋白質產業發生了很多變化,但有一件事始終不變。肉品、家禽及海鮮食品的處理,仍然是一種高產量、低利潤的行業。為提升獲利,加工業者必須專注在提升吞吐量及產出量之上。

在進行切片與分解等操作時,加工廠會不斷地加入更多自動化設備,以改善速度和效率,誤差也跟著減少。與此同時,他們的注意力也正從人為處理的相關風險 (如刀傷)轉為與機具互動時的危險性。

MP Equipment工程主管Rodney Nelson表示:「以往的蛋白質產業,在技術上始終落後其他產業,但我們認為他們很快就能迎頭趕上。而對於機具安全性的擔憂,也是有增無減。」

MP Equipment位於美國喬治亞州蓋恩斯維爾市中心,具備45年以上的經驗,善於解決蛋白質加工產業的各種疑難雜症。這家整合製造的業者,是隸屬Middleby公司旗下的子企業。

 

可靠設計的重新審視

當MP Equipment在2010年推出MegaJet™水刀切割裝置時,成為當時市面首見的8組X-Y軸向、高容量蛋白質水刀切割裝置。

水刀切割很快就成為切片及分解應用工具的首選技術。透過細小的高壓噴射水流,加上鏡頭與掃描技術,使得水刀切割裝置精準度極高。

Nelson指出:「MegaJet水刀切割裝置採用了智慧型的切割路徑,讓重視產出量應用的產出量變得更好,也就是從單獨一片雞肉切出最多數量的雞塊。機具本身的功能十分多樣化,每小時能切割數千磅的肉品。」

機具安全性始終是MP Equipment的首要考量,而該公司多年來不斷地改良其設計,以滿足日益繁瑣的法規及外界對安全的隱憂。在2020時,有一家客戶要求提高MegaJet機具的短路電流額定值(SCCR),使得MP Equipment決心重新評估其設計並記錄安全效能。

Nelson又說:「當然了,我們有了緊急停止開關、陷阱密鑰和其他各種安全功能。但問題在於,我們如何有系統地仔細檢視自家的設計,並量化機具安全性?」

為解答這一切,MP Equipment便找上了洛克威爾自動化公司的機具安全性顧問。

 

(遠端)教學時機

洛克威爾自動化公司在COVID-19疫情高峰時接下委託。因此,所有的顧問活動都是從遠端進行的。團隊靠著Zoom會議和3D機具模型來遂行任務。

Nelson表示:「顧問們不只是要完成任務,還要教育我們。他們列出了MegaJet的重新評估程序,而且讓我們深入理解該程序,也對於其他未來的專案極富價值。」

洛克威爾自動化公司團隊特別還指導如何透過機具安全性風險評估,找出潛在的危險之處。

Nelson解釋道:「我們採用了SISTEMA、也學到了風險評估的基礎知識。但我們仍覺得需要有經驗豐富的外人協助,才能協助加速這個過程。」

IFA SISTEMA是一套軟體模型工具,可以根據EN ISO 13849-1安全標準來評估和記錄安全性。

 

改良的契機

透過評估程序,洛克威爾自動化公司協助MP Equipment找出了可改良之處,特別是工人可能接觸高壓水流、以及能源的儲藏方式這兩點。

在第一個案例中,團隊發現可以在電力緊急停止開關系統中加上一個軟體的解法,藉此確保工人在高壓水流仍在注射的情況下不會接觸機具。團隊也安裝了Allen-Bradley Guardmaster®安全繼電器,藉此改良了高壓蓄水器的緊急停止開關電路完整性。系統中也多處加入了Allen-Bradley安全等級接觸器。

洛克威爾自動化公司團隊同時建議MP Equipment在運行機具輸送帶的Allen-Bradley PowerFlex® 525直流變頻器中採用安全力矩關閉功能。

Nelson解釋道:「以前只要是緊急停止開關啟動時,我們會完全切斷變頻器的電源,但有顧問對此提出異議。」

安全力矩關閉功能會將旋轉的力道從馬達移除、但無須關閉變頻器電源。這樣就能減少變頻器耗損,且設備也可以更迅速地重新啟動。

 

為安全負起責任

MegaJet機具安全性風險評估以及相關的補救措施與文件,確認符合EN ISO 13849-1標準、也滿足了客戶的要求。未來Jet Series™其他產品也會進行相同的架構升級。

Nelson表示:「透過這段過程,洛克威爾自動化公司非常樂意地與我們分享資訊,並讓我們參與每一個步驟。這項專案把我們的電力、機械和軟體單位都團結起來,一起致力於提升機具安全性。」

Nelson又補充說:「這項專案讓我們信心大增,現在我們擁有足夠的機具安全性了。」

瞭解更多有關機械與設備製造商的解決方案
瞭解更多餐飲自動化解決方案

已發佈 2021年5月12日

主題: Machine & Equipment Builders Safety Solutions Machine Safety Food & Beverage
訂閱

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

馬上訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose