Loading
個案研究
Recent ActivityRecent Activity

從有機廢料產生潔淨能源

鑒於能源成本日益攀升,領先業界的麥片製造商利用厭氧消化技術從有機廢料產生能源。透過此法,製造商不僅降低能源成本,同時也減少對環境的衝擊。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
從有機廢料產生潔淨能源 hero image

挑戰

  • 設計、建造與調試厭氧消化廠,為領先業界的麥片製造商從廢料產生能源


解決方案

先進馬達控制

  • Allen‑Bradley® CENTERLINE® 2500 MCC提供高階馬達控制
  • Allen‑Bradley® CompactLogix™ PLC控制工廠的所有程序
  • PowerFlex® drives提供彈性以符合應用需求

全廠能見度與警報

  • FactoryTalk® View SE提供對程序及SMS警報的精準即時畫面
  • PlantPAx®有助減少工程管理費用,並交付更佳的診斷和分析資料


結果

產生潔淨能源

  • 厭氧消化廠成功生產燃氣
  • 全面運轉狀態將生產1.5 MW電能與熱能
  • 產生之電力可完全抵消該廠現有能源需求
  • 此應用示例說明了澳洲政府潔淨能源未來的方案

廢料管理是一個複雜議題,對於環境有顯著影響,也需要審慎思量。新推出的智慧科技與避免、減量和回收廢料的程序,可幫助減少送往填埋場的廢料量。

厭氧消化技術的程序,可將商業與工業廢料轉化成現場電能、熱能與潔淨甲烷燃氣。其生產大量沼氣,內含甲烷與二氧化碳。潔淨甲烷組分可被儲存、加壓且用於產生現場電力和熱能,剩餘可饋送至電網,或用於提供電力給設備及台車。

由於能源成本不斷升高,有愈來愈多製造商明瞭以厭氧消化技術產生其工廠能源的效益。

一間領先業界的高品質麥片產品與成分製造商,秉持著對社會與環境肩負責任的遠大承諾,近期委託一間澳洲能源公司在其製造廠建造一座厭氧消化廠。

此廠將從燕麥殼產生甲烷燃氣,並將在一個結合熱能與電能的發電器組使用此燃料,藉以完全抵消該廠現有及未來的能源需求,並將剩餘能源輸出至電網。

Main Image

Allen Bradley CENTERLINE 2500 MCC提供高階馬達控制

可擴充解決方案

Auto Control Systems (ACS)為洛克威爾自動化Silver System Integrator,受託為厭氧消化廠開發自動化與控制系統。位於澳洲Perth的ACS,為澳洲工業自動化及控制系統與服務的頂尖供應商。

ACS工程經理Andrew Taylor詳述了工廠配備可擴充解決方案的重要性。他解釋說:「可擴充解決方案具備能依實際需求增減的彈性。我們開發的自動化與控制解決方案,即可在一個可擴充容器化套裝交付該彈性。方案建成並在Perth做完前測後,運送至客戶據點準備好安裝。」

洛克威爾自動化的Allen -Bradley® CENTERLINE® 2500 IEC低電壓馬達控制中心(MCC),位處於此解決方案核心。CENTERLINE MCC能藉由乙太網路連接能力,精簡化前測程序,且ArcShield技術提升對於內部電弧故障的防護,提供更高安全性層級。

對於該廠的控制來自於Allen‑Bradley CompactLogix™ PLC,以及PowerFlex® 525與753 AC變頻器交付足以符合該廠應用需求的可靠度。FactoryTalk® View SE呈現出對程序及SMS警報的精準即時畫面,並讓ACS可運用PlantPAx®程式庫減少其工程管理費用。

Taylor說道:「將近10年前,為此技術開發了一座實驗工廠,該廠運用洛克威爾自動化技術的持續信度令人驚豔,足為歷經考驗的解決方案。CENTERLINE MCC是一個卓越的選項,由於很快就會強制要求新標準AS/NZS 61439,確保解決方案符合此標準需求相當重要。」

洛克威爾自動化通路客戶經理Raj Singh補充說:「我們的最終目的是幫助公司縮短從創生之初以至上市所需時間。充分運用PlantPAx DCS程序的物件程式庫,有助於減少自動化基礎設施所需的管理費用,同時交付更佳的診斷和分析資料。整體而言,此系統特色藉由確保全廠可擴充系統能驅動產能,從而正面影響工廠營運的生命週期,以及提升獲利能力與減少營運總風險。」

廢料轉換為能源

厭氧消化程序始於儲存槽內,槽內於處理前事先貯放廢料燕麥殼。接著,將燕麥殼注入反應槽,在槽內加熱攪拌後冷卻。此程序的四個主要階段為水解、酸化、乙酸化與甲烷化。每一階段將物質消化成細小部分,最終形成甲烷、沼氣、水和厭氧消化物的混和物。原始沼氣接著用於產生工廠熱能和電能,並將剩餘能源輸出至電網。

厭氧消化程序為持續不中斷,因而必須以控制系統密切監測酸鹼值與溫度。ACS負責危險區評鑑,並擁有遠端存取工廠的完整權限。

PowerFlex變頻器提供彈性以符合應用需求

Main Image

PowerFlex drives provide flexibility to meet application requirements

供給燕麥生產的電力

厭氧消化技術為事業帶來許多效益,包括減免廢料處置的運輸費和閘口費;減輕能源成本;以升級沼氣為台車和設備提供電力;依據澳洲政府潔淨能源未來方案將昂貴碳權貨幣化;以及將饋送至電網的剩餘電力貨幣化。

厭氧消化廠已完成調試,現正生產燃氣中。當燃氣正在燃燒中而全面運轉下,製造廠將產生1.5 MW電能與熱能,這些能源將可完全抵消該廠現有能源需求。

已發佈 2021年12月12日

主題: Drive Sustainability Food & Beverage Drives & Motors PlantPAx FactoryTalk View Programmable Controllers Safety Motor Control
訂閱

訂閱 Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

訂閱

為您推薦

適用於金屬產業的製造執行系統
在工業設備中研磨金屬零件
軟體
適用於金屬產業的製造執行系統

瞭解現代化製造執行系統如何解決金屬產業的難題。

立即開始
將人們與資訊連結:在他們最需要的時候
在平板電腦上使用互動軟體
活動
將人們與資訊連結:在他們最需要的時候

我們可幫助您連結、管理、驗證並將生產最佳化。

進一步了解
聯網礦區:邁向成功的策略
部落格
聯網礦區:邁向成功的策略

查看數位創新是如何透過六個簡單卻又強大的步驟貫穿您的礦產事業。

立即閱讀
InnovationSuite 分析和 IIoT 軟體
原廠中有兩名員工在 Rockwell Automation 產品前觀看平板電腦
軟體
InnovationSuite 分析和 IIoT 軟體

InnovationSuite 將 FactoryTalk Analytics 與 MES 和 PTC ThingWorx 與 AR 技術結合。這使您可以輕鬆連接並改善營運遠景。

立即開始
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left 從有機廢料產生潔淨能源
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose