Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

馬達速率轉矩曲線透露什麼訊息?

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
馬達速率轉矩曲線透露什麼訊息?	 hero image

您現在的任務是為您的馬達購買一個緩衝啟動器。

您想要簡單方便的起動,或是從機電啟動器直接起動。您有一個附銘牌的馬達,上面標示100 HP、124安培的FLA、NEMA Design B和KVA Code G。

即使在馬達前不斷端詳,但誰也看不出其中有何不尋常。您是否應該就此打住,並依據它來選擇一個緩衝啟動器?未必…

銘牌未加以說明的,是起動轉矩百分比和速率轉矩曲線的大致外觀。為何這兩項資訊如此重要?它們之所以重要,是因為它們能協助判斷選擇的緩衝啟動器是否適用。

在過去幾年中,關於馬達效率的強制規定已造成馬達特性的改變。儘管過去上述資料十分適合用來選擇啟動器的大小,但卻不見得足以應付未來的需求,因此在更換舊馬達時應該考慮清楚。

舉例來說,最近查看虛構名稱為「XYZ」馬達的資料表時,標示馬達為500 HP、8極、NEMA B、Code G。嗯,看起來不錯,一切正常。但看到堵轉轉矩時就不是如此了,它的轉矩是90%。這是否仍是值得考慮的緩衝啟動器?

或許是,但也可能不是。

讓我來詳加解釋。馬達轉矩必須要比用來起動馬達的起動程序所需的負載轉矩更高。若馬達起動轉矩低於負載所需轉矩,就非常可能會發生熄火情況或過載跳脫,以防止對馬達造成進一步的熱損害。而最終結果便是起動失敗。

緩衝啟動器的設計是使用電壓來控制扭力。可用的馬達轉矩大約與適用電壓的平方呈正比。

%轉矩α %電壓2

在此關係中,適用的電壓若降低60%,會造成產生轉矩約減少84%。在本範例中,使用40%的電壓。

(0.4)2 = 0.16,或有15%的堵轉轉矩

因此現在您看著一條其堵轉轉矩相當於90%的滿載運轉扭矩的速率轉矩曲線,依範例將您的電壓降低至40%,現在您就能擁有16%的實際起動轉矩,這相當的低。本數值可能足夠,也可能無法起動馬達。

這只是以數學計算為基礎的範例。當然,可將降低電壓調整成提供最高至100%的起動。重點是,若因為起動轉矩等級百分比低到難以起動,而只有極少的轉矩容限,也會因此減少緩衝啟動器的使用。

最常用的馬達是NEMA Design B。與滿載運轉扭矩相比,許多傳統NEMA Design B馬達的堵轉轉矩百分比為150-250%或更高。

現在常看到具有較低初始起動轉矩百分比的馬達。在尋找適用的緩衝啟動器時,必須將這一點納入考量。

此圖顯示可同的NEMA 常見比較A, B, C 和D速率轉矩曲線的設計。

擁有速率轉矩曲線遠高於滿載轉矩值的馬達,能在使用緩衝啟動器時提供最佳的機會使用於多種用途。當堵轉轉矩百分比接近或低於滿載轉矩時,應該實施更詳細的檢查。

近年來,在從堵轉轉矩轉為曲線的停轉轉矩時,許多速率轉矩曲線特性已變得較低和較平坦。

馬達和過去不一樣了。雖然這些馬達仍可用於特定應用上,但可能需要一些事前準備工作,以確認馬達在降低電壓模式中仍能運作。緩衝啟動器不會製造能量,它是用來控制能量的。

我們提供一個免費的電子工具來協助判斷某個SMC緩衝啟動器是否適合您的應用,因此請善加利用。

已發佈 2016年12月26日


Bill Bernhardt
Bill Bernhardt
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
聯絡方式:
EmailEmail
訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 公司 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose