Loading
部落格 | 工業網路
Recent ActivityRecent Activity

成功數位轉型所需的網路設計

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
成功數位轉型所需的網路設計 hero image

食品製造業跟許多工業一樣,也正面臨數位轉型。然而,各家公司彼此之間的數位轉型最終目標,不論是範圍還是過程,可能都大不相同。不過,一個安全、可擴充且具備高度可靠性的網路,仍是數位轉型成功的基礎,但卻經常遭到忽視。

 

業務案例

找出一個強韌的網路架構應具備的關鍵元素,並了解它帶來的好處,有助於為投資建立業務案例。

透過正確無誤的網路架構,食品製造商能從中獲得哪些好處?

  • 所有工業運作的安全資訊均清晰可見
  • 加快維護速度、縮短停機時間
  • 更為靈活
  • 整體風險概況減少

 

正確的網路架構

製造商在踏上數位轉型之旅以前,最大的挑戰之一就是不知從何處開始著手。要為朝向數位轉型整體目標的每一小步制定其價值,比想像中還難。

一套結構良好的強化基礎設施是數位轉型計畫的根基。儘管網路架構在數位轉型中常常受到忽視,它卻是實現數位轉型價值最重要的基礎。

備妥正確的網路架構需要哪些關鍵?

  • 安全。一套良好的網路設計,應優先考慮安全性。安全性需要整合不同科技的多個層面,包括威脅偵測與預防,使大家能夠各司其職(例如OT和IT),並應用於網路架構的不同層面,以協助減緩資訊安全造成的威脅。
  • 擴充性。由於營運也會變化和成長,因此不應受到網路架構的侷限,反而是網路架構應該隨著業務需求而擴充。
  • 標準化。遵守標準就可以在網路設計時採用最佳實務做法,並且易於與第三方解決方案整合。
  • 通過驗證。通過測試與實證的網路架構,可以減少在前端必要的工作量,並且可以支援更迅速、更容易掌握的部署方式。
  • 可靠。對於OT網路而言,運作時間對運作成功而言至關重要,因此網路可靠性與彈性是最基本的考量。

融合式全廠區乙太網路(CPwE)是一種工業用網路藍圖,可促進成功的數位轉型。CPwE包含一整套經過Cisco和洛克威爾自動化公司共同測試和驗證的藍圖,可幫助您設計和部署所需的工業用網路基礎設施。

 

融合式全廠區乙太網路提供了什麼

資訊融合和可見度帶來價值

您的資料是否孤立、缺乏對於關鍵資訊的可見度?一旦安裝工業物聯網裝置,卻因為資料不能抵達適當的位置,導致無法從裝置中取得富有價值的業務情報,著實讓人沮喪。

在各種系統之間取得營運與企業層級的資料,確實有其必要。結合業務與營運資訊,可以讓製造商對自家業務有全盤的了解,並迅速做出更明智的決策。這種能力的基礎,就是可以在企業內安全傳輸資料的網路,如此才能讓正確的資訊在適當的時間抵達正確的員工手中。

行動和遠端存取擴大了員工的生產力

安全的行動和遠端網路存取,其價值更勝以往。

以往員工必須待在固定的電腦終端機旁,才能與系統互動並取得資訊。維護技師在修理機具時,必須在工作站和維修站或廠房之間來回奔波,才能觀看程序或工程圖。這種低落的效率導致維修時間冗長、也限制技師的生產力。

安全地使用行動裝置就可以讓技師在修理機具的過程中,還能隨時參閱資訊,效率和生產力都會大幅提升。

除了員工的流動性以外,安全的遠端網路存取也有助於讓企業內外的全球專家都有機會參與。

設想,有一條輸送帶發生了機械技術問題。以往如果要請設備製造商協助排除問題,不能只靠電話支援,可能必須請對方到場。遠端網路存取讓專家們得以從外部進行即時的故障排除,進而減少移動時間、成本、停機時間以及到場維修的時間。

遠端網路存取讓員工在外也能忠於職守。從外部連線可以改進工作效率、提升生產力,甚至避免發生延長停機時間的情況。

 

敏捷性有助於因應市場需求

市場變化如此迅速,製造商因而必須保持敏捷並做出反應。若能依標準打造良好的網路架構,就能輕易地在營運變化與成長時隨之擴充。

許多製造商都將產品轉換和改換包裝視為營運的一部份。譬如說,餅乾製造商可以視季節而將產品版本改換成季節性包裝。標準網路架構就可以因應這種變化,迅速輕易地更改設計和生產方式。

標準網路架構藍圖的另一項優點,是其具備網路與資訊安全規格。食品製造商經常需要從原始設備製造商(OEM)購入套裝產品。現在與OEM合作時,運用已建立的網路與資訊安全規格,可以讓OEM依您的需求建置設備,讓設備更容易與您既有的網路整合,OEM也能更有效率地維護設備。您可以通過一條安全的OEM途徑,提供遠端診斷、修護支援、韌體升級等服務。

 

降低並減緩風險

保護員工、資訊及資產的安全是食品製造商的首要任務。一篇2019年的《工業週刊》報導指出,半數製造商在過去一年中都經歷過資料外洩問題。不幸的是,製造商的操作技術和網路仍持續處於資訊安全攻擊的風險中。

為協助降低資安事件的風險,廣泛的工業資安原則及程序自然有其必要,可以協助保護安全性完整並資訊安全的最佳實務,同時有助於實現工業物聯網應用。沒有哪一種產品、技術或方法可以完全確保網路架構的安全。要保護工業物聯網資產,需要採取全面縱深資安的態勢,才能因應內外交迫的安全威脅。此一手法採用多層面防禦(管理、科技及實體),並使用多種威脅偵測與防範技術,從不同的角色來實施,同時應用在網路架構中的不同層面上。

縱深防禦可以運用多項資安原則及程序,以因應多種類型的威脅。運用縱深防禦手法符合工業資安標準,像是ISA/IEC 62443 (工業自動化與控制系統安全性)以及NIST 800-82 (工業控制系統資安框架)。

要能減少風險暴露並維持營運完整性,一套能解決資訊安全問題的網路設計至關重要。

 

解決食品製造業常見的挑戰

如果您才剛展開數位轉型之旅,或是正在進行當中,請思考您的網路架構是否足以做為扎實的根基,協助您建構數位轉型的願景。網路設計若能兼顧擴充性、安全性及高度可靠性,食品製造商就能因應常見的挑戰(像是缺乏可見度、平均修復時間[MTTR]過長、還有難以整合的第三方解決方案),同時還可兼顧業務敏捷度的提升、最佳化生產力並降低風險。

每一位食品業主管都該知道的事

請觀看影片以進一步了解良好網路架構如何作為數位轉型成功的根基。

Dan Roessler
Dan Roessler
Marketing and Communications Specialist
Dan Roessler has over 28 years of automation industry experience. He holds a BSEE and has authored numerous industry articles as well as a book on control system migrations.
聯絡方式:
EmailEmail
訂閱

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

馬上訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose