Loading
部落格 | 工業能源管理
Recent ActivityRecent Activity

IEC 61850使電力與能源應用更上層樓

本部落格詳述IEC 61850方便操作使用的特性,如何對於包含有電力保護繼電器的應用,成為一個理想的廠商中立協定。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
IEC 61850使電力與能源應用更上層樓 hero image

 

電力保護繼電器連接能力的轉型

IEC 61850方便操作使用以及標準化的特性,對於包含有電力保護繼電器的應用可成為一個理想的廠商中立協定。

多年來,電力保護繼電器係以Modbus、Modbus TCP/IP和其他專門協定整合入控制系統。2003年推出的IEC 61850通訊標準,有助於電力與能源應用此一連接能力的轉型。IEC 61850在近20年的時間,幫助企業充分運用乙太網路為基礎的通訊,並實現效能提升與電力保護繼電器的彈性。

本日的部落格貼文將聚焦企業採用IEC 61850獲取的其他效益,並與您分享如何順利達成IEC 61850與Rockwell Automation®控制系統的連接能力。

 

為何是IEC 61850?

IEC 61850是變電站自動化系統的國際標準,藉其定義變電站器材之間的通訊。IEC 61850界定了協定層級以外智慧型電子器材(IED)的操作互通性。

設置IEC 61850可使其成為廠商中立協定,該協定適合用於器材製造商來源分歧的變電站應用。IEC 61850設備具有共通的XML組態語言,並運用數據模型方針。此包括:

  • 標準化的服務與器材行為模型
  • 標準化的物件模型和命名方式
  • 標準化的數據意涵
  • 自我描述的物件導向標籤

讓我們進一步探討此數據模型方針的最後一個要素。

IEC 61850支援一個由邏輯器材和邏輯節點、數據與屬性組成的物件名稱架構。器材基本上皆可用人類可讀取的名稱,告訴主設備其將送出什麼數據。這類敘述性名稱將某些專有協定網路本需要的推測工作減至最少,否則要翻找協定手冊,以及最後用相關聯的位址維護Excel試算表,作為保護繼電器內特有的協定對照(光用想的就覺得累)。

我經常將敘述性標籤名稱比作Studio 5000®應用所使用的標籤名稱。您也許記得使用B3:0、N7:0和F8:0等標籤名稱的SLC™ 500與PLC-5®應用。如果您曾在排除應用的故障問題時,缺少了具有敘述的代碼版本,就會花費數小時追蹤哪一標籤代表什麼參數。時至今日,Studio 5000®軟體讓您可用敘述性標籤名稱說明像是BreakerOpenStatus等位點代表意涵,省下曠日費時的的故障排除時間,並使代碼更容易閱讀與遵照。

總的來說,數據模型方針輔以採用最新Studio 5000®優質整合特色可帶來效益。據悉最多可省下75%的組態配置時間,顯示設置負擔大幅減輕。藉由可提取IEC 61850物件與自動建立相對應Studio 5000®標籤的能力,保護繼電器整合的工作極致簡化。

不僅如此,此方針可確認當數據從變電站層傳遞至控制系統層且直至該應用的SCADA層之間,資訊都不隨之遺失,進而有助確保數據完整性。

其他IEC 61850效益包含:

  • IEC 61850整合使用搭配平行備援協定(PRP)的保護繼電器。此提供高可用性乙太網路上緊密銜接的網路備援,幫助您達成額外的設備正常運作時間。

  • 使用GOOSE傳訊,藉此可在繼電器與自動化設備之間高速互鎖,以及在許多案例中可消除實線式I/O。GOOSE為IEC 61850的子集,並為該協定專屬的特色。

透過IEEE 1588達成保護繼電器網路的高精準度時間同步。


您的IEC 61850應用解決方案

洛克威爾自動化已開發了可輔助您設置IEC 61850應用的資源。洛克威爾自動化電子保護器材程式庫提供IEC 61850應用的全套視覺化標準,並詳細說明如何將運用該協定或EtherNet/IP™的電力保護設備整合至PlantPAx®系統。此程式庫有助於減少整體的設置與調試時間。於此同時,洛克威爾自動化智慧型套裝電力解決方案合併電力管理與控制環境,讓您的電力應用能見度提升。

若您需要將Rockwell Automation®設備連接至IEC 61850器材,ProSoft Technology具有高效能模組可提供幫助,包括適用於ControlLogix®系統的機架內客戶解決方案。電子保護器材的程式庫內也對此提供支援。如需更多資訊以為您的應用挑選正確IEC 61850解決方案,請聯絡我們。

已發佈 2022年2月2日

主題: Power Generation

Erik Syme
Erik Syme
Director of Program Management, ProSoft Technology
Erik Syme is the Director of Program Management at ProSoft Technology and has been responsible for IEC 61850 solutions since 2013. ProSoft Technology is a Technology Partner in the Rockwell Automation PartnerNetwork™ program.
聯絡方式:
EmailEmail
訂閱

訂閱 Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left 台灣, 中國 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 公司 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose