Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

加工機台製造商:快速開發、全新的收益來源

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
加工機台製造商:快速開發、全新的收益來源 hero image

生產機台設備對製造商而言是一項重大投資,特別是捲筒加工的領域。如您所知,單一機台的成本可能就要數百萬美元。

這表示與機台及其操作相關的一切影響,不論好壞都會被放大。品牌主的停機成本每小時就要數萬美元。只要稍微改善週期時間,就可以迅速提高您客戶的淨利獲利能力。

那麼,要如何才能避免停機並改善週期時間?答案就是智慧機台。

身為機台製造商,採用工業物聯網(IIoT)的技術以及機台智慧化並非全新的概念。不過,同樣的情況把規模放大,要能靈活滿足不同客戶的需求,可就得煞費苦心。

適用這個客戶的機台邏輯、數據報告與機台分析,很可能不適合下一位客戶,您得重新做起。一個沒有彈性的工業物聯網(IIoT)解決方案,可能比完全沒有解決方案更糟,因為您的工程團隊每次遇到客製化的要求,都會為了程式設計和重新編程的壓力感到困擾。

FactoryTalk® Innovation Suite對許多尋求彈性工業4.0套件的OEM而言正是一帖良方,可以滿足機台製造商和機台使用者的需求。

從提高終端用戶的生產力開始

假設您有一個衛生紙加工客戶,希望將產出最佳化,並將停機和維護時間降至最低。同時,他們必須以與過去幾年相比缺乏高深技術而且經驗尚淺的勞動力來執行這項工作。這種情況比比皆是。

成功需要結合應用專業知識、資訊型策略,以及可協助您滿足客戶目標的工具組。如果控制系統可以透過獨特的演算法自動調整與緩解問題,豈不妙哉?在衛生紙加工的案例中,控制系統可以處理捲筒的合規性變化,或是在系統中使用陷波濾波來緩解機台共振。這就是工業4.0的承諾。

資訊運用可以解決的另一個客戶痛點則是機台維護。除了定時更換原木鋸片以外,難道系統不該依據對鋸片鈍化的瞭解,讓我們只需在必要時更換鋸片?另外,在更換鋸片時,可以透過擴增實境提供額外的工作指令,確保採取適當的更換程序。

在勞動力短缺的年代,配置這種類型技術的機台,對品牌主而言可說是彌足珍貴。而身為機台製造商,您清楚地瞭解您的設備,足以擔當大任。在合適的合作夥伴以及簡化的解決方案協助下,您可以為客戶增添立即性的價值、減輕有限資源的壓力,並且讓您的智慧機台更早上市。

整合式控制系統可以縮短機台開發時間

合作為全球紙尿片及其他個人衛生產品製造商的加工機台製造商Curt G. Joa, Inc.創造競爭優勢。面對不斷變化的動態市場,他們希望將高度客製化的機台標準化,提供更快且更有效率的交貨服務。

Curt Joa和洛克威爾自動化合作,建置可協助將其多達80%的資料庫內容標準化的設計軟體。他們也將虛擬解決方案用於遠端存取,以及穩定安全的整合式架構。

Curt G. Joa, Inc.的電氣工程技術主管Jerry Holzer表示:「當客戶提出要求時,我們可以視需要匯入我們現有的模組,製作出符合客戶規格的機台。這對我們的設計流程生產力非常重要,因為我們沒有製作固定類型的機台,但我們可以使用標準型的程式設計模組,協助以更快的速度製作客製化的解決方案。」

遠端收益,全新的OEM現況

製程可重複性強的製作智慧機台優勢,不僅僅只是提高您客戶的生產力與加快您的開發時間。OEM現在將運行效率做為差異化的賣點銷售,並希望以遠端監測作為全新的收益來源。

在機台利潤和技術落差挑戰的持續壓力下,提供售後服務支援、備用零件和服務合約的能力將是不可多得的致勝關鍵。

想像一下,您在終端用戶那邊的機台上有潛在的故障點。全新收益和服務效率的機會,現在就掌握在您的手中。為您的客戶集中提供支援,即可將服務成本最佳化。另外在適當的情況下,您可以推薦備用零件或服務電話來緩解即將發生的故障,藉此產生新的價值(以及全新收益)。

好消息是,您可能已經為貴企業發展連線與高自動化的環境。不過,下一個階段要在前端發展可重複性的程式設計,以及在後端發展可增加收益的售後服務,對許多人而言仍是未知領域。

適當的合作夥伴絕對可以實現這個願景,而且無論目前具備哪些資訊系統知識,任何人都可以做到。延宕只能確保您繼續按原價銷售。

請閱讀我們的電子書(PDF),瞭解開發智慧機台與設備的主要考量。

已發佈 2019年2月25日

主題: Household & Personal Care

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 公司 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose