Loading

Donanım

Otomasyon bileşenlerimiz ve sistemlerimiz her zaman güvenebileceğiniz kaliteyi sunarak işinize odaklanmanıza olanak sağlar.
Main Image

Gönül rahatlığıyla daha fazlasını yapabilmeniz için kaliteye öncelik verilerek tasarlanmış donanım portföyümüzü keşfedin.

Devre ve Yük Koruması

Devre ve yük koruma ürünleri; solenoidleri, röle bobinlerini, pilot cihazları, PLC çıktılarını ve daha fazlasını aşırı yüklere, kısa devrelere ve topraklama arızalarına karşı korumaya yardımcı olur.

Ürünleri Görüntüleyin
Durum İzleme

Durum kontrolü ürünleri; gerçek zamanlı koruma modülleri, sensörler ve diğer cihazları kullanarak potansiyel ekipman arızalarını tespit etmek suretiyle üretim hattınızın üretken bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlar.

Ürünleri Görüntüleyin
Bağlantı Cihazları

Bağlantı cihazları ve ağ ortamı çözümleri mimariniz ve bileşenleriniz için kesintisiz bağlantı sunar.

Ürünleri Görüntüleyin
Dağıtılmış Kontrol Sistemleri

Geleneksel bir dağıtılmış kontrol sistemi (DCS) tek bir amaçla geliştirilir: proses kontrolü. Üretkenliği ve verimlilikleri artırmak ve maliyetleri azaltmak için tüm otomasyon operasyonlarınızı The Connected Enterprise®’ı elde edecek şekilde entegre etmeniz gerekir. Bu entegrasyonu, modern bir DCS’nin yani PlantPAx® sisteminin sunduğu teknolojiyle elde edebilirsiniz.

Ürünleri Görüntüleyin
Sürücüler ve Motorlar

AC ve DC sürücüler; basitten karmaşığa, alçak gerilimden orta gerilime kadar uzanan çözümler sunmaktadır. Motorlarımız optimum değişken hız performansını ve hizmet ömrünü sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır.

Ürünleri Görüntüleyin
Enerji İzleme

Enerji izleme ürünleri; ekipman üretkenliğinizi artırmanıza, enerji kullanımınızı ve maliyetlerinizi azaltmanıza ve şirketin kârlılığını artırmanıza yardımcı olur.

Ürünleri Görüntüleyin
İnsan Makine Arayüzü

Sağlam elektronik arayüz çözümlerimiz çeşitli boyutlar, operatör giriş yöntemleri, bellek seçenekleri ve yapılandırmalar ile mevcuttur. Portföy yüksek şoklara, titreşime ve aşırı sıcaklıklara karşı dayanıklı sınıflandırmaya sahip özel seçenekler içermektedir.

Ürünleri Görüntüleyin
Bağımsız Araç Teknolojisi

Bağımsız araç teknolojisi geleneksel konveyörlerdeki dişli, zincir ve kayışlar yerine akıllı, manyetik tahrikli araçlar kullanarak daha iyi taşıma olanağı sunmaktadır. Portföyümüz; ister küçük yiyecek içecekleri ambalajlıyor veya ister madencilik ve otomotiv sektöründe ağır yükleri taşıyor olun, çok çeşitli uygulamalarda daha yüksek işleme kapasitesi, hız ve makine esnekliği sunmaktadır.

Ürünleri Görüntüleyin
Endüstriyel Bilgisayar ve Monitörler

Endüstriyel bilgisayarlarımız, ortamınızın fiziksel sınırlamalarına ve gereksinimlerine uygun çözümler sunar. Ekransız bilgisayarlar; form faktörleri, RAM, depolama, performans, çalışma sıcaklığı ve optik sürücüler açısından çeşitli seçenekler sağlar. Entegre ekranlı bilgisayarların çeşitli ekran boyutları, depolama seçenekleri, performans paketleri ve yerleşik tuş takımlı modelleri mevcuttur.

Ürünleri Görüntüleyin
Giriş/Çıkış (G/Ç) Modülleri

Giriş/Çıkış modülleri cihaz ile kontrol cihazı arasındaki bağlantıyı sağlar ve farklı uygulama gerekliliklerini karşılamak için birçok farklı boyut ve nokta yoğunluğu seçenekleri mevcuttur.

Ürünleri Görüntüleyin
Endüstriyel Kontrol Ürünleri

Endüstriyel kontrol ürünleri, makinenizin veya fabrikanızın verimliliğini ve performansını en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olacak güvenilir çözümler sunar.

Ürünleri Görüntüleyin
Aydınlatma Kontrolü

Aydınlatma kontrol ürünleri tam baralı ve bölünmüş baralı elektrik panoları için kontrol sağlar.

Ürünleri Görüntüleyin
Hareket Kontrolü

Entegre hareket çözümleri geliştirmenize yardımcı olacak çok çeşitli servo motorlar, servo sürücüler, lineer ürünler ve hareket yazılımı mevcuttur.

Ürünleri Görüntüleyin
Motor Kontrolü

Motor kontrol ürünleri birçok motor yönetim uygulamasının ihtiyaçlarını karşılar ve NEMA ve IEC standartlarına uygundur.

Ürünleri Görüntüleyin
Ağ Güvenliği ve Altyapısı

Stratix portföyü basitten karmaşığa ağ uygulamaları için gelişmiş anahtarlama, yönlendirme, kablosuz ve endüstriyel güvenlik ürünleri sunmaktadır.

Ürünleri Görüntüleyin
Güç Kaynakları

Anahtarlanmış mod ve endüstriyel kesintisiz güç kaynaklarından transformatörlere kadar her ürün güvenilir çalışma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Ürünleri Görüntüleyin
Programlanabilir Kontrol Cihazları

Ölçeklenebilir, çok disiplinli ve bilgi destekli programlanabilir otomasyon kontrol cihazları (PAC), güvenlik tipi dahil çok çeşitli kontrol cihazı tipi seçenekleriyle ve özel ihtiyaçlarınıza uygun boyut seçenekleriyle sunulmaktadır.

Ürünleri Görüntüleyin
Basmalı Butonlar ve Sinyalizasyon Cihazları

Zorlu performans özelliklerine göre tasarlanan ve üretilen basmalı butonlarımız ve sinyalizasyon cihazlarımız güvenilir çalışma imkanı sunar ve net alarmlar vererek üretim hattınızı verimli bir şekilde kontrol etmenize ve izlemenize olanak sağlar.

Ürünleri Görüntüleyin
Röleler ve Zamanlayıcılar

Röle ve zamanlayıcılar tüm dünya genelindeki en sıkı standartları ve sınıflandırmaları karşılayacak şekilde tasarlanmakta, üretilmekte ve test edilmektedir.

Ürünleri Görüntüleyin
Güvenlik Ürünleri

Güvenlik ürünleri ve çözümlerimiz makinelerinizin fonksiyonel çalışma özelliklerini iyileştirir ve personel güvenliğini, üretkenliğini ve verimliliğini artırır.

Ürünleri Görüntüleyin
Sensörler ve Anahtarlar

Varlık sensörleri ve anahtarlar hedef yokluğunu, varlığını veya mesafesini algılarken, durum sensörleri makine ve proseslerin otomatik olarak çalışması için basınç, sıcaklık, akış ve düzey ölçümleri yapmaktadır.

Ürünleri Görüntüleyin
Sinyal Arayüzü

Sinyal arayüzü ürünleri sensörler ve diğer saha cihazları ve bir devre kesici arasında sinyal dönüştürme ve elektrik izolasyonu sağlar.

Ürünleri Görüntüleyin
Allen-Bradley logosu

Olasılığı Gerçekliğe Dönüştüren Ürünler

Otomasyon faaliyetlerimizin temelini oluşturmaktadır. Dünyaya daha akıllı, yenilikçi ve bağlı çözümler sunmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Üretkenliğinizi maksimum noktaya taşıyan Allen-Bradley entegre kontrol ve bilgi çözümleri geliştirme konusundaki geçmişimiz geleceğimize ışık tutuyor.

Daha Fazla Bilgi
  • Teknik Soru
  • Teknik Destek ile Sohbet Edin
  • Teknik Destek ile Telefon Görüşmesi Yapın
  • Satış Departmanı ile İletişime Geçin
  1. Chevron LeftChevron Left Ana Sayfa Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Ürünler Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Donanım Chevron RightChevron Right