Oferecemos sensores e chaves confiáveis, flexíveis e de alto desempenho. Oferecemos uma das maiores linhas de produtos do setor, incluindo sensores de proximidade e fotoelétricos, chaves fim de curso e chaves de segurança e dispositivos de segurança do operador e RFID. Nossa equipe experiente está pronta para enfrentar seus desafios de aplicação mais exigentes.
Sensores e chaves
Allen‑Bradley
Oferecemos sensores fotoelétricos e de proximidade, chaves fim de curso e chaves de segurança e dispositivos de segurança do operador e identificação de frequência de rádio.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
24
de
111
Resultados
Ordenar por:
Alfabeticamente (A-Z)
- Alfabeticamente (A-Z)
- Alfabeticamente (Z-A)
Filtrar e Refinar

45PLA polarizado
Estes sensores são projetados para detectar objetos de formato irregular em uma ampla variedade de indústrias e aplicações.

871FM Mini Flat Pack Washdown
Our Bulletin 871FM Mini Flat Pack Sensors feature metal housing and select models include full stainless steel housing and face to meet demanding application needs.

Alimentos e bebidas 871T
Nossos sensores tubulares para alimentos e bebidas cód. cat. 871T podem resistir a aplicações de jato de líquido de alta pressão na indústria de alimentos e bebidas.

Alimentos e bebidas 871TS
Nossos sensores de proximidade indutivos para alimentos e bebidas cód. cat. 871TS são projetados para atender às aplicações mais exigentes na indústria de alimentos e bebidas.

Amplificador de fibra óptica e trilho DIN
Nossos amplificadores de fibra óptica de trilho DIN detectam pequenos objetos e são ideais em espaços limitados ou aplicações que exigem detecção em altas velocidades.

Analógico 871C
Nossos sensores analógicos tubulares cód. cat. 871C são dispositivos de estado sólido autônomos, para uso geral, projetados para detectar a presença de objetos de metais ferrosos e não-ferrosos, sem tocar neles.

Anel e slot 871R, 871S
Nossos sensores de proximidade indutivos de anel cód. cat. 871R são sensores indutivos especiais que detectam a presença de objetos de metal passando próximo deles.

Cabos de fibra óptica de vidro
Nossos cabos de vidro geralmente são mais duráveis que as fibras de plástico e também são capazes de resistir a temperaturas mais elevadas.

Cabos plásticos de fibra óptica
Estes cabos de fibra óptica plásticos são construídos com um monofilamento acrílico único e são mais eficientes quando usados com fontes luminosas indicadoras de status com vermelho visível.

Chave fim de curso impermeável a óleo, 802T
Nossas chaves fim de curso impermeáveis a óleo cód. cat. 802T fornecem classificações piloto para aplicação pesada, dimensões pequenas, muita versatilidade e uma construção robusta NEMA tipo 13 impermeável a óleo.

Chaves de boia
Nossas chaves de boia cód. cat. 840 são dispositivos de controle industriais para aplicações pesadas. Eles abrem e fecham contatos em função de mudanças no nível do líquido.

Chaves de detecção de velocidade
Nossas chaves de detecção de velocidade cód. cat. 808 fornecem um sinal de contato elétrico com determinada velocidade para punção, anti-punção, detecção de velocidade e sentido de rotação.

Chaves de nível de estado sólido
Nossas chaves de nível de estado sólido cód. cat. 840E são baseadas em microprocessador e projetadas para resistir a condições industriais desfavoráveis e aplicações de jato de líquido, como monitoração do nível de líquido em tanques, contêineres e dutos.

Chaves fim de curso com retorno por gravidade 802G
Nossas chaves fim de curso com retorno por gravidade cód. cat. 802G são chaves fim de curso de encaixe com retorno por gravidade que apresentam um torque de operação extremamente baixo.

Chaves fim de curso de baixa energia 802T
Nossas chaves fim de curso de baixa energia cód. cat. 802T têm contatos de liga de ouro e prata soldados para fornecer uma barreira de proteção contra óxidos superficiais.

Chaves fim de curso de precisão 802B
Nossas chaves fim de curso de precisão cód. cat. 802B usam um invólucro fundido com entrada para eletroduto de 1/2 NPT. Essas chaves estão disponíveis com cinco configurações de cabeçote exclusivas e dois estilos de montagem. Cada cabeçote está disponível como padrão ou com sapata de borracha para vedação adicional.

Chaves fim de curso estilo NEMA 802T
Nossas chaves fim de curso de ação de abertura direta cód. cat. 802T são usadas para aplicações de segurança conforme a norma ISO 14119. Essas chaves fim de curso têm as mesmas dimensões de montagem de outras chaves fim de curso estilo NEMA.

Chaves fim de curso impermeáveis 802X
Nossas chaves fim de curso resistentes à água cód. cat. 802X têm as peças internas protegidas contra respingos ou infiltração de água por jato de mangueira, dentro dos limites dos testes especificados para gabinetes resistentes à água conforme norma NEMA tipo 4. Essas chaves não são à prova de granizo ou gelo.

Chaves fim de curso resistentes a corrosão 802MC
Nossas chaves fim de curso resistentes a corrosão cód. cat. 802MC são pré-fiadas e vedadas de fábrica para fornecer proteção contra corrosão em locais molhados ou secos.

Chaves fim de curso vedadas de fábrica 802M
Nossas chaves fim de curso vedadas de fábrica cód. cat. 802M atendem às especificações para gabinetes NEMA 1, 4, 6P e 13.

Chaves pneumáticas Rotacam 440H para áreas classificadas
Nossas chaves pneumáticas Rotacam™ para áreas classificadas fornecem isolação de atuação positiva do suprimento de ar comprimido de uma máquina.

Chaves à prova de explosão GuardMaster 440
Nossas chaves à prova de explosão Guardmaster® têm blocos de contatos vedados à prova de chamas, o que as torna adequadas para uso em áreas classificadas Zona 1 e Zona 2 europeias.

Compacta 802B
Nossas chaves fim de curso compactas cód. cat. 802B são pequenas, com gabinetes robustos e ideais para montagem em áreas muito estreitas para chaves fim de curso tradicionais estilo NEMA.

Contato vedado tipo 13 NEMA 802R
Nossas chaves fim de curso para área classificada com contatos vedados NEMA tipo 13 cód. cat. 802R apresentam um contato robusto, hermeticamente vedado em um envelope de vidro que tem excelente confiabilidade de contato mesmo em atmosferas contaminadas.

Contato vedado tipo 7 e 9 NEMA 802XR
Nossas chaves fim de curso para área classificada com contato vedado cód. cat. 802XR NEMA Type 7 & 9 operam em atmosferas e locais definidos como Classe I, Grupos B, C ou D ou Classe II, Grupos E, F ou G no Código Elétrico Nacional dos EUA.

Controles de pressão eletromecânicos
Nossos controles de pressão eletromecânicos cód. cat. 836 são projetados para controlar ou monitorar as condições de operação de muitos tipos de aplicações pneumáticas ou hidráulicas.

Controles de pressão eletromecânicos ajustáveis externamente
Nossos controles de pressão eletromecânicos ajustáveis externamente cód. cat. 836T atendem às especificações tradicionais das indústrias de transporte e máquinas ferramenta.

Controles de temperatura eletromecânicos
Nossa família de controles de temperatura eletromecânicos cód. cat. 837 de produtos para detecção de condição inclui controles de temperatura robustos, de grau industrial.

Detecção 3D reconfigurável
Nossos sensores reconfiguráveis 3D Swift-E são ideais para verificações de integridade (contagem de itens), detecção de nível do produto ou preenchimento de caixas e camadas da paletizadora.

Diagnóstico Series 9000 42GR
Nossos sensores fotoelétricos diagnósticos Series 9000™ foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.

Discreto 45DLA
Estes sensores detectam alvos em qualquer lugar em uma área bidimensional, mesmo se as peças apresentarem forma, tamanho ou posição irregulares.

Entrada de portão Series 9000 60-GR
Estes sensores são reconhecidos pela norma UL 325 e pelas soluções listadas na norma UL 508 para detecção de veículos em aplicações de controle de acesso automático (entrada de portão).

Estilo chave fim de curso 871L, 872L
Nossos sensores estilo chave fim de curso em plástico cód. cat. 871L, 872L são uma alternativa sem contato a chaves fim de curso estilo NEMA.

Estilo proximidade 873C
Nossos sensores ultrassônicos de estilo proximidade cód. cat. 873C podem detectar alvos sólidos ou líquidos a uma distância de até 1 m (3,3 pés).

Fluxostatos
Nossos fluxostatos de estado sólido cód. cat. 839E monitoram e exibem o fluxo médio de líquido de 0,03 a 3 m/s (0,1 a 9,84 pés/s). Este sensor mede o fluxo e temperatura e está disponível com dois comprimentos diferentes de inserção de sonda.

Intrinsecamente seguro 871C
Nossos sensores tubulares de segurança intrínseca cód. cat. 871C são sensores de estilo NAMUR. A entrada e a saída do sensor obedecem às especificações NAMUR (DIN 19 234).

Jato de líquido em alumínio 871F
Nossos sensores de bloco de alumínio cód. cat. 871F apresentam construção robusta em alumínio e uma faixa de detecção de 70 mm.

Jato de líquido pacote plano 871F
Nossos Sensores de Pacote Plano Plástico cód. cat. 871F são ideais para aplicações que exigem alcances de detecção extremamente longos.

Leitor de código 48CR
Os Leitores de código cód. cat. 48CR são os menores leitores de código industriais no mercado.

Medição 45MLA
Estes sensores detectam ou medem alvos em uma área bidimensional, mesmo que as peças tenham formato, tamanho ou posição irregulares.

Metálico de 30 mm 802K
Nossas chaves fim de curso metálicas de 30 mm cód. cat. 802K têm várias opções, incluindo ação de encaixe, abertura/fechamento lentos com configurações de 2, 3 ou 4 contatos e várias opções de cabeçotes de atuadores.

Microrretangular 42KB
Estes sensores oferecem detecção de alto desempenho em aplicações nas quais a dimensão reduzida é essencial.

Minitubular 871C
Nossos sensores minitubulares cód. cat. 871C são dispositivos de estado sólido autônomos, para uso geral, projetados para detectar a presença de objetos de metais ferrosos e não-ferrosos, sem tocar neles.

Multiposições VersaCube 871P
Nossos sensores multiposições retangulares VersaCube™ cód. cat. 871P são uma solução econômica e versátil para necessidades de detecção de distância longa em um tamanho prático e compacto.

Objeto transparente 873E
Nossos sensores ultrassônicos de objetos transparentes RightSound™ cód. cat. 873E são sensores de modo oposto que consistem de um emissor e um receptor.

Pacote plano 42KA
Estes sensores oferecem detecção de alto desempenho em aplicações de tamanho subminiatura, nas quais a dimensão reduzida é essencial.

Para uso geral 801
Nossas chaves fim de curso para uso geral cód. cat. 801 são ideais para uma ampla variedade de aplicações. As chaves fim de curso de ação de encaixe têm uma alta força de encaixe quando o mecanismo desloca-se a distância necessária.
Para uso geral 872C
Nossos sensores de proximidade indutivos tubulares para uso geral WorldProx™ cód. cat. 872C são a resposta perfeita para aplicações gerais menos agressivas mas ainda exigentes.

Para uso geral 873M
Nossos sensores ultrassônicos para uso geral cód. cat. 873M foram projetados para detectar alvos sólidos ou líquidos através de ondas sonoras.

Posicionamento hidráulico 871D
Nossos sensores de posicionamento de cilindro cód. cat. 871D são ideais para detecção de fim de curso em cilindros hidráulicos e pneumáticos.

Precisão pequena 802B
Nossas chaves fim de curso de precisão pequenas cód. cat. 802B são semelhantes às chaves fim de curso de precisão 802B mas têm recursos adicionais. Elas têm grau de proteção do gabinete NEMA 6 e IP67, uma bucha de vedação de borracha na entrada do cabo de controle e 12 configurações de cabeçote.

Resistente à água NEMA 802X
Nossas chaves fim de curso resistentes à água NEMA tipo 4 cód. cat. 802X foram desenvolvidas para uso interno para proteger as peças internas contra infiltração de água, respingos, água corrente ou jato de mangueira.

Revestido com PTFE 42KF
Nossos sensores em miniatura revestidos com PTFE apresentam um revestimento que protege o sensor e o cabo de várias soluções corrosivas que normalmente danificariam os sensores.

Sensor cilíndrico de aço inoxidável
Estes sensores estão disponíveis em uma ampla variedade de modos de detecção e são ideais para aplicações farmacêuticas e de alimentos e bebidas.

Sensores a laser fotoelétricos de medição de distância
Estes sensores são ideais para medição de distância precisa e apresentam a funcionalidade IO-Link para diagnósticos aprimorados.

Sensores a laser fotoelétricos LaserSight RightSight
Nossos sensores LaserSight™ RightSight™ utilizam luz de laser visível segura para os olhos e apresentam a mesma montagem dos produtos RightSight padrão.

Sensores bifurcados ópticos metálicos
Estes sensores são projetados para detecção de peças pequenas em máquinas e transportadores em ambientes industriais.

Sensores bifurcados ópticos plásticos
Estes sensores são uma alternativa econômica aos sensores de feixe transmitido para detecção de pequenas peças.
Sensores com IO-Link podem integrar-se à Connected Enterprise
Veja como os sensores inteligentes com o IO-Link podem habilitar máquinas inteligentes para a Connected Enterprise®.

Sensores de cor e contraste ColorSight
Estes sensores de cor e contraste apresentam três canais de saída, permitindo a detecção simultânea de três cores diferentes.

Sensores de detecção de objetos transparentes ClearSight 9000
Nossos sensores de detecção de objetos transparentes ClearSight 9000 oferecem um conjunto óptico inovador que maximiza o contraste e aumenta a confiabilidade e a produtividade.

Sensores de detecção de objetos transparentes ClearSight RightSight
Estes sensores têm um sistema óptico modificado para melhor detecção de objetos transparentes.

Sensores de etiquetas fotoelétricos capacitivos 45LFM
Nossos sensores fotoelétricos capacitivos de etiquetas cód. cat. 45LFM foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.

Sensores de fibra óptica de alta velocidade
Nossos sensores de fibra óptica de alta velocidade são uma solução de montagem em trilho DIN para uso geral para aplicações de alta velocidade ou simplistas.

Sensores de fibra óptica de distância longa
Nossos sensores de fibra óptica de distância longa têm telas indicadoras de status grandes e configuração de botão pulsador multidirecional de um toque.

Sensores de fibra óptica de tela digital
Nossos sensores de fibra óptica de tela digital oferecem detecção sofisticada de peças, diagnóstico e recursos de autoaprendizado em um tamanho estreito.

Sensores de fibra óptica estreitos
Nossos sensores estreitos de fibra óptica se adaptam a quase qualquer local e apresentam uma faixa de detecção comparável à de sensores de fibra óptica maiores.

Sensores de latas 871P
Nossos sensores retangulares de latas cód. cat. 871P são projetados especificamente para detecção de latas de metal de tamanhos 202 a 704, sem contato físico.

Sensores de luminescência
Nossos sensores fotoelétricos de luminescência detectam a presença de partículas e materiais luminescentes/fluorescentes que são invisíveis a olho nu.

Sensores de marca de registro de cores
Estes sensores emitem três cores de LED para diferenciar as cores da marca de registro e do fundo.

Sensores de pressão de estado sólido
Nossos sensores de pressão de estado sólido cód. cat. 836P medem líquidos ou gases de -14,5 a 10.000 psi. Esses sensores estão disponíveis em modelos com e sem tela, com tecnologia IO-Link, saídas analógicas e discretas.

Sensores de proximidade capacitivos
Nossos sensores de proximidade capacitivos apresentam detecção de elementos metálicos, não metálicos, sólidos e líquidos, bem como a capacidade de detectar alguns alvos por meio de outros materiais.

Sensores de supressão de fundo de curto alcance
Nossos sensores de supressão de fundo de curto alcance cód. cat. 42B serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda.

Sensores de supressão de fundo de distância longa
Os sensores de supressão de fundo de distância longa vêm em um pacote robusto e compacto e são ideais para montagem em uma linha transportadora ou em um alimentador por tigela vibratória.

Sensores de supressão de fundo de distância longa CC
Nossos sensores de supressão de fundo de distância longa oferecem detecção de alto desempenho para aplicações nas quais os sensores padrão não são práticos.

Sensores de temperatura de estado sólido
Os sensores de temperatura de estado sólido cód. cat. 837T são capazes de medir a temperatura em líquidos, gases e vapores, de -50 a 250 °C (-58 a 482 °F).

Sensores de temperatura de resistência
Nossos sensores de temperatura de resistência cód. cat. 837RTD têm uma ampla faixa de temperaturas, de -50 a 200 °C (-58 a 392 °F), de comprimentos do sensor e de conexões ao processo.

Sensores de uso geral Series 9000
Com aproximadamente 300 configurações, os sensores da série 9000 têm a versatilidade de interagir facilmente com controladores programáveis e outras cargas elétricas.

Sensores fotoelétricos a laser de curto alcance
Estes sensores difusos de classe II são projetados para detecção precisa de alvos pequenos.

Sensores fotoelétricos a laser de medição de distância longa
Estes sensores são ideais para aplicações de distância longa, incluindo correção de erros.

Sensores fotoelétricos a laser de medição distância média a longa
Estes sensores são excelentes para soluções de distância média a longa.

Sensores fotoelétricos a laser de medição sem contato
Estes sensores são ideais para aplicações industriais que necessitam de inspeções, posicionamentos e medições sem contato confiáveis.

Sensores fotoelétricos a laser de medição Teach-In
Esses sensores são ideais para aplicações que exigem inspeção, posição e medição confiáveis.

Sensores fotoelétricos a laser LaserSight 9000
Nossos sensores LaserSight™ 9000 são ideais para aplicações empoeiradas e sujas que exigem maior alcance e detecção de objetos pequenos.

Sensores fotoelétricos a laser LaserSight de 18 mm
Nossos sensores a laser de 18 mm são sensores fotoelétricos de uso geral para aplicações pesadas e de distância longa.

Sensores fotoelétricos compactos série 6000 42SR
Estes sensores proporcionam detecção confiável para fins gerais em um tamanho compacto.

Sensores fotoelétricos miniatura de perfil baixo 42KD
Estes sensores são projetados para aplicações com espaço de montagem limitado, mas oferecem o desempenho de sensores muito maiores.
Sensores fotoelétricos miniatura VisiSight
Estes sensores oferecem um tamanho retangular pequeno com feixe de luz visível para facilitar o alinhamento e a montagem padrão do setor.

Sensores fotoelétricos modulares série 5000
Nossos sensores fotoelétricos modulares da Série 5000 consistem em uma cabeça fotoelétrica e uma base de alimentação e podem solucionar muitas aplicações difíceis.

Sensores fotoelétricos modulares série 5000
Nossos sensores fotoelétricos modulares da Série 5000 consistem em uma cabeça fotoelétrica e uma base de alimentação e podem solucionar muitas aplicações difíceis.

Sensores fotoelétricos série 4000B de distância longa 42RL
Estes sensores são soluções em tamanho real para uma ampla variedade de aplicações industriais.

Sensores fotoelétricos ópticos de etiquetas
Nossos sensores ópticos para etiquetas são projetados exclusivamente para a detecção de etiquetas padrão ou opacas em uma bobina de alta velocidade.

Sensores para fins gerais de alta potência de 30 mm
Estes sensores oferecem alto desempenho em um pacote de montagem robusto, fácil de instalar e flexível.

Sensores para fins gerais metálicos de 12 mm
Estes sensores robustos têm opções de instrução que se ajustam automaticamente para obter um desempenho ideal com base nas características da aplicação.

Sensores para fins gerais metálicos de 18 mm
Esses sensores foram desenvolvidos para aplicações industriais pesadas.

Sensores para fins gerais MiniSight
Estes sensores apresentam um dos tamanhos mais populares do setor e têm muitos recursos adicionais em um invólucro mais robusto.

Sensores para fins gerais plásticos de 18 mm
Estes sensores são ideais para aplicações industriais leves ou médias.
Sensores para uso geral RightSight
Estes sensores são projetados para uso industrial de nível leve a médio e apresentam um tamanho compacto e adaptável para fornecer excelente detecção.

Sensores tipo chave fim de curso em poliéster e vidro 802PR
Nossos sensores estilo chave fim de curso em poliéster e vidro cód. cat. 802PR são uma alternativa sem contato a chaves fim de curso, montados em um corpo autoextintor de poliéster reforçado com vidro.

Sensores True Color ColorSight
Estes sensores True Color apresentam tecnologia de correção de distância que confirma detecção de cor consistente em variações de até 65 mm.
Sensores tubulares de aço inoxidável 871TM
Nossos sensores tubulares de aço inoxidável cód. cat. 871TM são ideais para ambientes desfavoráveis ou extremamente exigentes. Estes sensores resistem a impacto, abrasão e corrosão – para manter as coisas em movimento onde sensores comuns interromperiam o processo.

Sensores tubulares imunes a campo de solda
Nossos sensores imunes ao campo de solda apresentam imunidade a campos magnéticos, bem como ao acúmulo de escória de solda.

Sensores ultrassônicos de saída analógica ou discreta 873P
Nossos sensores ultrassônicos com saída analógica ou discreta cód. cat. 873P são habilitados para IO-Link e ideais para aplicações que possam ser desafiadoras para outras tecnologias de detecção, como a detecção de objetos transparentes, brilhantes ou não reflexivos.

Sistemas de identificação de frequência de rádio
Nossos sistemas de identificação de frequência de rádio (RFID) são ideais para monitorar e documentar produtos à medida que passam pelo processo de fabricação em aplicações industriais de carga leve.

Supressão de fundo e primeiro plano de curto alcance
Nossos sensores de supressão de fundo e primeiro plano de curto alcance 44B serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda.

Temperatura estendida 871C
Nossos sensores tubulares de temperatura estendida cód. cat. 871C são ideais para ambientes industriais em que as temperaturas podem alcançar até 100 °C (212 °F) ou cair até -40 °C (-40 °F).

Termostatos de estado sólido 837E
Nossos pressostatos de estado sólido cód. cat. 837E foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda. Orientamos os clientes a migrar para os Sensores de temperatura de estado sólido cód. cat. 837T.

Verificação de peças 45PVA
Estes sensores são especificamente projetados para aplicações de seleção de coletores e detecção de objetos no setor de montagem de peças.
Vídeo Sensores de proximidade indutivos de pacote plano metálico 871FM
Este vídeo não apenas destaca o recurso avançado dos sensores de proximidade indutivos metálicos de pacote plano 871FM, mas também mostra o sensor sendo testado em aplicações reais da indústria.

WorldClamp 871D
Os sensores WorldClamp™ cód. cat. 871D são ideais para detecção do fim de curso em aplicações hidráulicas de grampo e aperto.

Área 45AST
Estes scanners são telas de luz compactas, fáceis de usar, não destinadas à segurança, para aplicações de montagem e detecção de pequenas peças.
Ítems por página:
24
- 24
- 48
- 72
Overview