Nossos relés de segurança de monitoração de velocidade MSR57P são destinados a aplicações de controle de movimento que exigem interação do pessoal durante a operação. Nossos relés de segurança de monitoração de velocidade MSR55P são usados para a detecção de travamento em motores monofásicos e trifásicos sem a necessidade de sensores.
Visão geral
Relés de segurança de monitoração de velocidade MSR57P
- Inclui seis saídas de segurança normalmente abertas e quatro saídas auxiliares de estado sólido normalmente fechadas
- Oferece um ou dois encoders (sen/cos e TTL)
- Inclui oito LEDs de diagnóstico
- Fornece portas de configuração DPI
- Fornece invólucro de trilho DIN de 67,5 mm
- Inclui terminais removíveis
Relés de segurança de monitoração de velocidade MSR55P
- Oferece detecção de travamento em motores monofásicos e trifásicos
- Não precisa de sensores externos
- Independente de direção
- Detecção de circuito aberto
- Oferece invólucro de 45 mm
- Nível de desempenho (PL) e categoria 4 para EN ISO 13849-1
- Nível reivindicado SIL (SIL CL) 3 para IEC/EN 62061
- Nível de integridade de segurança (SIL) 3 para IEC/EN 61508, IEC/EN 61511 e EN 61800-5-2
Informação adicional
Proteja seu pessoal, a produtividade e o meio ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Compreendemos os desafios do chão de fábrica e ajudamos você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.
Especificações
Certificações
- Listado no cULus
- RCM
- Com certificação TÜV
Diretivas
- Diretiva de máquinas 2006/42/EC
- Diretriz EMC 2004/108/EC
- Diretriz de restrição de substâncias perigosas (RoHS) 2011/65/EU
Conformidade com as normas
Relés de segurança de monitoração de velocidade MSR57P
- IEC 61800-5-2:2016
- EN 61800-5-2:2017
- IEC 61800-5-1:2007 + A1:2016
- EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
- EN ISO 13849-1:2015
- IEC 62061:2015
- EN 62061:2015 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
- IEC/EN 61508 Partes 1-7:2010
Relés de segurança de monitoração de velocidade MSR55P
- EN ISO 13849-1:2015
- EN 61508 Parts 1-7:2010
- EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
- EN 61000-6-7:2015
- EN61800-5-2:2017
- EN 63000:2018
Função de segurança do produto
Relés de segurança de monitoração de velocidade MSR57P
Monitoração de inatividade de motores elétricos em aplicações de máquinas e na área de aplicação da IEC/EN 61511-1. Os monitores de inatividade cumprem os requisitos das normas relevantes (Cat. 4, PLe conforme EN ISO 13849-1, SIL CL3 (IEC/EN 62061, IEC/EN 61508, IEC/EN 61800-5-2) e podem ser usados em aplicações até a categoria 4/PLe e SIL 3.
Relés de segurança de monitoração de velocidade MSR55P
Monitoração de inatividade de motores elétricos em aplicações de segurança de máquinas até a categoria 4, PLe (EN ISO 13849-1) e SIL CL3 (EN 61508/EN 62061).
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto dos relés de segurança Guardmaster | GLSAFE-BR003 | |
Manual do usuário do relé de segurança de monitoração de velocidade GuardMaster cód. cat. 440R MSR57P | 440R-UM004 | |
Manual do usuário do relé de segurança Minotaur Back EMF cód. cat. 440R MSR55P | 440R-UM014 | |
Instruções de instalação do relé de segurança de monitoração cód. cat. 440R Back EMF | 440R-IN081 |