Chaves de cabo Lifeline 3
Nossas chaves de acionamento por cabo Lifeline™ 3 cód. cat. 440E são dispositivos de parada de emergência operados por cabo de aço (corda) projetados para atender às rigorosas especificações da norma ISO 13850 (Segurança de Máquinas, Equipamentos de Parada de Emergência). Essas chaves podem ser instaladas ao longo ou ao redor de máquinas não convencionais e oferecem um recurso de parada de emergência com acesso constante.