Nossos cilindros elétricos cód. cat. VPAR e MPAR fornecem uma solução integrada com resposta dinâmica e precisa para uma ampla gama de aplicações de movimento linear. Esses cilindros usam o software RSLogix 5000 para estender e retrair com posicionamento, velocidade e força altamente repetíveis. Montagens padrão da indústria e anexos de extremidade do rolete ajudam a simplificar a sua montagem e a reduzir a engenharia de projetos mecânicos, a fiação e o tempo de comissionamento.
Visão geral
- Força de alimentação linear até 2.500 N (562 lb)
- Velocidades de até 1 m/s
- Comprimento de curso linear até 800 mm
- Tamanhos de carcaça pneumática ISO15552 32, 40 e 63
- Montagens em flange, cavilha e munhão
- Repetibilidade de posicionamento de ±0,02 mm
- Realimentação absoluta de alta resolução
- Classificação de ciclo de trabalho de 100%
- Parafusos de esferas de aterramento de precisão e mancais para aplicação pesada
- Freios de contenção de 24 Vcc disponíveis
- Roletes de orientação e olhais de rolete
Cilindros elétricos VPAR
- Conectar com uma única conexão a cabo
- Proporcione conectividade integrada com inversores Kinetix 5500
Cilindros elétricos MPAR
- Proporcionar conexões a cabo separadas para alimentação e realimentação
- Ofereça kit conversor DSL opcional para conexão com inversores Kinetix 5500
As aplicações típicas para os nossos Cilindros elétricos VP e MP-Series incluem:
- Manuseio de materiais
- Preenchimento volumétrico e controle de processo
- Fabricação
- Empurrar, puxar, ejetar, prensar ou grampear peças
- Empacotamento
- Montagem eletrônica
- Sistemas de inserção
- Equipamento de inspeção e de teste
Especificações
Certificações
- CE
- Listado no cUL
- Listado no UL
Software
Utilize o software a seguir para programar seus cilindros elétricos VP e MP-Series.
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto da Integrated Architecture | IA-BR005 | |
Perfil do produto Kinetix 5100/5300 Servo-Drive e Kinetix TLP Servo-Motor | KNETIX-PP001 | |
Perfil do produto dos Cilindros Elétricos MP-Series | MOTION-PP004 | |
Perfil do produto atuador elétrico linear VPAR | MOTION-PP018 | |
Guia de seleção de controle de movimento Kinetix | KNX-SG001 | |
Dados técnicos de especificações de controle de movimento linear Kinetix | KNX-TD002 | |
Instruções de instalação dos cilindros elétricos MP-Series | MPAR-IN001 | |
Instruções de instalação do cilindro elétrico VP-Series | VPAR-IN001 |