Nossos cilindros elétricos para aplicações pesadas MP-Series™ MPAI são atuadores compactos, leves e de alta força que apresentam custo otimizado para soluções hidráulicas. Nossos cilindros elétricos prontos para instalar são eficientes energeticamente e ajudam a fornecer flexibilidade a máquinas, incluindo posicionamento preciso multipontos.
Visão geral
- Totalmente montado e pronto para montar
- Funciona sem limite montado externamente ou com chaves de posição inicial
- Nenhum duto, válvula ou suprimento de ar ou óleo necessário
- Controle flexível (ao contrário de cilindros de alimentação de fluido)
- Opção de grau alimentício
- Cobertura durável de epóxi branco de duas partes e fechos inoxidáveis resistentes a corrosão
- Comprimento de lançamento até 450 mm, velocidade até 550 mm/s e repetibilidade de posicionamento de aproximadamente 0,02 mm
- Atuadores de pistão e de rolete de aço inoxidável com vedações Viton®
- Suporte completo a instalação e programação no software RSLogix™ 5000 (versão 20 ou anterior) e UltraWARE
- Estimativas fáceis de dimensionamento e operação usando o software Motion Analyzer
- Arquivos de modelo sólido 3D estão disponíveis para simplificar o projeto mecânico e elétrico
- Disponível com ou sem freios de contenção de 24 Vcc
As aplicações típicas para nossos cilindros elétricos para aplicação pesada MP-Series™ incluem:
- Manuseio de materiais
- Preenchimento volumétrico e controle de processo
- Fabricação
- Empurrar, puxar, ejetar, prensar ou grampear peças
- Empacotamento
- Montagem eletrônica
- Sistemas de inserção
- Equipamento de inspeção e de teste
Especificações
Certificações
Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
Software
Utilize o software a seguir para programar MP-Series™ seus cilindros elétricos para aplicação pesada.
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto da Integrated Architecture | IA-BR005 | |
Perfil do produto de Cilindros elétricos MP-Series e TL-Series | MOTION-PP004 | |
Guia de seleção de controle de movimento Kinetix | KNX-SG001 | |
Dados técnicos de especificações de controle de movimento linear Kinetix | KNX-TD002 | |
Instruções de instalação dos cilindros elétricos para aplicação pesada MP-Series | MPAI-IN001 | |
Instruções de instalação dos cilindros elétricos MP-Series | MPAR-IN001 |