- Um equipamento com hiperconvergência (computação, rede e armazenamento) para virtualização de nível inicial
- Um servidor para executar vários sistemas operacionais
- Ambiente de virtualização preconfigurado
- Servidor montado em rack
- Pode executar até 15 programas aplicativos
- Um ano de serviços gerenciado, incluindo: suporte de sistema em tempo integral, monitoramento e administração
Recursos/links rápidos populares
Visão geral
A virtualização reduz em média em 74% o custo total de propriedade, e tem mais benefícios. O novo equipamento VersaVirtual™ permite reduzir o tempo de parada não programada, aumentar a capacidade computacional e usufruir nossos serviços e suporte confiáveis de TI/TO.
- Inclui suporte, monitoração e administração remota por uma equipe de profissionais de TI/TO da Rockwell Automation. Você não precisa ter competências especializadas de TI/TO para configuração e gestão.
- Os serviços de tecnologia operacional se comunicam com seu controle o que permite uma resolução mais rápida
- Os serviços de suporte de tecnologia de informação garantem uma experiência tranquila para manter a infraestrutura
- O equipamento VersaVirtual™ é projetado para hospedar um pequeno sistema que atenda a várias aplicações, como o FactoryTalk View, estações de trabalho do operador e de engenharia.
- Preconfigurado, já vem pronto para usar, facilitando a compra e a implantação
- Minimiza o tempo de parada não programada e aumenta a produtividade com a opção de redundância
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Manual do usuário do equipamento VersaVirtual™ | GMSN-UM001 | |
Instruções de instalação de Equipamento VersaVirtual™ | GMSN-IN001 | |
Documento de certificação do VersaVirtual série 9300 | 9300-CT008 |