Nossos módulos POINT Guard I/O™ são módulos de E/S com classificação de segurança projetados para compatibilidade com o sistema POINT I/O™ padrão, oferecendo recursos de automação e segurança em uma solução de E/S com máxima densidade. O POINT Guard I/O comunica-se utilizando o protocolo de segurança CIP™ sobre EtherNet/IP™ para controladores GuardLogix® ou DeviceNet™ para controladores SmartGuard™ 600.
Visão geral
- Compatível com o sistema POINT I/O™ padrão
- Comunica-se utilizando o protocolo de segurança CIP™ em EtherNet/IP™ para controladores GuardLogix™
- Para conectividade EtherNet/IP, use um adaptador EtherNet/IP POINT I/O (1734-AENT, 1734-AENTR)
Sistema POINT Guard I/O™ 1734
- Compatível com circuitos de E/S de 24 Vcc
- Inclui circuitos de entrada analógica
Informação adicional
- Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Compreendemos os desafios do chão de fábrica e ajudamos você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.
- Nossas Soluções Integrated Architecture oferecem a base para uma otimização eficiente e eficaz em toda a fábrica, além de facilitar uma resposta competitiva à economia e às mudanças nas demandas dos clientes.
- Nossa tecnologia de componentes inteligentes DeviceLogix integra a capacidade de solução lógica a E/S, partidas de motores, botões pulsadores e outros componentes de controle, fornecendo controle distribuído com maior desempenho e menor custo.
Especificações
Certificações
- CE
- c-UL-us
- C-Tick
- ODVA
- ATEX
- KC
- Certificação TÜV para segurança funcional até, e inclusive, SIL CL 3, PL(e)/Cat. 4.
Para obter detalhes sobre a certificação TÜV e SIL, consulte o link Certificados de segurança e SIL.
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Perfil do produto POINT Guard I/O | 1734-PP002 | |
Perfil do produto POINT I/O | 1734-PP001 | |
Guia de seleção do POINT I/O | 1734-SG001 | |
Guia de aplicações da tecnologia de chaveamento incorporada da EtherNet/IP | ENET-AP005 | |
Instruções de instalação do POINT I/O | 1734-IN510 | |
Manual de instalação e Manual do usuário dos módulos de segurança POINT Guard I/O | 1734-UM013 |