Nossos bornes NEMA oferecem uma fiação simples com chaves de fenda de tamanho padrão, fácil verificação visual do posicionamento correto do fio e fácil marcação. A maioria de nossos blocos NEMA está disponível pré-montado em um canal de montagem separável, completo com um poste, anel de retenção e uma tampa. Oferecemos quatro tipos de bornes NEMA: construção aberta, indicador de tensão, fusível e chave seccionadora.

Bornes com fusível
Os bornes com fusível cód. cat. 1492 fornecem uma maneira simples de adicionar proteção contra sobrecorrente a um circuito. O indicador de status acende quando o fusível queima, ajudando a acelerar a localização de falhas. O borne fusível tipo GMT tem um indicador visual de alarme que também atua como contato de saída para um sinal elétrico quando o fusível queima.

Bornes com indicação de tensão NEMA
Nossos bornes com indicação de tensão NEMA cód. cat. 1492 fornecem indicação visual de tensão nos terminais superior e inferior.

Bornes de construção aberta
Os bornes de construção aberta cód. cat. 1492 (Estilos C e F) fornecem verificação visual de que o fio está corretamente posicionado na área do grampo. Você pode interligar os bornes com uma chave de fenda padrão. Os bornes com estilos C e F são montados com segurança em trilho Allen‑Bradley®; alguns também podem ser montados em trilho DIN. Diversos bornes de estilo C aceitam identificadores afixados sob pressão para identificar fios longos.

Bornes de chave de isolamento
Os bornes de chave seccionadora NEMA cód. cat. 1492 fornecem isolamento a circuitos elétricos positivos. Eles estão disponíveis em tipo aberto e de alta densidade.